Discontinued

FLIR CM74

Medidor de tenaza con RMS real y modo VFD

El medidor de pinzas FLIR CM74 le brinda un mejor acceso al cableado en lugares difíciles de alcanzar. Fabricado con una tenaza estrecha y faros de trabajo LED de alta potencia, el medidor hace que sea más fácil tomar medidas en paneles y armarios oscuros y abarrotados. Es compacto y ligero para llevar en el bolsillo donde quiera que vaya. El CM74 ofrece funciones avanzadas que incluyen medición de CA / CC, escala automática, verdadero RMS, arranque, modo VFD y mucho más, todo lo que necesita para mantenerse competitivo y garantizar lecturas precisas.

Mediciones en lugares difíciles de alcanzar
El medidor ligero y compacto es fácil de transportar y está diseñado para acceder fácilmente al cableado en paneles o gabinetes de difícil acceso.
Afronte los desafíos modernos y obtenga lecturas precisas con características eléctricas avanzadas, que incluyen True RMS, LoZ, VFD Mode, Inrush, y más.
Diseño resistente con empuñadura de doble moldeado para reducir el deslizamiento, pantalla LCD de gran tamaño y retroiluminación brillante.

Especificaciones

Highlighted
Apertura de la tenaza 35 mm (1,38"), 1250 MCM
Corriente CA Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Medición y análisis
Capacitancia 1000 µF / Precisión básica ±1,0 %
Clasificación de categoría CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Continuidad 600,0 Ω / Precisión básica ±1,0 %
Corriente CA Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Corriente CA con VFD Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Corriente CA de inserción 600,0 A / Precisión básica ±3,0 %
Corriente CC Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Diodo 1,5 V / Precisión básica ±1,5 %
Frecuencia 60,00 kHz / Precisión básica: ±0,1 %
Resistencia 6000 Ω / Precisión básica ±1,0 %
Umbral de corriente de inserción Mín. 0,5 A, tiempo de integración 100 ms / Precisión básica
Voltaje CA 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Voltaje CA con modo LoZ 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Voltaje CA con VFD 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Voltaje CC 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Voltaje CC con modo LoZ 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Alimentación
Tipo de batería 4 AAA
General
Apertura de la tenaza 35 mm (1,38"), 1250 MCM
Incluye Medidor de tenaza, 4 pilas AAA, cables de prueba premium de silicona, guía de inicio rápido, manual de usuario (CD), tarjeta de registro para garantía ampliada
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL
Garantía Vida limitada

Accesorios

  1. Clip para cinturón (TA42®)

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de CM72 & CM74

User Manual

Manual del usuário de FLIR CM72 CM74

Brochure

Folleto de Clamp Meter Family

User Manual

CM72 CM74 User Manual UK

User Manual

CM72 CM74 User Manual

Datasheet

FLIR CM72 And CM74 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions