Discontinued

FLIR CM78

Tenaza de 1000 amperios con termómetro de IR

El FLIR CM78 es un medidor de pinzas industriales True RMS para el electricista que trabaja en equipos de alta potencia y sistemas de temperatura y necesita una herramienta de combinación segura y capaz. Un termómetro IR integrado proporciona rápidas medidas sin contacto en paneles, conductos y motores. FLIR Tools Mobile conecta el medidor FLIR CM78 a sus teléfonos inteligentes y tabletas compatibles a través de Bluetooth* y la tecnología METERLiNK® integra de forma inalámbrica las lecturas eléctricas de su imagen de infrarrojos con las cámaras termográficas de FLIR.

SU HERRAMIENTA DE COMBINACIÓN ELÉCTRICA GO-TO
Combina un multímetro digital True RMS, un medidor de tenaza sin contacto y un termómetro de infrarrojos de punto en una única herramienta.
Realice mediciones precisas de CA / CC de forma segura y rápida en equipos de alta potencia o maquinaria compleja, y verifique las lecturas con el termopar Tipo-K.
Incorpora Bluetooth METERLiNK para insertar datos de forma inalámbrica en termografías de cámaras de infrarrojos de FLIR, o para compartir instantáneamente las lecturas con los clientes.

Especificaciones

Highlighted
Apertura de la tenaza 42 mm (1,7", 2000 MCM)
Voltaje CA/CC Rango 1000 A / Precisión básica +/-2,5 %
Categoría de seguridad CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Medición y análisis
Capacitancia Rango 4000 mF / Precisión básica +/-3 %
Frecuencia Rango 4000 Hz / Precisión básica +/-31,5
Rango de corriente CA/CC Rango 1000 A / Precisión básica +/-2,5 %
Relación de distancia con objetivo de IR 8: 1"
Resistencia Rango 40,00 MΩ / Precisión básica +/-1,5 %
Temperatura [IR] Rango -29 a 270 °C, de -20 a 518 °F / Precisión básica +/-2 %
Temperatura [tipo K] Rango -29 a 760 °C, de -4 a 1400 °F / Precisión básica +/-3 %
Voltaje CA/CC Rango 1000 A / Precisión básica +/-2,5 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Rango máximo de Bluetooth 10 m (32")
Alimentación
Batería 3 pilas AA; TA04 opcional Batería recargable de polímero de litio
General
Apertura de la tenaza 42 mm (1,7", 2000 MCM)
Características medioambientales y certificaciones
Categoría de seguridad CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Certificaciones CE, UL, FCC
Garantía Limitada de por vida*

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

CM78 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

User Manual

CM78 User Manual

Export Restrictions