Discontinued

FLIR CM82

Pinza de corriente eléctrica con RMS real

El CM82 de FLIR es un medidor de pinza de potencia de grado industrial diseñado con análisis avanzados de potencia, mediciones de armónicos y funciones de filtrado de variador de frecuencia (VFD) para satisfacer las necesidades de los electricistas. El medidor cuenta con una pantalla retroiluminada con dígitos grandes y fáciles de leer, una barra gráfica analógica y potentes luces de trabajo lo suficientemente brillantes como para servir como luz de trabajo primaria. También probado para soportar caídas desde 2 m, el CM82 tiene una funcionalidad fiable que ’es vital para los profesionales.

Análisis avanzado de energía de nivel industrial para satisfacer sus necesidades
Proporciona el modo VFD mientras se trabaja en equipos controlados por VFD, y la eficiencia energética avanzada y las mediciones de armónicos permiten el análisis del rendimiento a nivel del sistema.
Incluye modo de irrupción para capturar los picos de corriente de CA durante el arranque y la prueba de rotación de fase para garantizar la alineación de la fuente de alimentación y el motor.
Potentes luces de trabajo LED que sirven como luz de trabajo principal y ayudan en la fijación.

Especificaciones

Highlighted
Apertura de la tenaza 37 mm (1,45", 1000 MCM)
Voltaje CA/CC Rango 1000 V / Precisión básica +/-1 % / 0,7 %
Medición y análisis
Armónicos Rango 1.º - 25.º orden / Precisión básica +/-5 %
Capacitancia Rango 3,999 mF máx. / Precisión básica +/-1,9 %
Clasificación de categoría CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Corriente CA/CC Rango 600 A / Precisión básica +/-2 %
Corriente de inserción Rango 600 ACA máx. (Tiempo de integración 100 ms) / Precisión básica +/-3 %
Distorsión armónica total Rango del 0,0 al 99,9 % / Precisión básica +/-3 %
Frecuencia Rango 20,00 Hz a 9,999 kHz / Precisión básica +/-0,5 %
Potencia activa Rango de 10 a 600 kW (10 V, 5 A mín.) / Precisión básica +/-3 %
Prueba de diodos Rango de 0,4 a 0,8 V / Precisión básica ±0,1 V
Resistencia Rango 99,99 kΩ / Precisión básica +/-1 %
Umbral de continuidad Rango 30 Ω / Precisión básica +/-1 %
Voltaje CA VFD Rango 1000 V / Precisión básica +/-1 %
Voltaje CA/CC Rango 1000 V / Precisión básica +/-1 % / 0,7 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Rango máximo de Bluetooth N/A
Alimentación
Tipo de batería 6 AAA
General
Apertura de la tenaza 37 mm (1,45", 1000 MCM)
Características medioambientales y certificaciones
Garantía Vida limitada

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

User Manual

CM82 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions