Discontinued

FLIR CM83

Tenaza de corriente eléctrica con RMS real (inalámbrica)

El CM83 de FLIR es ​​un potente medidor de tenaza de grado industrial diseñado con análisis avanzado de potencia, mediciones de armónicos y funciones de filtrado de variador de frecuencia (VFD) para satisfacer las necesidades de los técnicos en electricidad. El medidor incluye tecnología Bluetooth para la conexión de un teléfono inteligente compatible para la visualización y uso compartido remotos, y tecnología METERLiNK®, para integrar las lecturas eléctricas de forma inalámbrica en imágenes infrarrojas radiométricas en cámaras termográficas compatibles de FLIR.

GRADO INDUSTRIAL, POTENCIA AVANZADA PARA GRANDES EQUIPOS ELÉCTRICOS
Los medidores de tenaza de RMS verdadero proporcionan el modo VFD para una precisión superior mientras se trabaja en equipos controlados por VFD, y la eficiencia energética avanzada y las mediciones de armónicos permiten el análisis del rendimiento a nivel del sistema.
Incluye modo de irrupción para capturar los picos de corriente de CA durante el arranque y la prueba de rotación de fase para garantizar la alineación de la fuente de alimentación y el motor.
Vea las lecturas desde su dispositivo móvil a través de Bluetooth; La tecnología METERLiNK incorpora de forma inalámbrica datos en termografías de cámaras FLIR compatibles.

Especificaciones

Highlighted
Apertura de la tenaza 37 mm (1,45", 1500 MCM)
Voltaje CA/CC Rango 999,9 V máx. / Precisión básica +/-1 % / 0,7 %
Medición y análisis
Armónicos Rango 1.º - 25.º orden / Precisión básica +/-5 %
Capacitancia Rango 3,999 mF máx. / Precisión básica +/-1,9 %
Clasificación de categoría CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Corriente CA/CC Rango 599,9 A máx. / Precisión básica +/-2 %
Corriente de inserción Rango 599,9 ACA máx. (Tiempo de integración 100 ms) / Precisión básica +/-3 %
Distorsión armónica total Rango del 0,0 al 99,9 % / Precisión básica +/-3 %
Frecuencia Rango 20,00 Hz a 9,999 kHz / Precisión básica +/-0,5 %
Potencia activa Rango de 9,999 a 599,9 kW (10 V, 5 A mín.) / Precisión básica +/-3 %
Prueba de diodos Rango de 0,4 a 0,8 V / Precisión básica ±0,1 V
Resistencia Rango 99,99 kΩ / Precisión básica +/-1 %
Umbral de continuidad Rango 30 Ω / Precisión básica +/-1 %
Voltaje CA VFD Rango 1000 V / Precisión básica +/-1 %
Voltaje CA/CC Rango 999,9 V máx. / Precisión básica +/-1 % / 0,7 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Rango máximo de Bluetooth 10 m (32")
Alimentación
Tipo de batería 6 AAA
General
Apertura de la tenaza 37 mm (1,45", 1500 MCM)
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones CE, UL, FCC
Garantía Vida limitada

Accesorios

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de FLIR CM83

Brochure

Folleto de Clamp Meter Family

User Manual

CM83 User Manual

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Export Restrictions