Discontinued

FLIR CM85

Tenaza de corriente eléctrica con RMS real (inalámbrica)

El FLIR CM85 es un medidor de pinzas de potencia industrial con análisis avanzado de potencia y funciones de filtrado de variador de frecuencia variable (VFD) requeridas por los solucionadores de problemas eléctricos para equipos de escala completa. El CM85 ayuda a los usuarios a analizar con precisión el voltaje en maquinaria compleja al incluir pruebas de armónicos, de arranque, de corriente y de rotación de fase. El medidor también cuenta con funcionalidad Bluetooth® para la visualización remota y uso compartido de datos desde dispositivos móviles compatibles, y la tecnología METERLiNK para insertar lecturas de forma inalámbrica en imágenes de infrarrojos en cámaras FLIR compatibles.

POTENCIA INDUSTRIAL Y DE ALTA CAPACIDAD PARA MAQUINARIA COMPLEJA
Los medidores de tenaza de RMS verdadero proporcionan el modo VFD para una precisión superior mientras se trabaja en equipos controlados por VFD, y la eficiencia energética avanzada y las mediciones de armónicos permiten el análisis del rendimiento a nivel del sistema.
Incluye modo de irrupción para capturar los picos de corriente de CA durante el arranque y la prueba de rotación de fase para garantizar la alineación de la fuente de alimentación y el motor.
Vea las lecturas desde su dispositivo móvil a través de Bluetooth; La tecnología METERLiNK incorpora de forma inalámbrica datos en termografías de cámaras FLIR compatibles.

Especificaciones

Highlighted
Apertura de la tenaza 45 mm (1,77")
Voltaje CA/CC Rango 1000 V / Precisión básica +/-1 % / 0,7 %
Medición y análisis
Armónicos Rango 1.º - 25.º orden / Precisión básica +/-5 %
Capacitancia Rango 3,999 mF máx. / Precisión básica +/-1,9 %
Clasificación de categoría CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Corriente CA/CC Rango 1000 A / Precisión básica +/-2 %
Corriente de inserción Rango 1000 ACA máx. (Tiempo de integración 100 ms) / Precisión básica +/-3 %
Distorsión armónica total Rango del 0,0 al 99,9 % / Precisión básica +/-3 %
Frecuencia Rango 20,00 Hz a 9,999 kHz / Precisión básica +/-0,5 %
Potencia activa Rango de 10 a 1000 kW (10 V, 5 A mín.) / Precisión básica +/-3 %
Prueba de diodos Rango de 0,4 a 0,8 V / Precisión básica ±0,1 V
Resistencia Rango 99,99 kΩ / Precisión básica +/-1 %
Umbral de continuidad Rango 30 Ω / Precisión básica +/-1 %
Voltaje CA VFD Rango 1000 V / Precisión básica +/-1 %
Voltaje CA/CC Rango 1000 V / Precisión básica +/-1 % / 0,7 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Rango máximo de Bluetooth 10 m (32 ft)
Alimentación
Tipo de batería 6 AAA
General
Apertura de la tenaza 45 mm (1,77")
Características medioambientales y certificaciones
Garantía Vida limitada

Accesorios

Recursos y asistencia

Brochure

Folleto de Clamp Meter Family

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Export Restrictions