Discontinued

FLIR DM166

Multímetro termográfico con TSMS

El FLIR DM166 es el multímetro más asequible con termografía integrada hasta la fecha, una herramienta imprescindible para electricistas comerciales, automatización, electrónica y técnicos de climatización. Con la tecnología Infrared Guided Measurement (IGM™) respaldada por un generador de imágenes térmicas FLIR de 80 x 60, la DM166 le orienta visualmente hasta la ubicación exacta de las anomalías térmicas y los posibles problemas e manera más rápida, segura y eficiente. El multímetro repleto de funciones es una herramienta ideal para solucionar problemas y diagnosticar problemas complejos en aplicaciones de alta y baja tensión.

El DMM más asequible con imágenes térmicas incorporadas
Escanee rápidamente los componentes de sobrecalentamiento con IGM y diagnostique las fallas con amplias funciones de prueba de DMM
Identifique el equipo activo y potencialmente defectuoso desde una distancia segura utilizando medición de temperatura sin contacto
Brinda un amplio conjunto de características para aplicaciones de alto voltaje y baja tensión: Variable Frequency Drive, resistencia, frecuencia, capacitancia y más.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 60 × 80 píxeles (4800 píxeles)
Voltaje CA/CC Rango: 600,0 V Precisión básica: ±0,7 % / ±0,5 %
Amperios CA/CC Rango: 10,00 A Precisión básica: ±1,0 % / ±0,7 %
Generación de imágenes y óptica
Enfoque Fijo
Paletas de imágenes térmicas Rainbow, iron, gray scale
Resolución de IR 60 × 80 píxeles (4800 píxeles)
Medición y análisis
Amperios CA/CC Rango: 10,00 A Precisión básica: ±1,0 % / ±0,7 %
Capacitancia Rango: Precisión básica: 200,0 nF ±1,5 % 200,0 µF ±1,5 % 2,000 mF ±2,0 % 10,00 mF ±5,0 %
Comprobación de continuidad Entre 30 y 480 Ω
Microamperios CA/CC Rango: 4000 µA Precisión básica: ±1,5 %
Miliamperios CA/CC Rango: 600,0 mA Precisión básica: ±1,0 % / ±0,7 %
Milivoltios CA/CC Rango: 600,0 mV Precisión básica: ±1 % / ±0,5 %
Prueba de diodos Rango: 3,000 V Precisión básica: ±0,9 %
Rango de frecuencia Rango: 99,99 kHz Precisión básica: ±1,0 %
Rango de temperatura De -10 a 150 °C (de +14 a 302 °F)
Resistencia Rango: Precisión básica: 600,0 Ω ±0,3 % 600,0 kΩ ±0,5 % 6,000 MΩ ±0,9 % 60,00 MΩ ±1,5 %
RMS real
Termopar De -40 a 400 °C DMM ±(1,0% + 1,5 °C), de -40 a 752,0 °F DMM ±(1,0% + 3 °F)
Voltaje CA con VFD Rango: 600,0 V RMS Precisión básica: ±1,0 %
Voltaje CA/CC Rango: 600,0 V Precisión básica: ±0,7 % / ±0,5 %
Alimentación
Apagado automático
Batería 3 pilas AA; TA04 opcional Batería recargable de polímero de litio
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación IP IP40
Garantía 10 años para el producto y el detector
Prueba de caída 3 m

Accesorios

Recursos y asistencia

User Manual

DM166 User Manual

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Datasheet

DM166 Datasheet

Export Restrictions