Discontinued

FLIR DM64

Multímetro digital HVAC con TRMS

El FLIR DM64 es la opción ideal para profesionales que instalan, inspeccionan y mantienen sistemas de climatización. Incluye medición de microamperios para probar los sensores de llama, modo LoZ para evitar el voltaje fantasma, mide capacitancia y frecuencia, y cuenta con una entrada de termopar tipo K para la medición de temperatura. Una retroiluminación intermitente e indicadores sonoros simplifican la tarea de verificar las conexiones del cableado y el funcionamiento de interruptores en entornos de trabajo ruidosos; y la función de detección de voltaje por contacto de sonda le ayuda a identificar con mayor precisión los cables activos.

El DMM correcto para profesionales de HVAC
Diagnostique sistemas complejos con capacidades de medición de alto y bajo voltaje, pruebe sensores de llamas con microamperios, evalúe temperaturas de hasta 400° C e identifique cables activos.
Cuenta con un sistema de menú intuitivo en pantalla y una ergonomía mejorada; el modo relativo cero le ayuda a identificar las desviaciones de las condiciones normales.
El DM64 es duradero y ha sido probado con una clasificación IP40 que le durará por años.

Especificaciones

Highlighted
Voltaje CA/CC Rango: 600,0 V Precisión básica: ±1,0 % / ±0,7 %
Amperios CA/CC Rango: 10,00 A Precisión básica: ±1,5 % / ±1,0 %
Medición y análisis
Amperios CA/CC Rango: 10,00 A Precisión básica: ±1,5 % / ±1,0 %
Capacitancia Rango: Precisión básica: 200,0 nF ±1,5 % 200,0 µF ±1,5 % 10 mF ±4,5 % 10,00 mF ±5,0 %
Comprobación de continuidad Entre 30 y 480 Ω
Microamperios CA/CC Rango: 6000 µA Precisión básica: ±1,5 % / ±1,0 %
Miliamperios CA/CC Rango: 600,0 mA Precisión básica: ±1,0 % / ±0,7 %
Milivoltios CA/CC Rango: 600,0 mV Precisión básica: ±1 % / ±0,5 %
Prueba de diodos Rango: 3,000 V Precisión básica: ±0,9 %
Rango de frecuencia Rango: 99,99 kHz Precisión básica: ±1,0 %
Resistencia Rango: Precisión básica: 600,0 kΩ ±0,5 % 6,00 MΩ ±0,3 % 60,00 MΩ ±0,9 %
RMS real
Termopar De -40 a 400 °C DMM ±(1,0% + 1,5 °C), de -40 a 752,0 °F DMM ±(1,0% + 3 °F)
V LoZ CA/CC Rango: 600,0 V Precisión básica: ±2,0 %
Voltaje CA con VFD Rango: 600,0 V RMS Precisión básica: ±1,0 %
Voltaje CA/CC Rango: 600,0 V Precisión básica: ±1,0 % / ±0,7 %
Alimentación
Apagado automático
Batería 3 pilas AA; TA04 opcional Batería recargable de polímero de litio
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación IP IP40
Garantía Limitada de 3 años
Prueba de caída 2 m

Accesorios

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Recursos y asistencia

Datasheet

DM64 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

User Manual

DM6x Series User Manual UK

User Manual

DM6x Series User Manual

Export Restrictions