E6 Pro - Reacondicionado

Cámara de infrarrojos serie Pro con Ignite™ Cloud

La Flir E6 Pro es una cámara térmica resistente de apuntar y disparar que puede ayudarle a inspeccionar de forma más eficiente que nunca. Localice y diagnostique problemas rápidamente con una resolución térmica de 240 × 180 (43 200 píxeles) e imágenes térmicas vibrantes compatibles con la mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir. Con una pantalla táctil de 3,5 pulgadas y resolución de 640 × 480, la E6 Pro simplifica su flujo de trabajo. Puede editar y organizar fotos, añadir notas detalladas y cargar archivos directamente desde la cámara a la nube de Flir Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo. Comparta imágenes con clientes y cree informes rápidos directamente en Flir Ignite o cree informes avanzados en Flir Thermal Studio.

Este artículo ha sido reacondicionado por un técnico certificado por Flir, inspeccionado y probado para funcionar y verse en nuevas condiciones. Todos los productos cuentan con la garantía completa del fabricante y reciben nuevos embalajes y accesorios según sea necesario.

Edite y organice sus fotos, añada notas detalladas y cargue archivos desde la cámara a la nube de Flir Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo.
La mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir proporciona imágenes térmicas muy detalladas para ayudarle a reconocer rápidamente dónde se encuentra un problema.
Comparta imágenes al instante y cree informes rápidos en Flir Ignite, o cree informes avanzados de clientes en Flir Ignite o Flir Thermal Studio.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 240 × 180 píxeles (43 200 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD <0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Campo de visión (FOV) 33° × 25°
Cámara digital 5 MP
Modos de imagen Térmica MSX, Térmica, imagen en imagen, cámara digital
Pantalla LCD en color de 3,5" y
640 × 480
Soporte de almacenamiento Memoria interna y conectividad integrada a la nube mediante FLIR Ignite (con wifi)
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 33° × 25°
Cámara digital 5 MP
Distancia focal mínima 0,36 m (1,18 ft)
Enfoque Enfoque libre
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Imagen en imagen Área de IR en imagen visual
Modos de imagen Térmica MSX, Térmica, imagen en imagen, cámara digital
Número F 1,4
Paletas de colores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral De 7,5 a 13 µm
Resolución de IR 240 × 180 píxeles (43 200 píxeles)
Resolución espacial (IFOV) 2,5 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Medición y análisis
Corrección de mediciones Emisividad; mate/semi mate/semibrillante + valor personalizado, temperatura aparente reflejada, compensación atmosférica
Delta T Sí, cumple con NFPA 70B
Isotérmico Alarma de exceso, alarma de defecto
Medidor puntual Punto central; cuadro con mín./máx.
Peso de la cámara, batería incluida 0,590 kg (1,30 lb)
Precisión ±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Rango de temperatura del objeto -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) en dos rangos
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5")
Interfaz de usuario
Pantalla LCD en color de 3,5" y
640 × 480
Pantalla táctil Táctil capacitiva
Texto Anotación de texto en la imagen mediante el teclado en pantalla
Comunicación y almacenamiento de datos
Soporte de almacenamiento Memoria interna y conectividad integrada a la nube mediante FLIR Ignite (con wifi)
Wifi Estándar: 802,11 a/b/g/n (2,4 GHz y 5 GHz)
Alimentación
Gestión energética Apagado automático
Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara o en un cargador específico.
Tiempo de carga 2 horas
Tiempo operativo de la batería 4 horas
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CSA, CE, PSE y CCC, WEEE 2012/19/CE, RoHs 2011/65/CE
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR parte 15 clase B
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h, 95 % de humedad relativa
Protección IP54 (IEC 60529)
Prueba de caída 2 m (6,6 ft)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Linterna Brillo LED
Lista de contenido Cámara de infrarrojos, estuche de transporte rígido, batería (dentro de la cámara), fuente de alimentación (con conectores para UE, Reino Unido, EE. UU. y AU), FLIR Thermal Studio Starter y documentación impresa
Tamaño del embalaje 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2" × 6,5" × 12,4")

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Ficha técnica de la batería Flir T199422ACC

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Ex Pro-Series

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.