E6 Pro

Cámara de infrarrojos serie Pro con Ignite™ Cloud

1 949,00 € ex. VAT

Product Variations

La Flir E6 Pro es una cámara térmica resistente de apuntar y disparar que puede ayudarle a inspeccionar de forma más eficiente que nunca. Localice y diagnostique problemas rápidamente con una resolución térmica de 240 × 180 (43 200 píxeles) y vibrantes imágenes térmicas compatibles con la mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir. Con una pantalla táctil de 3,5 pulgadas y resolución de 640 × 480, la E6 Pro simplifica su flujo de trabajo. Puede editar y organizar fotos, añadir notas detalladas y cargar archivos directamente desde la cámara a la nube de Flir Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo. Comparta imágenes con clientes y cree informes rápidos directamente en Flir Ignite o cree informes avanzados en Flir Thermal Studio.
Todas las nuevas compras de la serie Flir Ex Pro incluyen una garantía ampliada de Flir Protect, una suscripción de 12 meses a Flir Ignite Pro y formación en fundamentos de IR y serie Flir Ex Pro de Flir Academy, lo que la convierte en la cámara termográfica de mejor valor de su clase y en una herramienta esencial para su trabajo diario.

Mejora de la imagen con MSX

Todas las cámaras térmicas de la serie Ex Pro cuentan con la exclusiva imagen dinámica multiespectral (MSX®) de Flir, que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX es en tiempo real, para que pueda ver sus resultados de inmediato en la pantalla LCD de la cámara.

Las actualizaciones inalámbricas mantienen su cámara actualizada

Con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su cámara Flir siempre tendrá el firmware, las correcciones de errores y las características más recientes. Cuando conecte la cámara a Internet, buscará automáticamente actualizaciones de firmware.

Informes profesionales que ayudan a sus clientes y a su negocio

El software adecuado de análisis e informes de imágenes puede mejorar enormemente su negocio al facilitar a sus clientes la comprensión de los problemas y la confianza con que los solucionó.

El servicio en la nube Flir Ignite le permite realizar copias de seguridad de las imágenes directamente en la nube, organizar y editar archivos y crear informes sencillos. Y para la edición y la elaboración de informes avanzados, está Flir Thermal Studio Suite: un software de escritorio que ofrece procesamiento por lotes, herramientas de medición con muchas funciones e informes personalizados.

Ahorre tiempo con 1-Touch Level/Span

1-Touch Level/Span le permite elegir un área pequeña de enfoque en una imagen térmica —con un solo toque en la pantalla— y la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo basándose en el contraste térmico en ese punto de la imagen. El resultado: se ahorra el tiempo de los ajustes manuales.

Conviértase en un experto en Thermal Studio

Aprenda a editar imágenes, analizarlas y producir informes personalizados utilizando el software FLIR Thermal Studio Suite con formación en línea del Centro de formación en infrarrojos. Esta clase virtual cubre todo lo que necesita saber, incluyendo: 

  • Cómo ajustar los parámetros de imagen y optimizar el contraste térmico
  • Cómo crear funciones de lote para el procesamiento de imágenes
  • Cómo diseñar una nueva plantilla de informe
Edite y organice sus fotos, añada notas detalladas y cargue archivos desde la cámara a la nube de Flir Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo.
La mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir proporciona imágenes térmicas muy detalladas para ayudarle a reconocer rápidamente dónde se encuentra un problema.
Comparta imágenes al instante y cree informes rápidos en Flir Ignite, o cree informes avanzados de clientes en Flir Ignite o Flir Thermal Studio.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 240 × 180 píxeles (43 200 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD <0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Campo de visión (FOV) 33 × 25° × 25°
Cámara digital 5 MP
Modos de imagen Térmica MSX, Térmica, imagen en imagen, cámara digital
Pantalla LCD en color de 3,5" y
640 × 480
Soporte de almacenamiento Memoria interna y conectividad integrada a la nube mediante FLIR Ignite (con wifi)
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 33 × 25° × 25°
Cámara digital 5 MP
Distancia focal mínima 0,36 m (1,18 ft)
Enfoque Enfoque libre
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Imagen en imagen Área de IR en imagen visual
Modos de imagen Térmica MSX, Térmica, imagen en imagen, cámara digital
Número F 1,4
Paletas de colores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral De 7,5 a 13 µm
Resolución de IR 240 × 180 píxeles (43 200 píxeles)
Resolución espacial (IFOV) 2,5 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Medición y análisis
Corrección de mediciones Emisividad, mate/semimate/semibrillante + valor personalizado, temperatura aparente reflejada, compensación atmosférica
Delta T Sí, cumple con NFPA 70B
Isotérmico Alarma de exceso, alarma de defecto
Medidor puntual Punto central; cuadro con mín./máx.
Peso de la cámara, batería incluida 0,590 kg (1,30 lb)
Precisión ±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Rango de temperatura del objeto -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) en dos rangos
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 244 × 95 × 140 mm
Interfaz de usuario
Pantalla LCD en color de 3,5" y
640 × 480
Pantalla táctil Táctil capacitiva
Texto Anotación de texto en la imagen mediante el teclado en pantalla
Comunicación y almacenamiento de datos
Soporte de almacenamiento Memoria interna y conectividad integrada a la nube mediante FLIR Ignite (con wifi)
Wifi Estándar: 802,11 a/b/g/n (2,4 GHz y 5 GHz)
Alimentación
Gestión energética Apagado automático
Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara o en un cargador específico.
Tiempo de carga 2 horas
Tiempo operativo de la batería 4 horas
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CSA, CE, PSE y CCC, WEEE 2012/19/CE, RoHs 2011/65/CE
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR parte 15 clase B
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h, 95 % de humedad relativa
Protección IP54 (IEC 60529)
Prueba de caída 2 m (6,6 ft)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Linterna Brillo LED
Lista de contenido Cámara de infrarrojos, estuche de transporte rígido, batería (dentro de la cámara), fuente de alimentación (con conectores para UE, Reino Unido, EE. UU. y AU), FLIR Thermal Studio Starter y documentación impresa
Peso 0,610 kg
Tamaño (L. × An. × Al.) 244 × 95 × 140 mm
Tamaño del embalaje 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2" × 6,5" × 12,4")

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Ex Pro, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Ex Pro-Series

Datasheet

Ficha técnica de la batería Flir T199422ACC

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datasheet

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.