E8 Pro - Reacondicionado

Cámara de infrarrojos serie Pro con Ignite™ Cloud

El Flir E8 Pro es su herramienta imprescindible para localizar y diagnosticar problemas eléctricos, mecánicos y de construcción. Detecte rápidamente puntos calientes e identifique fácilmente problemas con imágenes térmicas vibrantes compatibles con la mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir. Sus inspecciones serán más eficientes porque puede realizar todo su trabajo desde la pantalla táctil: organice sus fotos, añada notas detalladas y cárguelas directamente en la nube de Flir Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo. Cuando esté listo para compartir imágenes y crear informes de clientes, sus imágenes y notas ya están disponibles para su uso en Flir Ignite o Flir Thermal Studio para una experiencia más optimizada.

Este artículo ha sido reacondicionado por un técnico certificado por Flir, inspeccionado y probado para funcionar y verse en nuevas condiciones. Todos los productos cuentan con la garantía completa del fabricante y reciben nuevos embalajes y accesorios según sea necesario.

La mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir proporciona imágenes térmicas muy detalladas para ayudarle a reconocer rápidamente dónde se encuentra un problema.
Organice sus fotos, añada notas detalladas y cárguelas directamente en la nube de Flir Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo.
Comparta imágenes fácilmente y cree informes avanzados de clientes en Flir Ignite o Flir Thermal Studio.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD <0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Campo de visión (FOV) 33°
Cámara digital 5 MP
Modos de imagen Térmica MSX, Térmica, imagen en imagen, cámara digital
Pantalla LCD en color de 3,5" y 640 × 480
Soporte de almacenamiento Memoria interna y conectividad integrada en la nube de FLIR Ignite ™(con Wi-Fi)
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 33°
Cámara digital 5 MP
Distancia focal mínima 0,36 m (1,18 ft)
Enfoque Enfoque libre
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Modos de imagen Térmica MSX, Térmica, imagen en imagen, cámara digital
Paletas de colores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7,5 µm a 13 µm
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD <0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Medición y análisis
Corrección de mediciones Emisividad; mate/semi mate/semibrillante + valor personalizado, temperatura aparente reflejada, compensación atmosférica
Delta T Sí, cumple con NFPA 70B
Isotérmico Alarma de exceso, alarma de defecto
Medidor puntual Punto central; cuadro con mín./máx.
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) en dos rangos
Interfaz de usuario
Pantalla LCD en color de 3,5" y 640 × 480
Pantalla táctil Táctil capacitiva
Texto Anotación de texto en la imagen mediante el teclado en pantalla
Comunicación y almacenamiento de datos
Soporte de almacenamiento Memoria interna y conectividad integrada en la nube de FLIR Ignite ™(con Wi-Fi)
Wifi Estándar: 802,11 a/b/g/n (2,4 GHz y 5 GHz)
Alimentación
Gestión energética Apagado automático
Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara o en un cargador específico
Tiempo de carga 2 horas
Tiempo operativo de la batería 4 horas
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CSA, CE, PSE y CCC, WEEE 2012/19/CE, RoHs 2011/65/CE
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR parte 15 clase B
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Protección IP54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa -15 °C a 40 °C (5 °F a 122 °F)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Linterna Brillo LED
Lista de contenido Cámara de infrarrojos, estuche de transporte rígido, batería (dentro de la cámara) + batería adicional, cargador de mesa, fuente de alimentación (con conectores para UE, Reino Unido, EE. UU. y AU), adaptador micro USB, FLIR Thermal Studio Starter y documentación impresa
Tamaño del embalaje 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2" × 6,5" × 12,4")

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

Ficha técnica de la batería Flir T199422ACC

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Application Story

Nota de aplicación de supervisión de condiciones - Elección de la cámara térmica portátil FLIR Ex-series adecuada

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Ex Pro-Series

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.