E8 Pro

Cámara de infrarrojos serie Pro con Ignite™ Cloud

2 899,00 € ex. VAT

Product Variations

El Flir E8 Pro es su herramienta imprescindible para localizar y diagnosticar problemas eléctricos, mecánicos y de construcción. Detecte rápidamente puntos calientes e identifique fácilmente problemas con imágenes térmicas vibrantes compatibles con la mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir. Sus inspecciones serán más eficientes porque puede realizar todo su trabajo desde la pantalla táctil: organice sus fotos, añada notas detalladas y cárguelas directamente en la nube de Flir Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo. Cuando esté listo para compartir imágenes y crear informes de clientes, sus imágenes y notas ya están disponibles para su uso en Flir Ignite o Flir Thermal Studio para una experiencia más optimizada.

Todas las nuevas compras de la serie Flir Ex Pro incluyen una garantía ampliada Flir Protect, una suscripción de 12 meses a Flir Ignite Pro y formación en fundamentos de la serie Flir Ex Pro e IR de Flir Academy, lo que la convierte en la cámara termográfica de mejor valor de su clase y en una herramienta esencial para su trabajo diario.

Vea lo que puede hacer con el Flir E8 Pro

Descubra daños causados por el agua y anulaciones de aislamiento
Encuentre puntos calientes ocultos
Detecte daños causados por el agua
Mantenimiento de equipos eléctricos
Mantenimiento predictivo
Comprobación de motores y correas
Descubra daños causados por el agua y anulaciones de aislamiento
Encuentre puntos calientes ocultos
Detecte daños causados por el agua
Mantenimiento de equipos eléctricos
Mantenimiento predictivo
Comprobación de motores y correas

Mejora de la imagen con MSX

Todas las cámaras térmicas de la serie Ex Pro cuentan con la exclusiva imagen dinámica multiespectral (MSX®) de Flir, que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX es en tiempo real, para que pueda ver sus resultados de inmediato en la pantalla LCD de la cámara.

Las actualizaciones inalámbricas mantienen su cámara actualizada

Con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su cámara Flir siempre tendrá el firmware, las correcciones de errores y las características más recientes. Cuando conecte la cámara a Internet, buscará automáticamente actualizaciones de firmware.

Informes profesionales que ayudan a sus clientes y a su negocio

El software adecuado de análisis e informes de imágenes puede mejorar enormemente su negocio al facilitar a sus clientes la comprensión de los problemas y la confianza con que los solucionó.

El servicio en la nube Flir Ignite le permite realizar copias de seguridad de las imágenes directamente en la nube, organizar y editar archivos y crear informes sencillos. Y para la edición y la elaboración de informes avanzados, está Flir Thermal Studio Suite: un software de escritorio que ofrece procesamiento por lotes, herramientas de medición con muchas funciones e informes personalizados.

Ahorre tiempo con 1-Touch Level/Span

1-Touch Level/Span le permite elegir un área pequeña de enfoque en una imagen térmica —con un solo toque en la pantalla— y la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo basándose en el contraste térmico en ese punto de la imagen. El resultado: se ahorra el tiempo de los ajustes manuales.

Conviértase en un experto en Thermal Studio

Aprenda a editar imágenes, analizarlas y producir informes personalizados utilizando el software FLIR Thermal Studio Suite con formación en línea del Centro de formación en infrarrojos. Esta clase virtual cubre todo lo que necesita saber, incluyendo: 

  • Cómo ajustar los parámetros de imagen y optimizar el contraste térmico
  • Cómo crear funciones de lote para el procesamiento de imágenes
  • Cómo diseñar una nueva plantilla de informe

La cámara de infrarrojos Flir E8 Pro™ con nube Ignite™

La mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir proporciona imágenes térmicas muy detalladas para ayudarle a reconocer rápidamente dónde se encuentra un problema.
Organice sus fotos, añada notas detalladas y cárguelas directamente en la nube de Flir Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo.
Comparta imágenes fácilmente y cree informes avanzados de clientes en Flir Ignite o Flir Thermal Studio.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD <0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Campo de visión (FOV) 33°
Cámara digital 5 MP
Modos de imagen Térmica MSX, Térmica, imagen en imagen, cámara digital
Pantalla LCD en color de 3,5" y 640 × 480
Soporte de almacenamiento Memoria interna y conectividad integrada en la nube de FLIR Ignite ™(con Wi-Fi)
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 33°
Cámara digital 5 MP
Distancia focal mínima 0,36 m (1,18 ft)
Enfoque Enfoque libre
Frecuencia de la imagen 9 Hz
Modos de imagen Térmica MSX, Térmica, imagen en imagen, cámara digital
Paletas de colores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7,5 µm a 13 µm
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD <0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Medición y análisis
Corrección de mediciones Emisividad; mate/semi mate/semibrillante + valor personalizado, temperatura aparente reflejada, compensación atmosférica
Delta T Sí, cumple con NFPA 70B
Isotérmico Alarma de exceso, alarma de defecto
Medidor puntual Punto central; cuadro con mín./máx.
Precisión ±2°C (±3,6°F) o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)
Rango de temperatura del objeto -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) en dos rangos
Interfaz de usuario
Pantalla LCD en color de 3,5" y 640 × 480
Pantalla táctil Táctil capacitiva
Texto Anotación de texto en la imagen mediante el teclado en pantalla
Comunicación y almacenamiento de datos
Soporte de almacenamiento Memoria interna y conectividad integrada en la nube de FLIR Ignite ™(con Wi-Fi)
Wifi Estándar: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz y 5 GHz)
Alimentación
Gestión energética Apagado automático
Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara o en un cargador específico
Tiempo de carga 2 horas
Tiempo operativo de la batería 4 horas
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CSA, CE, PSE y CCC, WEEE 2012/19/CE, RoHs 2011/65/CE
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR parte 15 clase B
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Protección IP54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Linterna Brillo LED
Lista de contenido Cámara de infrarrojos, estuche de transporte rígido, batería (dentro de la cámara) + batería adicional, cargador de mesa, fuente de alimentación (con conectores para UE, Reino Unido, EE. UU. y AU), adaptador micro USB, FLIR Thermal Studio Starter y documentación impresa
Peso 0,610 kg
Tamaño (L. × An. × Al.) 244 × 95 × 140 mm
Tamaño del embalaje 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2" × 6,5" × 12,4")

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Ex Pro, visite Support.FLIR.com. 

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

Ficha técnica de la batería Flir T199422ACC

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Application Story

Nota de aplicación de supervisión de condiciones - Elección de la cámara térmica portátil FLIR Ex-series adecuada

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Ex Pro-Series

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.