E86

Cámara termográfica avanzada

El Flir E86 está repleto de funciones de alto rendimiento necesarias para una detección rápida y precisa, y cuando se combina con un objetivo de campo de visión doble Flir FlexView™, puede cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo. Esta cámara térmica de 464 × 348 píxeles presenta un intervalo de medición de temperatura ampliado para una detección más sencilla de puntos calientes y anomalías ocultas en activos eléctricos y mecánicos. Las lentes AutoCal™ intercambiables ofrecen una cobertura completa de objetivos cercanos y lejanos, mientras que la tecnología de imagen Flir, como UltraMax® y MSX®, garantiza imágenes térmicas nítidas y vibrantes. Flir Inspection Route a bordo ejecuta rutas planificadas previamente para ayudarle a mantenerse organizado al inspeccionar ubicaciones grandes o múltiples. Flir Ignite proporciona carga automática de imágenes E86 directamente desde la cámara a la nube para un almacenamiento y uso compartido fácil y seguro.
Todas las cámaras de la serie Flir Exx ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de formación de Flir Academy —por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Resolución mejorada, inspecciones más rápidas
El medidor de distancia con láser ayuda a realizar un enfoque automático rápido y preciso, y proporciona datos para la medición del área en pantalla (m² o ft²).
Empareje su cámara de la serie Exx con una lente de doble campo de visión Flir FlexView para cambiar cómodamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo con solo pulsar un botón.
La integración integrada con el software de enrutamiento de Flir*, la carga automática de imágenes directamente en la biblioteca en la nube de Flir Ignite, un micrófono integrado para la anotación por voz y las funciones de generación de informes ayudan a la E86 a agilizar su jornada laboral. (*Software complementario opcional)

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 464 × 348 pixels
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Precisión ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Campo de visión (FOV)
Cámara digital 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Modos de imagen
Pantalla 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Soporte de almacenamiento Removable SD card
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV)
Color
Cámara digital 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Distancia focal mínima 0.15 m
Enfoque Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Real-time radiometric recording (.csq)
Identificación de la lente Automatic
Imagen dinámica multiespectral (MSX)
Imagen en imagen Resizable and movable
Modos de imagen
Número F 1.3
Paletas de colores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Rango espectral 7.5-14 µm
Resolución de IR 464 × 348 pixels
Resolución espacial (IFOV)
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Tipo de detector
Tipo y paso del detector Uncooled microbolometer, 17 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Yes, over UVC
UltraMax Yes
Visor No
Zoom digital 1-4× continuous
Medición y análisis
Comandos de configuración
Corrección de temperatura aparente reflejada
Isotérmico
Medidor puntual 3 ea. in live mode
Peso de la cámara, batería incluida
Precisión ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Rango de temperatura del objeto -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.)
Valores preestablecidos de medición No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Interfaz de usuario
Pantalla 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Texto Predefined list or touchscreen keyboard
Voz 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
Formatos de archivo
Funcionamiento CA
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Interfaz
Lapso de tiempo 10 seconds to 24 hours (infrared)
METERLiNK Yes
Modo de almacenamiento de imágenes Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
Salida de vídeo DisplayPort over USB Type-C
Soporte de almacenamiento Removable SD card
Wifi
Alimentación
Gestión energética
Sistema de carga
Tiempo de carga
Tiempo operativo de la batería >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Tipo de batería Rechargeable Li-ion battery
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones
EMC
Espectro de radio
Golpes
Humedad (operativa y de almacenamiento)
Rango de temperatura de almacenamiento -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Rango de temperatura operativa -15 to 50°C (5 to 122°F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Vibración
General
Embalaje Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter
FLIR Inspection Route Enabled in camera
Lista de contenido
Puntero láser Yes
Tamaño del embalaje

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Exx-Series Folleto de fabricación

Selection Guide

Hoja de datos de la serie Exx de FLIR con matriz comparativa

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual