La FLIR E86 está repleta de funciones de alto rendimiento necesarias para una detección rápida y precisa, y cuando se combina con una lente de campo de visión dual FlexView™ de FLIR, puede cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo. Esta cámara térmica de 464 × 348 píxeles presenta un intervalo de medición de temperatura ampliado para una detección más sencilla de puntos calientes y anomalías ocultas en activos eléctricos y mecánicos. Las lentes AutoCal™ intercambiables ofrecen una cobertura completa de objetivos cercanos y distantes, al tiempo que la tecnología de generación de imágenes de FLIR, como UltraMax® y MSX®, garantizan imágenes térmicas nítidas e intensas. La función integrada FLIR Inspection Route ejecuta rutas planificadas previamente para ayudarle a organizarse al inspeccionar instalaciones de gran tamaño o varias ubicaciones. FLIR Ignite proporciona carga automática de imágenes E86 directamente desde la cámara a la nube para un almacenamiento y uso compartido fácil y seguro.
Todas las cámaras de la serie Exx de FLIR ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de formación de FLIR Academy —por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Resolución mejorada, inspecciones más rápidas
El medidor de distancia con láser ayuda a realizar un enfoque automático rápido y preciso, y proporciona datos para la medición del área en pantalla (m² o ft²).
Empareje su cámara de la serie Exx con una lente de campo de visión dual FlexView de FLIR para tener la comodidad de cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo con solo pulsar un botón.
La integración a bordo con el software de enrutamiento de FLIR*, la carga automática de imágenes directamente a la biblioteca en la nube de FLIR Ignite, un micrófono integrado para anotaciones de voz y las funciones de generación de informes ayudan a la E86 a optimizar su jornada laboral. (*Software complementario opcional)

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 464 × 348 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 80° a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Campo de visión (FOV) FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4" y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Campo de visión (FOV) FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Distancia focal mínima 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Distancia focal mínima con MSX 42°: 0,65 m (1,98 ft)
24°: 0,5 m (1,64 ft)
14°: 1,0 m (3,28 ft)
Enfoque LDM continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Identificación de la lente Automática
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Longitud focal 42°: 10 mm (0,39")
24°: 17 mm (0,67")
14°: 29 mm (1,41")
80°: 5 mm (0,19")
Número F FLIR E86 14°: 1,5
FLIR E86 24°, FLIR E86 80°: 1.3
FLIR E86 42°: 1,1
Paletas de colores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic y Lava
Rango espectral 7,5-14 µm
Resolución de IR 464 × 348 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 80°: 3,6 mrad/píxel
42°: 1,66 mrad/píxel
24°: 0,90 mrad/píxel
14°: 0,52 mrad/píxel
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 80° a 30 °C (86 °F)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, por UVC
UltraMax Yes
Visor No
Zoom digital FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Reacondicionado, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80°: 1-4× continuo
FLIR E86 + Dual FOV (24°+42°): °+ 14°, FLIR E86 + Dual FOV (24°+24) + 4
Medición y análisis
Medidor puntual 3 cada uno en modo en directo
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto -20 a 120 °C (-4 a 248 °F); 0 a 650 °C (32 a 1202 °F); 300 a 1500 °C (572 a 2732 °F)
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4" y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth®
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth®, wifi, DisplayPort
Lapso de tiempo De 10 segundos a 24 horas (infrarrojos)
METERLiNK
Modo de almacenamiento de imágenes Infrarrojos, visible, MSX®, imagen en imagen y galería de imágenes
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Alimentación
Tiempo operativo de la batería >2,5 horas a 25 °°C (68 °°F) y uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a 50 °C (de 5 a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, 2 baterías, cargador de batería, estuche de transporte rígido, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Starter
FLIR Inspection Route Habilitado en la cámara
Puntero láser

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Exx, visite Support.FLIR.com

Seminario web grabado

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Seminario web grabado

NFPA 70B: Learn how to keep safe and compliant with the new standards and how FLIR can help

Ver ahora

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Selection Guide

Hoja de datos de la serie Exx de FLIR con matriz comparativa

Brochure

FLIR Exx-Series Folleto de fabricación

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

Brochure

FLIR Exx-Series Manufacturing Brochure

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico