E96

Cámara termográfica avanzada

La Flir E96 es nuestra primera cámara con empuñadura de pistola con una resolución térmica de 640 × 480 para que los inspectores puedan inspeccionar objetivos peligrosos de alto voltaje de forma segura y diagnosticar rápidamente fallos eléctricos y mecánicos. El Flir E96 ofrece una cobertura completa de objetivos cercanos y lejanos a través de una gama de opciones de lentes. Combine la E96 con una lente de doble campo de visión Flir FlexView™ para cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo con solo pulsar un botón. La ruta de inspección de Flir a bordo ejecuta rutas planificadas previamente para ayudar a los inspectores a mantenerse organizados al inspeccionar grandes o múltiples ubicaciones. Flir Ignite proporciona carga automática de imágenes E96 directamente desde la cámara a la nube para un almacenamiento y uso compartido fáciles y seguros.
Todas las cámaras de la serie Flir Exx ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de formación de Flir Academy —por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Resolución mejorada, inspecciones más rápidas
La resolución térmica de 640 × 480 más la mejora de imagen Flir UltraMax® y MSX® garantizan que la E96 produzca las imágenes más vibrantes y fáciles de interpretar de su clase.
Empareje su cámara de la serie Exx con una lente de doble campo de visión Flir FlexView para cambiar cómodamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo con solo pulsar un botón.
La integración integrada con el software de enrutamiento de Flir*, la carga automática de imágenes directamente en la biblioteca en la nube de Flir Ignite, un micrófono integrado para la anotación por voz y las funciones de generación de informes ayudan a la E96 a agilizar su jornada laboral. (*Software complementario opcional)

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK a 30°C (86°F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Cámara digital 5 MP, con iluminación LED para fotos/vídeo incorporada
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4" y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Cámara digital 5 MP, con iluminación LED para fotos/vídeo incorporada
Distancia focal mínima 0,15 m
Enfoque LDM continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Identificación de la lente Automática
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Número F 1,3
Paletas de colores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic y Lava
Rango espectral 7,5-14 µm
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK a 30°C (86°F)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 12 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por Wi-Fi MJPEG por UVC o Wi-Fi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, por UVC
UltraMax Sí
Visor No
Zoom digital De 1 a 8× continuo
Medición y análisis
Medidor puntual 3 cada uno en modo en directo
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto -20 a 120 °C (-4 a 248 °F); 0 a 650 °C (32 a 1202 °F); 300 a 1500°C (572 a 2732°F)
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4" y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth®
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Lapso de tiempo De 10 segundos a 24 horas (infrarrojos)
METERLiNK Sí
Modo de almacenamiento de imágenes Infrarrojos, visible, MSX®, imagen en imagen y galería de imágenes
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Alimentación
Tiempo operativo de la batería >2,5 horas a 25 °°C (+68 °°F) y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a 50°C (de 5 a 122°F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, 2 baterías, cargador de batería, estuche de transporte rígido, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Starter
FLIR Inspection Route Habilitado en la cámara
Puntero láser Sí

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Application Story

Bikefit Van Staeyen utiliza la cámara térmica Flir E96 para encontrar la posición óptima del ciclista

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Application Story

Nota de aplicación de supervisión de condiciones - Elección de la cámara térmica portátil FLIR Ex-series adecuada

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Tech Note

Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT