La Flir E96 es nuestra primera cámara con empuñadura de pistola con una resolución térmica de 640 × 480 para que los inspectores puedan inspeccionar objetivos peligrosos de alto voltaje de forma segura y diagnosticar rápidamente fallos eléctricos y mecánicos. El Flir E96 ofrece una cobertura completa de objetivos cercanos y lejanos a través de una gama de opciones de lentes. Combine la E96 con una lente de doble campo de visión Flir FlexView™ para cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo con solo pulsar un botón. La ruta de inspección de Flir a bordo ejecuta rutas planificadas previamente para ayudar a los inspectores a mantenerse organizados al inspeccionar grandes o múltiples ubicaciones. Flir Ignite proporciona carga automática de imágenes E96 directamente desde la cámara a la nube para un almacenamiento y uso compartido fáciles y seguros.
Todas las cámaras de la serie Flir Exx ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de formación de Flir Academy —por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Resolución mejorada, inspecciones más rápidas
La resolución térmica de 640 × 480 más la mejora de imagen Flir UltraMax® y MSX® garantizan que la E96 produzca las imágenes más vibrantes y fáciles de interpretar de su clase.
Empareje su cámara de la serie Exx con una lente de doble campo de visión Flir FlexView para cambiar cómodamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo con solo pulsar un botón.
La integración integrada con el software de enrutamiento de Flir*, la carga automática de imágenes directamente en la biblioteca en la nube de Flir Ignite, un micrófono integrado para la anotación por voz y las funciones de generación de informes ayudan a la E96 a agilizar su jornada laboral. (*Software complementario opcional)

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
<30 mK, 80° a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Campo de visión (FOV) FLIR E96 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4" y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Campo de visión (FOV) FLIR E96 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Distancia focal mínima 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Distancia focal mínima con MSX 42°: 0,65 m (1,98 ft)
24°: 0,5 m (1,64 ft)
14°: 1,0 m (3,28 ft)
Enfoque LDM continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Identificación de la lente Automática
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Longitud focal 42°: 10 mm (0,39")
24°: 17 mm (0,67")
14°: 29 mm (1,41")
80°: 5 mm (0,19")
Número F FLIR E96 14°: 1,5
FLIR E96 24°, FLIR E96 80°: 1.3
FLIR E96 42°: 1,1
Paletas de colores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic y Lava
Rango espectral 7,5-14 µm
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 80°: 2,6 mrad/píxel
42°: 1,20 mrad/píxel
24°: 0,66 mrad/píxel
14°: 0,38 mrad/píxel
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
<30 mK, 80° a 30 °C (86 °F)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 12 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, por UVC
UltraMax Yes
Visor No
Zoom digital De 1 a 8× continuo
Medición y análisis
Medidor puntual 3 cada uno en modo en directo
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto -20 a 120 °C (-4 a 248 °F); 0 a 650 °C (32 a 1202 °F); 300 a 1500 °C (572 a 2732 °F)
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4" y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth®
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth®, wifi, DisplayPort
Lapso de tiempo De 10 segundos a 24 horas (infrarrojos)
METERLiNK
Modo de almacenamiento de imágenes Infrarrojos, visible, MSX®, imagen en imagen y galería de imágenes
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Alimentación
Tiempo operativo de la batería >2,5 horas a 25 °°C (68 °°F) y uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 a 50 °C (de 5 a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, 2 baterías, cargador de batería, estuche de transporte rígido, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Starter
FLIR Inspection Route Habilitado en la cámara
Puntero láser

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Exx, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Selection Guide

Hoja de datos de la serie Exx de FLIR con matriz comparativa

Brochure

FLIR Exx-Series Folleto de fabricación

Brochure

FLIR Energía Renovable Folleto Sobre Energía Eólica

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Application Story

Bikefit Van Staeyen utiliza la cámara térmica Flir E96 para encontrar la posición óptima del ciclista

Tech Note

Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera
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
Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico