New

Flir EM57

Termohigrómetro con Meterlink®

370,00 € ex. VAT

El termohigrómetro Flir EM57 con Meterlink
ayuda a los profesionales de climatización a verificar rápidamente la comodidad en interiores y las condiciones ambientales con mediciones rápidas y precisas de temperatura y humedad. Los cálculos instantáneos de punto de condensación y bulbo húmedo proporcionan información valiosa sobre la carga latente, el riesgo de condensación y las condiciones de humedad, lo que ayuda a identificar posibles problemas de humedad antes de que provoquen el crecimiento de moho, problemas de equipo o quejas de comodidad de los ocupantes. El EM57, ideal para el servicio de climatización, la puesta en marcha y la solución de problemas, ayuda a confirmar el rendimiento del sistema y la calidad del aire interior con confianza. Con la aplicación Flir Meterlink, los usuarios pueden capturar lecturas de forma inalámbrica, comparar tendencias y generar informes directamente desde un dispositivo móvil, lo que agiliza la documentación y mejora la eficiencia del flujo de trabajo.

Mida rápidamente la temperatura del aire y la humedad relativa para evaluar la comodidad de los ocupantes, verificar el rendimiento del sistema de climatización y respaldar el servicio, la puesta en marcha y la solución de problemas del equipo.
Calcule al instante el punto de condensación y la temperatura del bulbo húmedo para evaluar el riesgo de condensación, la carga latente y las condiciones de humedad, ayudando a identificar áreas susceptibles al crecimiento de moho y problemas de la envoltura del edificio.
Capture lecturas, compare tendencias y genere informes utilizando la aplicación Flir Meterlink® para obtener una documentación más rápida, una comunicación más clara y flujos de trabajo de climatización más eficientes.

Especificaciones

Resaltado
Temperatura del aire Rango: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) / Precisión básica +/- 0,5 °C
Punto de condensación Rango: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) / Precisión básica +/- 0,5 °C
Medición y análisis
Bulbo húmedo Rango: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) / Precisión básica ± 0,5 °C
Ciclo de calibración Una vez al año, recomendado
Humedad relativa Rango: de 0 a 100 % / Precisión básica +/- 2 %
Punto de condensación Rango: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) / Precisión básica +/- 0,5 °C
Temperatura del aire Rango: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) / Precisión básica +/- 0,5 °C
Generación de imágenes y óptica
Tipo de pantalla Pantalla LCD con retroiluminación e indicadores multifunción
Alimentación
Apagado automático (APO) 30 minutos
Duración de la batería > 100 horas
Tipo de batería 3 pilas alcalinas LR03/AAA
General
Dimensiones 198 × 68,2 × 32,5 mm (7,8 × 2,7 × 1,3")
Incluye Flir EM57, MR13, guía de inicio rápido, 3 baterías alcalinas AAA, bolsa de transporte y correa
Peso 176 g (6,2 oz)
Tamaño del embalaje 282 × 150 × 52 cm (11,1 × 25,4 × 2,05")
Características medioambientales y certificaciones
Altitud operativa 2000 m (6560 pies)
Certificaciones CE, FCC
Clasificación IP IP40
EMC EN61326-1
Garantía Garantía limitada de 3 años
Humedad relativa Rango: de 0 a 100 % / Precisión básica +/- 2 %
Prueba de caída 2 m (6,6 ft)
Temperatura de almacenamiento y humedad relativa [HR] De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F), HR del 0 al 80 %
Temperatura operativa De -20 °C a 30 °C (de 4 °F a 86 °F), <85 % HR; de 30 °C a 40 °C (de 86 °F a 104 °F), <75 % HR; de 40 °C a 50 °C (de 104 °F a 122 °F), <45 % HR"

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Ficha técnica del FLIR EM57

User Manual

Manual de usuario del Flir EM57

Datasheet

FLIR EM57 Datasheet

User Manual

Flir EM57 User Manual