Discontinued

Extech EX613

Pinza amperimétrica de CA/CC de entrada doble de 400 A + VSC

La EX613 es una pinza amperimétrica de CA/CC de entrada doble de 400 amperios con detector de voltaje sin contacto incorporado. Esta pinza amperimétrica TRMS CA/CC tiene entradas de termopar dobles para mediciones de temperatura diferencial T1, T2, T1-T2. Este DMM mide voltaje y corriente CA/CC, resistencia, capacitancia y frecuencia. Las características adicionales incluyen: Función de microamperaje de CC para mediciones con varilla de llama, voltaje de circuito abierto de diodo de 2,8 voltios, retención de datos más retención de picos rápida para capturar picos de corriente en el arranque del motor y medición de capacitancia a 40 mF. El EX613 muestra 40 000 recuentos en su pantalla LCD y está integrado en una carcasa resistente de doble molde. Incluye cables de prueba, pila de 9 V, 2 sondas de temperatura de alambre de talón tipo K y estuche de transporte.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 40 mF
Ciclo de trabajo Del 0,5 al 99,0 %
Continuidad
Corriente CA 400,0 A
Corriente CC 400,0 A
Frecuencia 40 MHz
Microcorriente de CC 4000µA
Precisión básica de corriente CC ±1,5 %
Precisión de corriente CA básica ±1,5 %
Prueba de diodos
Resistencia 40 000MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,01 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,01 nF
Resolución máx. de corriente CA 10 mA
Resolución máx. de corriente CC 10 mA
Resolución máx. de frecuencia 0,001 Hz
Resolución máx. de microcorriente CC 0,01µA
Resolución máx. de resistencia 0,01Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -50 a 1000 °C (de -58 a 1832 °F)
Resolución máx. de tensión CA 0,1 mV
RMS real
Tamaño de la mordaza 32 mm (1,25"), conductores de hasta 500 MCM
Voltaje CA 600 V
Voltaje CC 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, ETL, NIST
Dimensiones 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9")
Garantía 2 años
Peso 303 g (10,7 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech EX613 User Manual

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

Export Restrictions