Identificación de la serie F de Triton™

Thermal Security Camera with Onboard Analytics

The FLIR Triton™ F-Series ID thermal security cameras set the new standard of perimeter protection for critical infrastructure. The Triton F-Series ID features best-in-class thermal imaging detail and high-performance onboard analytics for classifying human or vehicular intrusions. FLIR’s premium line offers five models with full 640 × 480 thermal resolution, longer detection ranges, and better analytics performance than ever before.

Best-in-class thermal with onboard analytics
Triton F-Series ID classifies human and vehicle intrusions, and hands-off targets to autonomous PTZ tracking cameras.
Detailed thermal images improve threat detection and alarm assessment at greater distances
The camera is fully certified by third party video management systems, as well as FLIR United VMS.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones FCC Parte 15 (Subparte B, clase A) Con marca CE RoHS IP66 ONVIF Perfil S WEEE
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Descongelación/anticongelación MIL-STD-810F, método 521.1: - Antihielo de modelo pendiente de 3/6 mm
Golpes MIL-STD-810F "Transporte"
Humedad 0-95 % relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -55° a 85 °C / De -67° a 185° F
Rango de temperatura operativa De -40 °C a 70 °C / de -40° F a 158 °F arranque en frío
Vibración IEC 60068-2-27
General
Consumo de energía No refrigerado: 24 VCA: 85 VA (máx. sin calefactores) 215 VA (máx. con calefactores) 24 V CC: 65 W (máx. sin calefactores) 195 W (máx. con calefactores)
Dimensiones (L × An × Al) 18,1" × 5,5" × 6,3" (460 × 140 × 160 mm)
Inclinación de píxeles térmicos 17 µm
Peso 4,4 kg (9,55 lb)
Rango espectral térmico De 7,5 µm a 13,5 µm
Resolución efectiva térmica 307 200
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada 24 V CC (21-30 V CC), 24 V CA (21-30 V CA)
Zoom térmico Zoom electrónico continuo de 4 aumentos
Integración de sistema
API de red FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
Ethernet
Cámara térmica
Formato en matriz 640 × 480
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz; PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Longitud focal FLIR F-644 ID, 640×480, 44° FOV, NTSC: 13 mm
FLIR F-625 ID, 640×480, 25° FOV, NTSC: 25 mm
FLIR F-617 ID, 640×480, 17° FOV, NTSC: 35 mm
FLIR F-612 ID, 640×480, 12° FOV, NTSC: 50 mm
FLIR F-608 ID, 640×480, 8,6° FOV, NTSC: 75 mm
FLIR F-606 ID, 640×480, 6,2° FOV, NTSC: 100 mm
FLIR F-610×8, 640°
Número F FLIR F-606 ID: 1,6
FLIR F-608 ID, FLIR F-617 ID, FLIR F-625 ID: 1.1
FLIR F-610 ID: 1,25
FLIR F-612 ID: 1.2
FLIR F-644 ID: 1,0
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Dos canales independientes de H.264 y M-JPEG
Modos AGC térmicos de vídeo Control automático de ganancia (AGC) automático, mejora dinámica de detalles (DDE), sensibilidad, brillo, contraste, nitidez
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): disparadores térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Resolución de transmisión de vídeo QVGA a VGA
Vídeo combinado NTSC o PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

F-Series ID Firmware Version 1.3.0.18

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Selection Guide

Guía de selección de la matriz de productos de seguridad de FLIR

Datasheet

Triton F-Series ID Datasheet

User Manual

F Series ID User Manual

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico