ID de la serie FB de Elara™

Cámara de seguridad de análisis térmico

La cámara de seguridad térmica ID de la serie FIR de FLIR utiliza analítica incorporada para clasificar las intrusiones de vehículos o humanos, lo que la hace ideal para la detección de intrusiones en el perímetro y el monitoreo de zonas estériles. La identificación de la serie FB también puede entregar intrusiones clasificadas a cámaras FLIR PTZ para el seguimiento autónomo de intrusos. Fácil de configurar, la cámara de la serie FB proporciona una detección fiable con bajo porcentaje de falsas alarmas, sin necesidad de intervención humana.

Detección de intrusiones de primer nivel con análisis integrado
La identificación de la serie FB clasifica las intrusiones humanas y de vehículos, y transfiere los objetivos a las cámaras de seguimiento PTZ autónomas.
La cámara está completamente certificada por sistemas de gestión de video de terceros, así como FLIR United VMS.
La galardonada tecnología termográfica de FLIR está respaldada por la garantía más extensa de la industria.

Especificaciones

Características medioambientales
Humidity De 10 a 90 % de humedad relativa
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range De -40 °C a 50 °C
Regulatory FCC parte 15 (subparte B, clase A), marcado CE, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
Storage Temperature Range De -20 °C a 70 °C
General
Detector Type Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Dimensions [L x W x H] 285 x 96 x 94 mm/11,1" x 3,8" x 3,7" Con parasol y brazo de montaje totalmente extendido
Effective Resolution 76 800 píxeles
Focus Range Atérmico, sin enfoque
Input Voltage PoE de 12 VCC y 24VAC
Power Consumption 12 VCC: 17 W (máximo con calentadores) 24VAC: 13 VA (máximo con calentadores) 24VDC: PoE de 13 W (máximo con calentadores): 13 W
Medición y análisis
Analytics Features Entrada a región/detección de intrusión, transición/invasión del vallado; configuración de profundidad automática/manual, normas para personas/vehículos, transferencia de objetivo a cámara de seguimiento PTZ autónoma, detección de manipulación
Analytics Management Configuración y administración basadas en la web; enmascaramiento de áreas de detección de análisis, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control E/S remoto
Integración de sistema
Ethernet 10/100 Mbps
External Analytics Compatible
Network APIs Nexus SDK para controlar e integrar todo el sistema; Nexus CGI para las interfaces de comando http; Compatible con ONVIF Profile S
Supported Protocols IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Cámara térmica
Array Format [NTSC] FB-309 ID, FB-312 ID, FB-324 ID, FB-349 ID, FB-393 ID: 320 x 240
FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID, FB-695 ID: 640 x 480
f number ID FB-309, ID FB-312, ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: F1.0
FB-349 ID, FB-393 ID, FB-695 ID: F1.3
Field of view [FOV] FB-393 ID, 93° FOV, 17 µm: 93°
FB-349 ID, 49° FOV, 17 µm: 49°
FB-324 ID, 24° FOV, 17 µm: 24°
FB-312 ID, 12° FOV, 12 µm: 12°
FB-309 ID, 9° FOV, 12 µm: 9°
FB-695 ID, 95° FOV, 17 µm: 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm: 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm: 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm: 18°
Focal Length FB-309 ID: 24 mm
FB-312 ID, FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 18 mm
FB-324 ID: 12,8 mm
FB-349 ID: 6,8 mm
FB-393 ID, FB-695 ID: 3,7 mm
Image Uniformity Optimization Activadores – térmicos y temporales de corrección automática de campo plano (FFC)
Pixel Pitch FB-309 ID, FB-312 ID, FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 12u
FB-324 ID, FB-349 ID, FB-393 ID, FB-695 ID: 17u
Sensitivity <50 mK a 25 c F# 1,0
Spectral Range 8 µm a 14 µm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Valores predeterminados, preestablecidos y definidos por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Thermal Image Settings Control automático de ganancia (AGC) automático, mejora dinámica de detalles (DDE), brillo, nitidez, contraste
Video Frame Rate NTSC: 30 Hz
Vídeo y grabación
Composite Video NTSC or PAL Sistema híbrido con vídeo analógico e IP
Digital Video Compression Dos canales independientes de H.264 o M-JPEG
Streaming Resolution PAL_NTSC ID FB-309, ID FB-312, ID FB-324, ID FB-349, ID FB-393: Nativo: 320 x 256
FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID, FB-695 ID: Nativo: 640 x 480

Accessories

  1. POE + Supply IEEE 802.3at
  1. FB-Series Wall Mount
  1. FB-Series Pole Mount

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.25

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Firmware Release Note

FLIR Elara FB-Series ID & O Firmware Release Notes v1.3.2.25

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

AE Spec

FB Series ID AE Specification 427-1065-00-AE

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

User Manual

FLIR Elara FB-Series Installation and User Guide

Quick Start Guide

FLIR Elara FB-Series Camera Quick Connect Guide

Datasheet

Elara FB-Series ID Datasheet

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.