ID de la serie FB de Elara ™

Cámara de seguridad de análisis térmico

La cámara térmica de seguridad ID de la serie FB de Flir Elara™ utiliza análisis integrados para clasificar intrusiones humanas o vehiculares, lo que la hace ideal para la detección de intrusiones perimetrales y la supervisión de zonas estériles. Fácil de configurar, la serie FB de Elara proporciona una detección fiable con bajas tasas de falsas alarmas en entornos difíciles, mal tiempo y oscuridad total.

Detección de intrusiones de primer nivel con análisis integrado
El Elara FB-Series ID clasifica las intrusiones humanas y de vehículos.
La cámara está totalmente certificada por sistemas de gestión de vídeo de terceros, así como Flir United VMS.
La galardonada tecnología térmica de Flir está respaldada por la garantía más amplia del sector.

Especificaciones

Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Humedad De 10 a 90 % de humedad relativa
Normativa FCC parte 15 (subparte B, clase A), marcado CE, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
Rango de temperatura de almacenamiento De -20 °C a 70 °C
Rango de temperatura operativa De -40 °C a 50 °C
General
Consumo de energía 12 VCC: 17 W (máximo con calentadores) 24 VCA: 13 VA (máximo con calentadores) 24 VCC: PoE de 13 W (máximo con calentadores): 13 W
Dimensiones (L × An × Al) 285 × 96 × 94 mm/11,1" × 3,8" × 3,7" Con parasol y brazo de montaje totalmente extendido
Rango de enfoque Atérmico, sin enfoque
Resolución efectiva 76 800 píxeles
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada PoE de 12 VCC y 24 VCA
Medición y análisis
Características de análisis Entrada de región/detección de intrusión, cruce/invasión de cercas; configuración de profundidad automática/manual, reglas para personas y vehículos, detección de manipulación
Gestión de análisis Configuración y administración basadas en la web; enmascaramiento de áreas de detección de análisis, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control E/S remoto
Integración de sistema
API de red Nexus SDK para controlar e integrar todo el sistema; Nexus CGI para las interfaces de comando http; Compatible con ONVIF Profile S
Compatible con análisis externo Sí
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Control automático de ganancia (AGC) automático, mejora dinámica de detalles (DDE), brillo, nitidez, contraste
Campo de visión (FOV) FB-695 ID, 95° FOV, 17 µm: 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm: 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm: 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm: 18°
Formato en matriz (NTSC) ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: 640 × 480
Frecuencia de imagen de vídeo NTSC: 30 Hz
Longitud focal FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 18 mm
FB-695 ID: 3,7 mm
Número F ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: F1.0
FB-695 ID: F1.3
Optimización de la uniformidad de las imágenes Activadores – térmicos y temporales de corrección automática de campo plano (FFC)
Paso de píxel ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: 12 µ
FB-695 ID: 17 µ
Rango espectral 8 µm a 14 µm
Región de interés [ROI] del AGC termográfico Valores predeterminados, preestablecidos y definidos por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Sensibilidad <50 mK a 25 °C, F# 1,0
Vídeo y grabación
Comprensión de vídeo digital Dos canales independientes de H.264 o M-JPEG
Resolución de transmisión PAL/NTSC ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: Native: 640 × 480
Vídeo combinado NTSC o PAL Sistema híbrido con vídeo analógico e IP

Accesorios

  1. PoE + suministro IEEE 802.3at (4210755)
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
FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.26

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
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
Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.