ID de la serie FB de Elara™

Cámara de seguridad de análisis térmico

La cámara de seguridad térmica ID de la serie FIR de FLIR utiliza analítica incorporada para clasificar las intrusiones de vehículos o humanos, lo que la hace ideal para la detección de intrusiones en el perímetro y el monitoreo de zonas estériles. La identificación de la serie FB también puede entregar intrusiones clasificadas a cámaras FLIR PTZ para el seguimiento autónomo de intrusos. Fácil de configurar, la cámara de la serie FB proporciona una detección fiable con bajo porcentaje de falsas alarmas, sin necesidad de intervención humana.

Detección de intrusiones de primer nivel con análisis integrado
La identificación de la serie FB clasifica las intrusiones humanas y de vehículos, y transfiere los objetivos a las cámaras de seguimiento PTZ autónomas.
La cámara está totalmente certificada por sistemas de gestión de vídeo de terceros, así como Flir United VMS.
La galardonada tecnología térmica de Flir está respaldada por la garantía más amplia del sector.

Especificaciones

Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Humedad De 10 a 90 % de humedad relativa
Normativa FCC parte 15 (subparte B, clase A), marcado CE, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
Rango de temperatura de almacenamiento De -20 °C a 70 °C
Rango de temperatura operativa De -40 °C a 50 °C
General
Consumo de energía 12 VCC: 17 W (máximo con calentadores) 24 VCA: 13 VA (máximo con calentadores) 24 VCC: PoE de 13 W (máximo con calentadores): 13 W
Dimensiones (L × An × Al) 285 × 96 × 94 mm/11,1" × 3,8" × 3,7" Con parasol y brazo de montaje totalmente extendido
Rango de enfoque Atérmico, sin enfoque
Resolución efectiva 76 800 píxeles
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada PoE de 12 VCC y 24 VCA
Medición y análisis
Características de análisis Entrada a región/detección de intrusión, transición/invasión del vallado; configuración de profundidad automática/manual, normas para personas/vehículos, transferencia de objetivo a cámara de seguimiento PTZ autónoma, detección de manipulación
Gestión de análisis Configuración y administración basadas en la web; enmascaramiento de áreas de detección de análisis, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control E/S remoto
Integración de sistema
API de red Nexus SDK para controlar e integrar todo el sistema; Nexus CGI para las interfaces de comando http; Compatible con ONVIF Profile S
Compatible con análisis externo
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Control automático de ganancia (AGC) automático, mejora dinámica de detalles (DDE), brillo, nitidez, contraste
Campo de visión (FOV) FB-695 ID, 95° FOV, 17 µm: 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm: 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm: 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm: 18°
Formato en matriz (NTSC) ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: 640 × 480
Frecuencia de imagen de vídeo NTSC: 30 Hz
Longitud focal FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 18 mm
FB-695 ID: 3,7 mm
Número F ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: F1.0
FB-695 ID: F1.3
Optimización de la uniformidad de las imágenes Activadores – térmicos y temporales de corrección automática de campo plano (FFC)
Paso de píxel ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: 12 µ
FB-695 ID: 17 µ
Rango espectral 8 µm a 14 µm
Región de interés [ROI] del AGC termográfico Valores predeterminados, preestablecidos y definidos por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Sensibilidad <50 mK a 25 °C, F# 1,0
Vídeo y grabación
Comprensión de vídeo digital Dos canales independientes de H.264 o M-JPEG
Resolución de transmisión PAL/NTSC ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: Native: 640 × 480
Vídeo combinado NTSC o PAL Sistema híbrido con vídeo analógico e IP

Accesorios

  1. PoE + suministro IEEE 802.3at (4210755)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.26

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FB-Series ID Datasheet-ES

Selection Guide

Guía de selección de la matriz de productos de seguridad de FLIR

AE Spec

FB Series ID AE Specification 427-1065-00-AE

Datasheet

Elara FB-Series ID Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Elara FB-Series ID & O Firmware Release Notes v1.3.2.26

Quick Start Guide

FLIR Elara FB-Series Camera Quick Connect Guide

User Manual

FLIR Elara FB-Series Installation and User Guide

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.