AI-R de la serie FC

Cámara radiométrica térmica

La AI-R de la serie FC de Flires una cámara radiométrica térmica reforzada que integra imágenes térmicas líderes en el sector para detectar puntos calientes y riesgos de combustión en entornos exteriores hostiles y áreas remotas. Cuando la temperatura de la superficie del objeto alcanza los umbrales superiores preestablecidos, la AI-R de la serie FC supervisa continuamente los cambios de temperatura o los puntos calientes en áreas propensas a riesgos de incendio, como contenedores de almacenamiento, almacenes, pilas combustibles, vertederos y depósitos de residuos. Al detectar un punto caliente o un cambio significativo de temperatura, la cámara envía rápidamente una alarma al sistema de gestión de vídeo (VMS) para su evaluación inmediata y rápida implementación de las tácticas de respuesta. Al integrar la red neuronal profunda y el análisis de movimiento, con una sensibilidad térmica de <35 mK NETD, la AI-R de la serie FC ofrece una conciencia situacional mejorada y una calidad de imagen clara. Esta cámara también ofrece una gama de opciones de lentes y cuenta con una integración reforzada cibernéticamente tanto con Flir UVMS como con VMS de terceros, lo que la convierte en una herramienta versátil para la seguridad perimetral y la seguridad de activos físicos.

• Diferencias de temperatura del proceso en tiempo real para identificar riesgos de sobrecalentamiento ​
• Supervise los cambios de temperatura relativos para detectar componentes que fallan
• Mida las temperaturas superficiales con una precisión de ±5 °C (41 °F) para objetivos por debajo de 150 °C (302 °F)
• Cuatro lentes térmicas de alto rendimiento que van desde un campo de visión (FOV) de 17° × 14° a 69° × 56°
• Imágenes nítidas del sensor térmico premium para una verificación visual rápida de puntos calientes utilizando paletas de colores específicas de cálculo isotérmico para diferenciar píxeles de las temperaturas de superficie de objeto detectadas más frías a las más cálidas
• Vídeo con resolución completa de 640 × 512 que permite ver imágenes, patrones térmicos y contraste a pesar del humo, poca luz, niebla ligera y neblina
• Los AGC personalizados de Flir proporcionan imágenes con contraste extremadamente alto
• La mejora dinámica de detalles (Dynamic Detail Enhancement, DDE) crea bordes nítidos y un contraste que mejora el rendimiento analítico
• Establezca umbrales de temperatura para notificar en tiempo real cuando la temperatura de la superficie de un objeto supere los valores superiores
• Reduzca las falsas alarmas radiométricas combinando la detección térmica de puntos calientes con la detección inteligente de vehículos, para filtrar alarmas de tubos de escape de vehículos calientes en áreas supervisadas
• Se integra perfectamente con Flir UVMS, así como con otros sistemas de gestión de vídeo de terceros, a través del kit de desarrollo de software Flir Nexus®
• Nexus integrado permite la geolocalización del objetivo para la conciencia situacional y el traspaso preciso a un dispositivo con control de movimiento horizontal/vertical/zoom

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad Marca CE; Directiva RoHS III 2015/863/UE; Directiva WEEE 2012/19/UE
Emisión FCC 47 CFR apartado 15, subapartado B, Clase A (dentro de los límites de CISPR 22:2008 Clase A); EN55032 Clase A
Seguridad IEC 62368-1: 2018
Ciberseguridad
Seguridad IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, control de acceso de autenticación de usuario a través de firewall, credenciales de usuario con aplicación de políticas, autenticación de resumen, filtrado de direcciones IP
Características medioambientales
Clasificación IP IP67
Descongelación/anticongelación MIL-STD 810F:00 + Aviso 1:00 + Aviso 2:02 + Aviso 3:03
Golpes Golpes (en funcionamiento) MIL-STD-810G, método 516.6
Golpes (en transporte) IEC 60068-2-27:08
Humedad 0-90 % de humedad relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -50 °C a 85 °C (de -58 °F a 185 °F)
Rango de temperatura operativa De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) arranque en frío
Resistencia antivandalismo IK10 (excepto lentes y ventanas)
Vibración IEC 60068-2-64:08
General
Dimensiones (L × An × Al) Con parasol: 282 mm × 129 mm × 115 mm (11,1 pulg. × 5,1 pulg. × 4,5 pulg.)
Sin parasol: 259 mm × 114 mm × 106 mm (10,2 pulg. × 4,5 pulg. × 4,2 pulg.)
Garantía Cámara: 3 años / Sensor: 10 años
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de alimentación de CA ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Sobretensión: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Peso Peso con parasol 2,2 kg (4,75 lb)
Peso sin parasol 1,8 kg (4 lb)
Resolución efectiva 327 680 píxeles
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada Fuente: PoE+ (802.3at) 12 VCC 24 VCC 24 VCA (VA)
Calentador apagado: <9 W <10 W <9 W <15 W
Calentador encendido (al 100 %): <25 W <28 W <25 W <32 W
Medición y análisis
Características de análisis Entrada de región/detección de intrusión, cruce/invasión de vallas, clasificador DNN
Gestión de análisis Configuración y gestión basadas en web; enmascaramiento de áreas de detección analítica, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control remoto de E/S
Precisión de la medición Objetivo por debajo de 100 °C (212 °F) ±5 °C (±9 °F) de precisión
Objetivo por debajo de 150 °C (302 °F) ±5 % de precisión
Objetivo por encima de 150 °C (302 °F) ±15 % de precisión
Medido a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F). El error puede ser mayor a temperaturas extremas.
Rango de temperatura del objeto Modo de ganancia alta: de 0 °C a 160 °C (de 32 °F a 320 °F)
Modo de ganancia baja: de 0 °C a 380 °C (de 32 °F a 716 °F)
Análisis de vídeo solo funcional en modo de ganancia alta
Integración de sistema
API de red NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF perfil S, G, T
Compatible con análisis externo
Control de entrada/salida 1 entrada de contacto seco; 1 salida de relé (carga clasificada de 0,025 A con 5 VCC)
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1X
Resolución de transmisión 640 512×
Salida analógica de vídeo compuesto 1 Vp-p (PAL o NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Soporte de almacenamiento Tarjeta microSD / microSDHC / microSDXC de hasta 512 GB (se vende por separado)
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Brillo, contraste, nitidez, AGC automático, gamma y optimización inteligente de pantalla
Campo de visión (FOV) (térmico) FLIR FC-669 AI-R, lente f/1.4 de 69° × 56° (9 mm): 69° × 56°
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) lente f/1.0: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) f/1.1 lente: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) f/1.1 lente: 17° × 14°
Enfoque - Térmico Atérmico, sin enfoque
Formato de matriz (térmica) 640 × 512
Frecuencia de imagen térmicas 30 Hz / 8,3 Hz
Longitud focal - Térmico FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1,4 lente: FLIR FC-644 AI-R de 9 mm
, 44° × 36° (13 mm) f/1,0 lente: FLIR FC-625 AI-R de 13 mm
, 25° × 18° (25 mm) f/1,1 lente: FLIR FC-617 AI-R de 25 mm
, 17° × 14° (35 mm) f/1,1 lente: 35 mm
Número F (térmico) FC-617 AI-R, FC-625 AI-R: f/1.1
FC-644 AI-R: f/1.0
FC-669 AI-R: f/1.4
Optimización de la uniformidad de las imágenes Corrección automática de campo plano (FFC); desencadenantes térmicos y temporales
Paso de píxel 17 µm
Rango espectral (térmico) De 7,5 a 13,5 μm
Sensibilidad térmica - NETD (térmico) ≤35 mK a 25 °C (77 °F) para f/1,0
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Dos canales independientes con compresión de imagen H.264/H.265 o M-JPEG
Estándar de vídeo Vídeo analógico / IP
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de FLIR FC-Series AI-R

Selection Guide

Guía de selección de la matriz de productos de seguridad de FLIR

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R Datasheet

AE Spec

FLIR FC-Series AI-R A&E Specifications

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.