Discontinued

ELARA™ FC-Series R (Security)

Cámara termográfica de red fija

Product Variations

La cámara R de la serie FC ofrece medición de temperatura sin contacto para la detección de incendios y es una solución ideal para la detección de incendios, el control de seguridad y la supervisión térmica de subestaciones, control de la eliminación de desechos y protección de equipos valiosos. En combinación con su capacidad analítica de vídeo incorporada, la Serie R de FC ofrece una detección fiable de intrusos y verificación de alarma visual en entornos altamente complicados, así como opciones flexibles de comunicación de alarma por correo electrónico, Internet y aplicaciones móviles, almacenamiento de imágenes de bordes, resultados digitales o notificaciones de eventos VMS

Mida la temperatura, detecte intrusiones y proteja las infraestructura importantes.
Los datos de temperatura y a las alarmas de la cámara R de la serie FC pueden integrarse en una amplia variedad de sistemas de control y supervisión externa.
Potente método de análisis integrado capaz de clasificar las intrusiones de humanos o vehículos. La cámara cumple con ONVIF y es compatible con análisis de terceros.
Una carcasa duradera protege la FC-Series R frente al polvo y el agua, y resiste golpes, vibraciones y corrosión.

Accesorios

  1. PoE + suministro IEEE 802.3at (4210755)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Security] Datasheet

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Security] Datasheet GB

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Export Restrictions