Discontinued

ELARA™ FC-Series R (Security)

Cámara termográfica de red fija

Product Variations

La cámara R de la serie FC ofrece medición de temperatura sin contacto para la detección de incendios y es una solución ideal para la detección de incendios, el control de seguridad y la supervisión térmica de subestaciones, control de la eliminación de desechos y protección de equipos valiosos. En combinación con su capacidad analítica de vídeo incorporada, la Serie R de FC ofrece una detección fiable de intrusos y verificación de alarma visual en entornos altamente complicados, así como opciones flexibles de comunicación de alarma por correo electrónico, Internet y aplicaciones móviles, almacenamiento de imágenes de bordes, resultados digitales o notificaciones de eventos VMS

Mida la temperatura, detecte intrusiones y proteja las infraestructura importantes.
Los datos de temperatura y a las alarmas de la cámara R de la serie FC pueden integrarse en una amplia variedad de sistemas de control y supervisión externa.
Potente método de análisis integrado capaz de clasificar las intrusiones de humanos o vehículos. La cámara cumple con ONVIF y es compatible con análisis de terceros.
Una carcasa duradera protege la FC-Series R frente al polvo y el agua, y resiste golpes, vibraciones y corrosión.

Accessories

  1. PoE + suministro IEEE 802.3at (4210755)

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Seguridad] Ficha técnica

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Security] Datasheet

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Security] Datasheet GB

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.