Discontinued

ELARA™ FC-Series R (Security)

Cámara termográfica de red fija

Product Variations

La cámara R de la serie FC ofrece medición de temperatura sin contacto para la detección de incendios y es una solución ideal para la detección de incendios, el control de seguridad y la supervisión térmica de subestaciones, control de la eliminación de desechos y protección de equipos valiosos. En combinación con su capacidad analítica de vídeo incorporada, la Serie R de FC ofrece una detección fiable de intrusos y verificación de alarma visual en entornos altamente complicados, así como opciones flexibles de comunicación de alarma por correo electrónico, Internet y aplicaciones móviles, almacenamiento de imágenes de bordes, resultados digitales o notificaciones de eventos VMS

Mida la temperatura, detecte intrusiones y proteja las infraestructura importantes.
Los datos de temperatura y a las alarmas de la cámara R de la serie FC pueden integrarse en una amplia variedad de sistemas de control y supervisión externa.
Potente método de análisis integrado capaz de clasificar las intrusiones de humanos o vehículos. La cámara cumple con ONVIF y es compatible con análisis de terceros.
Una carcasa duradera protege la FC-Series R frente al polvo y el agua, y resiste golpes, vibraciones y corrosión.

Accesorios

  1. PoE + suministro IEEE 802.3at (4210755)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Seguridad] Ficha técnica

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Security] Datasheet

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Security] Datasheet GB

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions