FCB-Series AI

Cámara térmica con analítica IA

Product Variations

La cámara térmica FCB-Series AI convierte sitios ruidosos y abarrotados en vistas claras y fiables en las que puede actuar su equipo. Con una sensibilidad térmica líder en el sector (<20 mK), visualiza objetos a través de la niebla, la llovizna y el deslumbramiento nocturno, para que una persona que se desliza entre contenedores apilados o camina por una línea oscura de vallado del campus no desaparezca en las sombras. Los análisis de IA integrados distinguen a personas y vehículos de árboles que se balancean o lluvian en la lente, lo que reduce las molestas alarmas que actualmente inundan su VMS. La geolocalización habilitada para Nexus y la transferencia PTZ permiten a los operadores hacer clic en un objetivo y seguirlo alrededor de las esquinas, a lo largo de la valla o entre edificios, mientras que las opciones de lentes flexibles y una carcasa IP67 facilitan la cobertura de diseños de patios incómodos, bahías de carga e instalaciones remotas.
Se trata de una cámara diseñada para sitios reales, no para condiciones de laboratorio.

Ventaja de Flir Nexus

Realice un geoseguimiento perfecto de objetivos en áreas amplias a través de Flir Nexus, un protocolo de comunicación patentado que ayuda a salvar la brecha entre la IA de la serie FCB, otras cámaras de seguridad, dispositivos de radar y sus sistemas de supervisión. Nexus permite una coordinación perfecta para mantener un seguimiento continuo, más allá del campo de visión de un solo dispositivo.

Ciberseguro y compatible con NDAA

Proteger sus datos es tan importante para nosotros como la seguridad del sitio para usted. Las cámaras de IA de la serie FCB son ideales para sistemas de seguridad ciberendurecidos para infraestructura crítica y aplicaciones gubernamentales. El desarrollo de Flir cumple con los estándares de cumplimiento de NDAA al incorporar consideraciones de ciberseguridad en nuestro proceso junto con pruebas de vulnerabilidad internas y externas, revisiones de código estrictas y rigurosos protocolos de TI.

• Los análisis de aprendizaje profundo están formados para bloquear el movimiento humano y de vehículos.
• Menos falsas alarmas de follaje o lluvia.
• Los equipos de seguridad ven alarmas cuando alguien sube a la valla, en lugar de perder tiempo borrando infinitas falsas alertas.
• La sensibilidad térmica líder en el sector (<20 mK) revela sutiles diferencias de temperatura que las cámaras térmicas y visibles estándar no detectan.
• Siluetas térmicas nítidas visibles entre vehículos estacionados, yardas de niebla o a través de los límites del campus.
• Los operadores pueden detectar y responder con confianza.
• Cinco opciones de lentes (18° a 50° FOV) y una amplia capacidad de visualización le permiten cubrir largas líneas de vallado, esquinas estrechas alrededor de almacenes y diseños irregulares de edificios sin dejar puntos ciegos.
• La geolocalización habilitada para Nexus y la transferencia de PTZ significan que un intruso detectado en una puerta remota se puede entregar instantáneamente a una PTZ para un seguimiento de cerca.
• Cámara IP67 resistente diseñada para soportar el polvo, el calor y la lluvia en sitios de energía remotos y patios industriales concurridos.
Product showcase image

Especificaciones

Analytics
Cybersecurity Protección con contraseña, aplicación de políticas de contraseñas, filtrado IP, IEEE 802.1X, autenticación Digest, certificados CA y autofirmados, firewall
Conformidad y certificaciones
Conformidad Esquema CB IEC 62368-1:2018, cumple con IEC62368-1:2020+A112020
Características medioambientales
Choques de manejo ISTA 3A
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP67, NEMA 4X
De-Icing\Defogging •Desempañamiento: Sí, calentadores
integrados •Descongelación: No
EMC Marca CE (EN 55032 y EN 55035), EN 61000-6-3, EN 50130-4, FCC Parte 15 (subparte B, clase A), RoHS, WEEE, UKCA, ICES-003, AS/NSZ CISPR 32
Humedad 0-95 % de humedad relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -50 °C a 85 °C (de -58 °F a 185 °F)
Rango de temperatura operativa De -40 °C a 60 °C/de -40 °F a 140 °F (arranque en frío)
Resistencia antivandalismo Sí (excepto ventanas)
General
Dimensiones (L × An × Al) 378 × 96,9 × 85,4 mm (14,9 × 3,8 × 3,4")
Garantía Cámara: 3 años / Sensor: 10 años
Número de pieza 427-2064-20-00
Peso 2,34 kg
Resolución efectiva •VGA: 327 680 píxeles
•QVGA: 81 920 píxeles
Tipo de detector Microbolómetro VOx de larga duración, no refrigerado y seguro para el sol
Voltaje de entrada •PoE+ (802.3at), calentador apagado: •PoE+ de 6,8 W
(802,3 at), calentador encendido (al 100 %): 13,5 W
•12 VCC, calentador apagado: 7,2 W
•12 VCC, calentador encendido (al 100 %): 12,4 W
•24 VCA (VA), calentador apagado: 7,0 W
•24 VCA (VA), calentador encendido (al 100 %): 12,5 W
Medición y análisis
Características de análisis Entrada de región/detección de intrusión, cruce/invasión de vallas, clasificador de CNN
Gestión de análisis Configuración y gestión basadas en web; enmascaramiento de áreas de detección analítica, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control remoto de E/S
Integración de sistema
API de red NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF perfil S, G, T
Audio 1 entrada μde × línea, ley/ley G.711, compatibilidad con AAC + 1 salida de × línea
Compatible con análisis externo
Control de entrada/salida 1 entrada de contacto × seco; 1 salida de × relé (carga nominal: 0,025 A a 5 VCC)
Ethernet 10/100/1000 IEEE 802.3, detección automática 1 × RJ45
Protocolos compatibles IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, perfil ONVIF G/T/S
Resolución de transmisión •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 256×
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Brillo, contraste, nitidez, AGC automático, mejora de detalles digitales (DDE), gamma, optimización de pantalla inteligente
Campo de visión (FOV) 50° × 40°
Enfoque Atérmico, sin enfoque
Formato en matriz •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 256×
Frecuencia de imagen térmicas •VGA: •QVGA de 30 Hz
: 8,3 Hz
Longitud focal 4,3 mm
Número F f/1,0
Optimización de la uniformidad de las imágenes Corrección automática de campo plano (FFC); desencadenantes térmicos y temporales
Paso de píxel 12 μm
Rango espectral De 8 μa 14 μm
Región de interés [ROI] del AGC termográfico Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Sensibilidad •VGA: <20 mK
•QVGA: <30 mK
Vídeo y grabación
Almacenamiento local Tarjeta SD de hasta 2TB (se vende por separado)
Vídeo IP Dos secuencias H.265/H.264/MJPEG independientes

Accesorios

Recursos y asistencia

Vídeo

Intersec 2026: IA de la serie FCB y el futuro de la seguridad multicapa

Ver ahora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir FCB-Series AI Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Ficha técnica de Flir FCB-Series AI

Quick Start Guide

Flir FCB-Series AI Quick Install Guide

User Manual

Flir FCB-Series AI Installation & Use Guide

AE Spec

Flir FCB-Series AI A&E Specifications

Brochure

Flir Enhanced Multilayered Security Guidebook

Firmware Release Note

Flir FCB-Series AI Firmware Release Notes

Datasheet

Flir FCB-Series AI Datasheet

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.