PTZ de FH-Series™ R

Cámara con zoom panorámico y de inclinación multiespectral para la detección de incendios y monitorización de umbrales de temperatura de superficie

La PTZ R de la serie FH es una cámara radiométrica térmica visible fija y resistente con zoom panorámico y de inclinación para aplicaciones de detección de incendios y seguridad. Esta cámara multiespectral integra la termografía líder del sector con imágenes visibles de 1080p para proporcionar una rápida verificación visual del humo y los puntos calientes y para detectar incendios en las primeras fases de las zonas exteriores. La radiometría integrada en la cámara, combinada con la funcionalidad del zoom panorámico y de inclinación, permite una cobertura continua de área amplia y supervisión las 24 horas contra posibles incendios. Cuando se detecta un punto caliente o un cambio de temperatura en la superficie, la medición de temperatura sin contacto se envía al operador a través de un sistema de gestión de vídeo (VMS) para su evaluación instantánea y la consiguiente implementación de tácticas de respuesta. Su programación personalizable proporciona al personal de seguridad la flexibilidad para habilitar y deshabilitar alarmas en función del horario comercial y la estacionalidad.

Detección temprana eficaz de incendios

El PTZ R de la serie FH ofrece una secuencia térmica y radiométrica, así como imágenes visibles 4K para identificar y verificar visiblemente los puntos calientes antes de que alcancen su temperatura de ignición. Perfectamente adaptado a ubicaciones industriales, de almacén o de fabricación, el uso del PTZ R de la serie FH para la detección temprana de incendios mejora la seguridad, protege las instalaciones y evita paradas.

Ciberseguro y compatible con NDAA

Proteger sus datos es tan importante para nosotros como la seguridad del sitio para usted. Las cámaras de seguridad Flir son ideales para sistemas de seguridad ciberendurecidos para infraestructura crítica y aplicaciones gubernamentales. El desarrollo de Flir cumple con los estándares de cumplimiento de NDAA al incorporar consideraciones de ciberseguridad en nuestro proceso junto con pruebas de vulnerabilidad internas y externas, revisiones de código estrictas y rigurosos protocolos de TI.

Detección y verificación de intrusos

El PTZ R de la serie FH cuenta con una cámara visible 4K de alta resolución y un zoom óptico de hasta 30x para capturar los detalles vitales que el personal de seguridad necesita para identificar y evaluar correctamente las situaciones, mejorando significativamente el tiempo de respuesta.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
Integra un sensor térmico NETD de <35 mK de alta resolución con una cámara de zoom visual de 30 aumentos de 1080p para la detección de puntos calientes y la verificación visual.
Mide las temperaturas superficiales y procesa las diferencias de temperatura en tiempo real.
La radiometría que incorpora ofrece medición de temperatura mínima, máxima, promedio y diferencial en puntos definidos por el usuario, además en zonas con forma de cuadro y polígono.
Product showcase image

Quote Carousel

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones Cámara PTZ FH R: FCC Parte 15 (Subparte B, clase A); Lista UL; RoHS; cámara PTZ WEEEFH R más unidad PTU: Certificaciones pendientes. ONVIF perfil S, G, TIEC 62368
Ciberseguridad
Seguridad IEEE 802.1x, TLS/HTTPSAutenticación de usuarioControl de acceso a través de firewallCredenciales de usuario con aplicación de políticasAutenticación Digest
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Golpes IEC 60068-2-27 (solo cámara PTZ FH R)
Humedad Cámara PTZ FH R: 0-95 % de humedad relativa Unidad PTU: <90 % de humedad relativa
Rango de temperatura operativa De -35 °C a 65 °C (de -31 °F a 149 °F)
Resistencia antivandalismo IK10 (salvo ventanas; solo cámara PTZ FH R)
Temperatura de almacenamiento Cámara PTZ FH R: De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)Unidad PTU: De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Vibración IEC 60068-2-64 (solo cámara PTZ FH R)
General
Carcasa Cámara PTZ FH R: Unidad PTU NEMA 4X: aleación de aluminio
Consumo de energía PTZ serie FH R + Unidad PTU: ≤150 W
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de alimentación de CA EN 50130-4 (solo cámara PTZ FH R)
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de señales EN 50130-4 (solo cámara PTZ FH R)
Peso 18,1 kg (41,4 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] Por determinar
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada 24 V CA (±10 %) 24 V CC (±10 %)**Asegúrese de que la fuente de alimentación esté correctamente tapada para evitar el sobrecalentamiento
Medición y análisis
Precisión Objetivo por debajo de 100 °C (212 °F): ±5 °C (±9 °F) Objetivo por debajo de 150 °C (302 °F): ±5 % Objetivo por encima de 150 °C (302 °F): ±15 % medido a una temperatura ambiente de 25 °C. A temperaturas extremas la medición puede ser más imprecisa.
Rango de temperatura del objeto Modo de ganancia alta: De 0 °C a 160 °C (de 32 °F a 320 °F)Modo de ganancia baja: De 0 °C a 380 °C (de 32 °F a 716 °F)
PTZ
Valores preestablecidos - Precisión preestablecida Admite 200 bits preestablecidos válidos; precisión de ±0,1°
Velocidad de inclinación 0,1°/s a ~25°/s
Velocidad de panorámica 0,1°/s a ~55°/s
Ángulo de inclinación De -75° a ~40°
Ángulo de panorámica 360° continuos
Integración de sistema
API de red NEXUS SDK, NEXUS CGI, PERFILES ONVIF S, G y T
E/S digital Entrada: dos contactos de alarma en secoSalida: dos contactos de relé, máx. 1 A a 24 V CA/30 V CCConfigurable entre normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC)
Ethernet 100/1000 Mbps
Protocolos compatibles IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Resolución de transmisión Flujos térmicos primarios y secundarios: VGA (640 × 512)Imagen visible: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Control automático de ganancia (AGC), mejora digital de detalles (DDE), brillo y contraste
Formato en matriz 640 × 512
Frecuencia de imagen de vídeo NTSC: 5-30 fps/PAL: 5-25 fps
Longitud focal 35 mm
Optimización de la uniformidad de las imágenes Corrección automática de campo plano (FFC); desencadenantes térmicos y temporales
Paso de píxel 17 µm
Rango espectral De 7,5 µm a 13,5 µm
Región de interés [ROI] del AGC termográfico Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Sensibilidad <35 mK a 25 °C (77 °F), f/1,0
Cámara de luz visible (Set: 155)
Formato en matriz 640 × 512
Frecuencia de imagen de vídeo NTSC: 5-30 fps/PAL: 5-25 fps
Longitud focal 35 mm
Número f visible f/1,6–f/4,4
Rango espectral De 7,5 µm a 13,5 µm
Sensibilidad <35 mK a 25 °C (77 °F), f/1,0
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo H.264/H.265/MJPEG: cuatro flujos independientes (2 visibles, 2 térmicos)

Recursos y asistencia

Historia de la aplicación

Las cámaras FLIR mantienen la sala de producción de carne de Dovecote Park a salvo de incendios

Descubra cómo

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Hoja de datos

Selection Guide

Guía de selección de la matriz de productos de seguridad de FLIR

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series R PTZ Quick Installation Guide

AE Spec

Flir FH-Series R PTZ A&E Specifications

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro