FH-Series R

Cámara fija multiespectral para detección temprana de incendios

Las cámaras fijas multiespectrales Flir FH-Series R integran imágenes térmicas líderes en el sector con imágenes visibles 4K para proporcionar una verificación visual rápida de puntos calientes en aplicaciones de detección temprana de incendios. Cuando se detecta un punto caliente o un cambio de temperatura, la medición de temperatura sin contacto se envía al operador a través de un sistema de gestión de vídeo (VMS) para su evaluación instantánea y la consiguiente implementación de tácticas de respuesta. Su programación personalizable proporciona al personal de seguridad la flexibilidad para habilitar y deshabilitar alarmas en función del horario comercial y la estacionalidad. Al combinar detección térmica de puntos calientes con detección inteligente de vehículos, las falsas alarmas creadas por los tubos de escape calientes se pueden reducir drásticamente.

Integra un sensor térmico y de luz visible de alta resolución para la detección de puntos calientes y la verificación visual desde un único dispositivo
Detecta puntos calientes e intrusiones sin falsas alarmas con análisis de vídeo incorporado; realiza detecciones según la hora del día, el horario laboral y la estacionalidad utilizando la herramienta de programación incorporada
Implemente la serie FH R como parte de una solución integral Flir o en combinación con soluciones de terceros preferidas

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Aprobaciones Marca CE y FCC Parte 15 (Subparte B, Clase A)
Certificaciones IEC 62368
Conformidad RoHS, WEEE
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66 e IP67
Golpes IEC 60068-2-27
Humedad 0-95 % de humedad relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -50 °C a 85 °C/de -58 °F a 185 °F
Rango de temperatura operativa De -40 °C a 70 °C/de -40 °F a 158 °F
Vibración IEC 60068-2-64
General
Consumo de energía Nominal: 15 W Calefactores activados, 12 V CC: 48 W Calefactores activados, todas las demás entradas: 70 W
Dimensiones (L × An × Al) 314 x 233 x 124 mm/12,4" x 9,2" x 4,9"
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de alimentación de CA EN 50130-4
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de señales EN 50130-4
Medición y análisis
Características de análisis Entrada de región/detección de intrusión, cruce/invasión de cerca; configuración de profundidad automática/manual, reglas para personas y vehículos, manipulación, merodeo, clasificador de CNN
Gestión de análisis Configuración y administración basadas en la web; enmascaramiento de áreas de detección de análisis, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control E/S remoto
Precisión de la medición Objetivo por debajo de 100 °C (212 °F): ± Objetivo de precisión de 5 °C (±9 °F) por debajo de 150 °C (302 °F): ± 5 % Objetivo de precisión por encima de 150 °C (302 °F): ± 15 % *Medido a una temperatura ambiente de 25 °C. El error puede ser mayor a temperaturas extremas
Rango de temperatura del objeto Modo de ganancia alta: De 0 °C a 160 °C (de 32 °F a 320 °F) Modo de ganancia baja: De 0 °C a 380 °C (de 32 °F a 716 °F)
Integración de sistema
API de red NEXUS® SDKNEXUS® CGIONVIF Profile S, G, T
Compatible con análisis externo
Control de entrada/salida Entrada: dos contactos de alarma en seco Salida: dos contactos de relé 1A máx. a 24 VCA/30 V CC Configurable entre normalmente abierto y normalmente cerrado
Ethernet 100/1000 Mbps
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Resolución de transmisión FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: Flujo principal: Térmica: QVGA (320 x 256) Visible: 4K (3840 x 2160), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) y VGA 640x480 Flujo secundario: Térmica: QVGA (320 x 256) Visible: 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) y VGA 640 x 480
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: Flujo principal: Térmica: VGA (640x512), QVGA (320 x 256) Visible: 4K (3840 x 2160), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) y VGA 640x480 Flujo secundario: Térmica: VGA (640 x 512), QVGA (320 x 256) Visible: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) y VGA 640x480
Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes de H.264/H.265 o M-JPEG (excepto 4k) para visible y térmico
Cámara térmica
Campo de visión (FOV) (térmico) FLIR FH-313 R: 13° × 10°
FLIR FH-324 R: 24° × 18°
FLIR FH-369 R: 69° × 56°
FLIR FH-617 R: 17° × 14°
FLIR FH-625 R: 25 °× 18°
FLIR FH-644 R: 44 °× 36°
FLIR FH-669 R: 69 × 56° × 56°
Formato de matriz (térmica) FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: 320 × 256
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: 640 × 512
Formato en matriz 4K 2160P (3840 x 2160)
Frecuencia de fotogramas de vídeo (térmica) NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Frecuencia de imagen de vídeo 30 Hz o menos
Modos AGC térmicos Control automático de ganancia (AGC), control manual de ganancia (AGC), ecualización de estabilización de AGC, AGC lineal, mejora de detalles autodinámicos (DDE), ajuste de ganancia máx.
Número F FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R: 1,8
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: 1,6
Número F (térmico) FLIR FH-313 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R: f/1.1
FLIR FH-324 R, FLIR FH-644 R: f/1.0
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: f/1.4
Optimización de la uniformidad de las imágenes Corrección automática de campo plano (FFC); Desencadenantes térmicos y temporales
Paso del detector (térmico) 17 µm
Rango espectral (térmico) De 7,5 µm a 13,5 µm
Región de interés [ROI] del AGC termográfico Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Sensibilidad térmica - NETD (térmico) <35 mK a 25 °C F# 1,0
Vídeo y grabación
Almacenamiento local Soporte para tarjetas SD (no incluidas)
Vídeo combinado NTSC o PAL Sistema híbrido con vídeo analógico e IP

Accesorios

Recursos y asistencia

Historia de la aplicación

Las cámaras FLIR mantienen la sala de producción de carne de Dovecote Park a salvo de incendios

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Selection Guide

Guía de selección de la matriz de productos de seguridad de FLIR

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

AE Spec

FLIR FH-Series R A&E Specifications

Datasheet

FLIR FH-Series R Datasheet a4

Brochure

FLIR Automation Brochure

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.