Flir Edge

Cámara térmica con conectividad inalámbrica para dispositivos inteligentes iOS® y Android™

309,00 € ex. VAT

Compatible con el NUEVO iPhone 17

El Flir Edge (anteriormente Flir One Edge) le permite inspeccionar fácilmente áreas de difícil acceso desde cualquier posición o ángulo. Esta cámara de infrarrojos para smartphones se conecta de forma inalámbrica para que pueda inspeccionar objetivos fuera de vista —o engancharla a su teléfono o tableta para que funcione con una sola mano. La conexión inalámbrica también permite utilizar la misma cámara con dispositivos Android e iOS, lo que facilita el uso compartido de herramientas con los miembros de su equipo.
Las imágenes de Flir Edge están mejoradas con Flir VividIR™ para una resolución térmica brillante; active el MSX® patentado de Flir para añadir detalles visuales de la cámara a las imágenes térmicas para que pueda identificar claramente los problemas. Todas sus imágenes térmicas y vídeos se guardan directamente en su dispositivo móvil y se pueden cargar automáticamente en Flir Ignite™ para crear informes, compartir y organizar sin problemas.

Compatibilidad con dispositivos

Para confirmar que su dispositivo es compatible, visite la página de compatibilidad de dispositivos móviles para las series Flir Edge y Flir One enlazadas a continuación.

Compruebe la compatibilidad del dispositivo

Inspeccione fácilmente en cualquier lugar

Escanee cómodamente los objetivos fuera de alcance o fuera de vista mientras ve las imágenes desde su dispositivo móvil, o fije la FLIR ONE Edge Pro a su dispositivo inteligente para usarla con una sola mano con un agarre natural.

Imágenes y rendimiento de alta calidad

Tome imágenes térmicas de alta calidad, identifique fácilmente objetivos y reconozca dónde se encuentran los problemas con la resolución térmica FLIR MSX, VividIR y 160 × 120 (19 200 píxeles).

Una herramienta profesional

Con una duración de batería de hasta 2,5 horas y capacidades de carga rápida, la FLIR ONE Edge Pro estará lista cuando la necesite. Esta resistente cámara cuenta con clasificación IP54 y se ha sometido a pruebas de caídas desde 2 metros.

Imagen mejorada con Vivid IR Upscaling

VividIR es una función avanzada de procesamiento de cámaras que incluye la combinación de varias imágenes para obtener más datos térmicos. Aplica estas mejoras de imagen a las imágenes térmicas de Flir One en tiempo real, lo que reduce el desenfoque y mejora los detalles. VividIR mejora la resolución nativa de un dispositivo hasta 3 veces para obtener más detalle y claridad.

Mejora de la imagen con MSX

Las cámaras de la serie Flir Edge cuentan con nuestra exclusivaimágenes dinámicas multiespectrales (MSX), que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX se produce en tiempo real para que pueda verlo inmediatamente en pantalla.

Utilice su borde con confianza con las guías de inspección

La aplicación Flir One incluye guías de inspección para ayudarle a encontrar fugas de aire, huecos de aislamiento y acumulación de humedad en la casa, o solucionar problemas automotrices con asientos, frenos de disco, desempañadores y descongeladores.

Aplicaciones móviles Flir One para sus aplicaciones únicas

Nuestros socios externos ofrecen una amplia gama de aplicaciones móviles compatibles con Flir One y cada una ofrece soluciones adaptadas a necesidades específicas. 

Eche un vistazo a la aplicación RocketPlan, por ejemplo. Digitaliza el proceso de reclamaciones dentro de la restauración.

O está la aplicación MultiSens-1234, para trazar varios datos de sensores dentro de la supervisión de condiciones, y la aplicación ThermaFY Home, que analiza la eficiencia energética de su hogar.

Haga clic a continuación para explorar todas las aplicaciones disponibles. O, si está interesado en desarrollar una aplicación o integrar la tecnología térmica en su aplicación, cree una cuenta de desarrollador hoy mismo.

Aplicaciones de terceros destacadas

Las aplicaciones móviles compatibles con Flir One pueden ofrecer soluciones de inspección, generación de imágenes y creación de informes adaptadas a sus necesidades específicas. Los ejemplos destacados incluyen:

  • Home Boost: ayuda a los propietarios de viviendas a encontrar problemas ocultos que aumentan las facturas de energía.
  • HouseRater: permite a los constructores de viviendas recopilar nuevos datos de eficiencia energética.
  • iCertify: para pruebas eléctricas, inspección y certificación BS7671 sobre el terreno.
  • Knauf Pro+: ayuda a auditar el espacio para calcular las necesidades de aislamiento y detectar posibles pérdidas de energía.
Escanee cómodamente los objetivos fuera de alcance o fuera de vista mientras ve las imágenes desde su dispositivo móvil, o fije la Flir Edge a su dispositivo inteligente para usarla con una sola mano con un agarre natural.
Detecte y reconozca rápidamente dónde se encuentran los problemas con Flir MSX® (imagen dinámica multiespectral)
Con una duración de batería de hasta 2,5 horas y capacidades de carga rápida, la Flir Edge estará lista cuando la necesite. Esta resistente cámara cuenta con clasificación IP54 y se ha sometido a pruebas de caídas desde 2 metros.

Especificaciones

Resaltado
Resolución térmica 80 × 60 (resolución nativa), 240 × 180 (superresolución)
Duración de la batería Aproximadamente 2 horas y 30 minutos
Rango de temperatura del objeto De -20 °°C a 120 °°C (de -4 °°F a 248 °°F)
Precisión ±3 °C (5,4 °F) o ±5 %. Aplicable 60 segundos después del inicio cuando la unidad está entre 15 °C y 35 °C (59 °F y 95 °F) y la escena está entre 5 °C y 120 °C (41 °F y 248 °F)
Temperatura operativa -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F), carga de la batería de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Medidor puntual Medición más caliente, más fría y de 3 puntos
Generación de imágenes y óptica
Distancia MSX ajustable De 30 cm a infinito
Enfoque 30 cm fijo - Infinito
Frecuencia de imagen 8,7 Hz
HFOV/VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
Modos de imagen MSX, infrarrojo, visual
Obturador Automático/Manual
Paleta Gris (incandescente), Más caliente, Más frío, Hierro, Contraste, Ártico, Lava y Rueda de colores
Resolución térmica 80 × 60 (resolución nativa), 240 × 180 (superresolución)
Resolución visual 640 × 480
Sensibilidad térmica/NETD 70 mK
Sensor térmico Tamaño de píxel 12 µm, de 8 a 14 µm de rango espectral
VividIR No
Alimentación
Duración de la batería Aproximadamente 2 horas y 30 minutos
Método de carga USB-C hembra (5 V/1 A)
Tiempo de carga de la batería 60–90 min para una carga completa
15 min de carga, con la batería vacía, ofrece 40 min de funcionamiento
Medición y análisis
Correcciones de medición Emisividad; temperatura aparente reflejada (22 °C / 72 °F)
Medidor puntual Medición más caliente, más fría y de 3 puntos
Precisión ±3 °C (5,4 °F) o ±5 %. Aplicable 60 segundos después del inicio cuando la unidad está entre 15 °C y 35 °C (59 °F y 95 °F) y la escena está entre 5 °C y 120 °C (41 °F y 248 °F)
Rango de temperatura del objeto De -20 °°C a 120 °°C (de -4 °°F a 248 °°F)
General
Alcance del clip 130 mm (mín.) / 195 mm (máx.)
Compatibilidad con dispositivos smartphones y tabletas iOS (versión 17 y posterior) o Android (versión 13 y posterior)
Compatible con el software FLIR Aplicación FLIR ONE, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Dimensiones (Al. × An. × Pr.) 37,5 mm × 35 mm × 149 mm (1,5” × 1,4” × 5,9”)
Formato Teléfono
Funcionamiento remoto Hasta 5 m (16,4 pies) del dispositivo inteligente
Integraciones adicionales Disponible a través de la App Store del dispositivo. SDK de desarrollo disponible en https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Monitor de carga de la batería Del 0 al 100 %
Peso 153 g (5,4 oz)
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad Mate: 95 %, semimate: 80 %, semibrillante: 60 %, brillante: 30 %
Certificaciones RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/UE
Clasificación IP IP54
Prueba de caída Caída desde 2 m (6,56 pies)
Temperatura no operativa De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Temperatura operativa -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F), carga de la batería de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Bluetooth Utiliza Bluetooth para configurar la red wifi entre pares que crea la cámara para conectarse al dispositivo móvil
Carga USB-C hembra (5 V/1 A)
Formatos de archivo JPG radiométrico, MPEG-4 [formato de archivo MOV (iOS), MP4 (Android)]
Modos de captura Vídeo, imagen estática
Wifi 802.11 a/b/g/n

Accesorios

  1. Bolsa Flir Edge

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com

Noticias sobre los productos

Flir One Edge es ahora Flir Edge: Misma innovación de confianza, nombre simplificado

Más información

Historia de la aplicación

La cámara Flir One® Pro ayuda a cambiar radicalmente la cuantificación del rendimiento térmico de los edificios

Descubra cómo

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR Edge Series Datasheet

Application Story

Achieve More Efficient Auto Inspections with Thermal Imaging

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.