Discontinued

FLIR One® Pro LT

Cámara térmica de nivel profesional para smartphones

This product is discontinued.

We recommend the Flir One® Pro as a great replacement.

Flir One® Pro

Cámara térmica de clasificación profesional para smartphones

View Product

Need support with the FLIR One® Pro LT? Check out our support resources below.

La FLIR ONE® Pro LT tiene la capacidad de encontrar los problemas ocultos más rápido que nunca. Con la resolución mejorada de FLIR VividIR™, la perspectiva añadida de FLIR MSX® y la comodidad del conector ajustable OneFit™, la FLIR ONE® Pro LT trabaja tan duro como usted. Ya sea un profesional o simplemente un aficionado al bricolaje, la FLIR ONE® Pro LT dispone de las características potentes que necesita a un precio asequible.

El módulo de smartphone térmico del profesional
Tecnología de procesamiento de imágenes único que mejora la resolución y la precisión, para ayudarle a detectar posibles problemas precozmente y a realizar un diagnóstico fiable.
El conector ajustable se extiende hasta 4 mm, para que pueda fijar la FLIR ONE® Pro LT a su dispositivo móvil sin tener que quitarle la funda protectora.
Las características basadas en el trabajo como varios medidores puntuales, controles de nivel/intervalo e informes a través de la aplicación FLIR Tools Mobile ofrecen al una solución de problemas y una funcionalidad más profesionales.

Especificaciones

Resaltado
Resolución térmica 80 × 60
Duración de la batería Aproximadamente 1 h
Rango de temperatura del objeto -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Teléfono Android (micro-USB)
Precisión ±3 °C o ±5 %, porcentaje típico de la diferencia entre la temperatura ambiente y de la escena. Se aplica 60 segundos tras el inicio cuando la unidad está entre 15 y 35 °C y la escena está entre 5 y 120 °C.
Temperatura operativa De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F), carga de batería 0 a 30 °C (de 32 a 86 °F)
Medidor puntual Apagado / °C / °F. Resolución 0,1 °C / 0,1 °F
Generación de imágenes y óptica
Descripción general Cámaras visuales y térmicas con MSX
Distancia MSX ajustable De 0,3 m a infinito
Enfoque Fijo de 15 cm a infinito
Frecuencia de imagen 8,7 Hz
HFOV/VFOV 50° ±1°/38° ±1°
Obturador Automático/manual
Paleta Gray (caliente blanco), Hottest, Coldest, Iron, Rainbow, Rainbow HC, Arctic, Lava y Wheel
Rango dinámico de escena De -20 a 120 °C (de -4 a 248 °F)
Resolución térmica 80 × 60
Resolución visual 1440 × 1080
Sensibilidad térmica/NETD 100 mK
Sensor térmico Tamaño de píxel 17 µm, de 8 a 14 µm de rango espectral
Visualización/captura de vídeo e imagen fija Guardados como 1440 × 1080
Alimentación
Duración de la batería Aproximadamente 1 h
Tiempo de carga de la batería 40 min
Medición y análisis
Medidor puntual Apagado / °C / °F. Resolución 0,1 °C / 0,1 °F
Precisión ±3 °C o ±5 %, porcentaje típico de la diferencia entre la temperatura ambiente y de la escena. Se aplica 60 segundos tras el inicio cuando la unidad está entre 15 y 35 °C y la escena está entre 5 y 120 °C.
Rango de temperatura del objeto -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
General
Dimensiones (Al. × An. × Pr.) 68 × 34 × 14 mm (2,7" × 1,3" × 0,6")
Monitor de carga de la batería Del 0 al 100 %
Peso 36,5 g
Teléfono Android (micro-USB)
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad Mate: 95 %, semimate: 80 %, semibrillante: 60 %, brillante: 30 %
Certificaciones MFi (versión iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Golpes Caída desde 1,8 m
Prueba de caída Drop from 1.5m
Temperatura no operativa De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Temperatura operativa De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F), carga de batería 0 a 30 °C (de 32 a 86 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Carga USB-C hembra (5 V/1 A)
Formatos de archivo Imágenes fijas - jpeg radiométrico
Modos de captura Vídeo, imagen fija
Vídeo Mirco-USB macho

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com

Historia de la aplicación

La cámara Flir One® Pro ayuda a cambiar radicalmente la cuantificación del rendimiento térmico de los edificios

Descubra cómo

Flyer

Folleto de comparación de FLIR ONE Pro-Series

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido de FLIR ONE Pro LT

Brochure

Folleto de FLIR ONE Pro-Series

Datasheet

Hoja de datos de FLIR ONE Pro Series

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Quick Start Guide

FLIR ONE Pro LT Quick Start Guide

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet GB

Brochure

FLIR ONE Trifold A4

Brochure

FLIR One Pro-Series Tri-Fold

User Manual

FLIR ONE Series User Manual
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
Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico