Discontinued

FLIR One® Pro LT

Cámara térmica de nivel profesional para smartphones

This product is discontinued.

We recommend the Flir One® Pro as a great replacement.

Flir One® Pro

Cámara térmica de clasificación profesional para smartphones

View Product

Need support with the FLIR One® Pro LT? Check out our support resources below.

La FLIR ONE® Pro LT tiene la capacidad de encontrar los problemas ocultos más rápido que nunca. Con la resolución mejorada de FLIR VividIR™, la perspectiva añadida de FLIR MSX® y la comodidad del conector ajustable OneFit™, la FLIR ONE® Pro LT trabaja tan duro como usted. Ya sea un profesional o simplemente un aficionado al bricolaje, la FLIR ONE® Pro LT dispone de las características potentes que necesita a un precio asequible.

El módulo de smartphone térmico del profesional
Tecnología de procesamiento de imágenes único que mejora la resolución y la precisión, para ayudarle a detectar posibles problemas precozmente y a realizar un diagnóstico fiable.
El conector ajustable se extiende hasta 4 mm, para que pueda fijar la FLIR ONE® Pro LT a su dispositivo móvil sin tener que quitarle la funda protectora.
Las características basadas en el trabajo como varios medidores puntuales, controles de nivel/intervalo e informes a través de la aplicación FLIR Tools Mobile ofrecen al una solución de problemas y una funcionalidad más profesionales.

Especificaciones

Resaltado
Resolución térmica 80 × 60
Duración de la batería Aproximadamente 1 h
Rango de temperatura del objeto -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Teléfono Android (micro-USB)
Precisión ±3 °C o ±5 %, porcentaje típico de la diferencia entre la temperatura ambiente y de la escena. Se aplica 60 segundos tras el inicio cuando la unidad está entre 15 y 35 °C y la escena está entre 5 y 120 °C.
Temperatura operativa De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F), carga de batería 0 a 30 °C (de 32 a 86 °F)
Medidor puntual Apagado / °C / °F. Resolución 0,1 °C / 0,1 °F
Generación de imágenes y óptica
Descripción general Cámaras visuales y térmicas con MSX
Distancia MSX ajustable De 0,3 m a infinito
Enfoque Fijo de 15 cm a infinito
Frecuencia de imagen 8,7 Hz
HFOV/VFOV 50° ±1°/38° ±1°
Obturador Automático/manual
Paleta Gray (caliente blanco), Hottest, Coldest, Iron, Rainbow, Rainbow HC, Arctic, Lava y Wheel
Rango dinámico de escena De -20 a 120 °C (de -4 a 248 °F)
Resolución térmica 80 × 60
Resolución visual 1440 × 1080
Sensibilidad térmica/NETD 100 mK
Sensor térmico Tamaño de píxel 17 µm, de 8 a 14 µm de rango espectral
Visualización/captura de vídeo e imagen fija Guardados como 1440 × 1080
Alimentación
Duración de la batería Aproximadamente 1 h
Tiempo de carga de la batería 40 min
Medición y análisis
Medidor puntual Apagado / °C / °F. Resolución 0,1 °C / 0,1 °F
Precisión ±3 °C o ±5 %, porcentaje típico de la diferencia entre la temperatura ambiente y de la escena. Se aplica 60 segundos tras el inicio cuando la unidad está entre 15 y 35 °C y la escena está entre 5 y 120 °C.
Rango de temperatura del objeto -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
General
Dimensiones (Al. × An. × Pr.) 68 × 34 × 14 mm (2,7" × 1,3" × 0,6")
Monitor de carga de la batería Del 0 al 100 %
Peso 36,5 g
Teléfono Android (micro-USB)
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad Mate: 95 %, semimate: 80 %, semibrillante: 60 %, brillante: 30 %
Certificaciones MFi (versión iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Golpes Caída desde 1,8 m
Prueba de caída Drop from 1.5m
Temperatura no operativa De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Temperatura operativa De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F), carga de batería 0 a 30 °C (de 32 a 86 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Carga USB-C hembra (5 V/1 A)
Formatos de archivo Imágenes fijas - jpeg radiométrico
Modos de captura Vídeo, imagen fija
Vídeo Mirco-USB macho

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com. 

Historia de la aplicación

La cámara Flir One® Pro ayuda a cambiar radicalmente la cuantificación del rendimiento térmico de los edificios

Descubra cómo

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet GB

User Manual

FLIR ONE Series User Manual

Quick Start Guide

FLIR ONE Pro LT Quick Start Guide

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471