FLIR Research Studio está diseñado para trabajar a su ritmo, proporciona sólidas capacidades de grabación y análisis con una interfaz de usuario intuitiva para una variedad de aplicaciones de investigación y desarrollo. Este avanzado software de análisis térmico de primera calidad ofrece un flujo de trabajo simplificado para visualizar, registrar y evaluar los datos de varias cámaras FLIR simultáneamente, lo que le permite interpretar y comprender rápidamente la información crítica. FLIR Research Studio también cuenta con soporte multilingüe y multiplataforma (Windows, MacOS, Linux) con el objetivo de mejorar la colaboración entre los miembros del equipo, aumentar la eficacia y ayudar a reducir las posibilidades de una mala interpretación debido a traducciones deficientes.

FLIR Research Studio está disponible como suscripción de 1 año, de 3 años o de 5 años en la edición Standard o Professional. La edición Professional ofrece un conjunto ampliado de herramientas y funciones de análisis para ayudar a agilizar los procesos de grabación, análisis y exportación. Con una licencia de la edición profesional de Research Studio, puede optimizar su captura de datos con soporte de calibración de usuario personalizado y compartir datos de forma más cómoda que nunca usando la aplicación gratuita Research Studio Player.

Diseñado para trabajar a su manera
Entienda e interprete rápidamente los datos críticos de medición térmica con el sencillo flujo de trabajo Conectar, Ver, Registrar, Analizar y Compartir
Cuenta con una amplia gama de herramientas de medición térmica, que incluyen varios tipos de regiones de interés, opciones de trazado de datos, funciones de medición, sofisticados filtros de imágenes e isotermas para adquirir datos significativos
Colabore y comparta datos con miembros del equipo en formatos estándar de archivo, imagen y película en múltiples sistemas operativos, en 22 idiomas diferentes

Especificaciones

Highlighted
Cámaras admitidas A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx refrigerado, A8xxx refrigerado, A8580 Series, A6780 Series, FLIR A400/A700 Series, RS8500 Series, X6800 Series, X6900 Series, X8500 Series, RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00/SC8x00 Series (SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300)
Paletas de colores 21 paletas disponibles organizadas en categorías, utilizadas recientemente y vista previa en directo
General
Cámaras admitidas A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx refrigerado, A8xxx refrigerado, A8580 Series, A6780 Series, FLIR A400/A700 Series, RS8500 Series, X6800 Series, X6900 Series, X8500 Series, RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00/SC8x00 Series (SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300)
Sistema operativo • Windows 10 (64 bits) o la última versión
• Windows 8.x (64 bits)
• Windows 7 (64 bits)
• Linux (o las últimas versiones): Ubuntu 16.04, RHEL/CentOS 7, Fedora 31, Mint 19.3
• MacOS High Sierra–, última versión
Versatilidad Análisis de estadísticas en varios vídeos, imágenes y flujos de cámara
Comunicación y almacenamiento de datos
Capturadores de fotogramas Camera Link (Eurosys/Dalsa), CXP (Eurosys/Dalsa)
Extracción de archivos_Recorte [Basado en límites de juego] No
Formato de archivo de imagen JPG radiométrico
Formato de exportación PNG, JPG, CSV, TIFF
Formato de salida de vídeo MP4
Formatos de archivo RJPEG, SEQ, ATS, PTW, SFMOV (solo lectura), FRS (solo lectura)
Generación de imágenes y óptica
Formato de vídeo MP4, WebM, TIFF, TIFF (punto flotante de 32 bits)
Mejora digital de la imagen
Nivel-intervalo de ajuste manual de la imagen
Paletas de colores 21 paletas disponibles organizadas en categorías, utilizadas recientemente y vista previa en directo
Visualización de imágenes Depende de la cámara: IR, Visible, MSX
Interfaz de usuario
Idiomas Alemán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, estonio, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, turco
Características medioambientales y certificaciones
Región de interés Tipos: Spot, Box, Line (simple), Ellipse, Delta, cursores, círculo, cuadradoOpciones: Rotación de ROI, Estadísticas en la imagen, Denominación de ROI, Colores y Configuración

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Windows

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for macOS

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for macOS

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Linux

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Linux

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Windows

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Research Studio ES

Brochure

Folleto de FLIR Research Studio

Brochure

FLIR Research Studio Brochure

Datasheet

FLIR Research Studio Datasheet

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro