GF77a

Cámara de visualización óptica de imágenes de gas fija no refrigerada

Product Variations

La Flir GF77a es la primera cámara autónoma de detección de fugas no refrigerada de Flir diseñada específicamente para visualizar gas metano. Esta solución asequible de cámara fija proporciona a procesadores, productores u operadores de gas ascendente e intermedio las características que necesitan para supervisar de manera continua en busca de fugas de metano invisibles y potencialmente peligrosas. La Flir GF77a, pequeña y ligera, está repleta de características patentadas por Flir, como el modo de alta sensibilidad (HSM), para mejorar la visualización de gas. La GF77a puede ayudar a las empresas de petróleo y gas a mantener equipamientos adquiridos, evitar pérdida de productos, cumplir las normativas de reducción de emisiones y garantizar prácticas de trabajo más seguras. La GF77a también viene en una variante GF77f que incluye carcasa ambiental para entornos hostiles.

Detección de gases de metano continua y autónoma
Ofrece otras características líderes en el sector para aplicaciones de supervisión continua, como el modo de alta sensibilidad, el enfoque motorizado remoto y la arquitectura abierta para la integración de productos de otros fabricantes.
Con filtro espectral para la detección de gases de metano, lo que mejora la seguridad de los trabajadores y la localización de las fugas con menos inspecciones presenciales.
La GF77a, compatible con RTSP y GigE, ofrece flexibilidad para satisfacer muchas necesidades de comunicación industrial y se conecta a una red para la detección continua de fugas.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD <25 mK a 30 °C (86 °F)
Rango espectral De 7 a 8,5 µm
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): lente de 25°: lente de 25° × 19° 6°: 6,4° × 4,9°
FLIR GF77f 25°: 640 × 480 píxeles; según el campo de visión
IR 1280 × 960 píxeles; 67,2° (diagonal)
Distancia focal mínima 0,3 m (0,98 ft) para la lente de 25°; 5 m (16,4 ft) para la lente de 6°
Enfoque FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): Contraste de un solo disparo, motorizado, manual
FLIR GF77f 25°: Fijo
Enfoque y FOV visuales Fijo, 67,2° diagonal
Formato de píxel YUV411
Formatos de transmisión de imágenes Consulte las tablas RTSP y GVSP de transmisión de vídeo/radiométrica.
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Fuente de imagen Visual / IR / MSX
Identificación de la lente Automática
Longitud focal FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): lente de 25°: lente de 18 mm 6°: 74 mm
FLIR GF77f 25°: 18 mm (0,71")
Lámpara de vídeo Luz LED integrada
Matriz de plano focal (FPA) - Rango espectral Microbolómetro no refrigerado/de 7 a 8,5 µm
Mejora de contraste Ecualización de histograma (solo IR) para trasmisión de vídeo RTSP y GVSP, fuente de imagen 0
Paso del detector 25 µm
Rango espectral De 7 a 8,5 µm
Resolución API REST: 640 × 480 píxeles, 1280 × 960 píxeles
Interfaz de usuario web: 640 × 480 píxeles
Resolución de infrarrojos 320 × 240 píxeles
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Resolución de transmisión 640 × 480 píxeles
Resolución de transmisión de imágenes Consulte las tablas RTSP y GVSP de transmisión de vídeo/radiométrica.
Resolución espacial (IFOV) 1,4 mrad/píxel
Resolución térmica [NETD] <25 mK a 30 °C (86 °F)
Resolución visual 1280 × 960 píxeles
Sensibilidad a los gases [NECL] CH4 (<100 ppm × m), N2O (<75 ppm × m), C3H8 (<400 ppm × m), SO2 (<30 ppm x m); ΔT = 10 °C, distancia = 1 m
Sensibilidad térmica/NETD <25 mK a 30 °C (86 °F)
Superposición Fuente de imagen 0: Protocolo RTSP: con, sin; protocolo GVSP (GigE Vision), con, sin
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Medición y análisis
Correcciones de medición Parámetros globales del objeto
Corrección de emisividad FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Variable de 0,01 a 1,0
Corrección de temperatura aparente reflejada FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Basada en los datos de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Corrección de transmisión óptica Automática, basada en señales de sensores internos
Opciones de corrección Atmosférico, transmisión de óptica, emisividad, temperatura aparente reflejada, óptica/ventana externa
Precisión Rango 1: de -20° a 80 °C (de -4° a 176 °F) ±3 °C (±5 °F), Rango 2: de 0° a 250 °C (de 212° a 482 °F): de 0° a 100 °C (de 32° a 212 °F):±3 °C, de 100° a 250 °C (de 212° a 482 °F):±3 %, Rango 3: de 100° a 500 °C (de 212° a 932 °F):±3 %
Rango de temperatura del objeto Rango 1: de -20° a 80 °C (de -4° a 176 °F), Rango 2: de 0° a 250 °C (de 212° a 482 °F), Rango 3: de 100° a 500 °C (de 212° a 932 °F)
Óptica externa y corrección de ventanas FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3
Codificado Trasmisión de vídeo – Protocolo RTSP: H.264/MPEG4/MJPEG; GVSP: Transmisión radiométrica sin comprimir – Protocolo RTSP: JPEG-LS comprimido, radiométrico de FLIR; GVSP: Sin comprimir, señal lineal, temperatura lineal, radiométrico de FLIR
Comunicación Ethernet GigE Vision ver. 1.2, compatible con GenICam de API de cliente, propietario de FLIR basado en socket TCP/IP
Comunicación serie Control de panorámica e inclinación: RS232 y RS485 exclusivamente
Conector Control de panorámica e inclinación: Codificación A de M8, macho; wifi: RP-SMA hembra (Pan/Tilt es una función opcional)
Entrada digital, propósito NUC
NUC desactivado
Etiqueta de imagen (Inicio, Parada, General)
control del flujo de imagen (según SFNC 2.3)
Fotograma único (en activación)
Multifotogramas (en activación)
Continuo
Frecuencia de imagen
ROI
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 pines M12 macho (compartida con alimentación ext.)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2 con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Interfaz Ethernet Con cable
Multicast Protocolo RTSP, protocolo GVSP (GigE Vision)
Protocolos de Ethernet IEEE 1588, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Salida digital, propósito •Conjunto Programable• Fallo (NC)
Salidas digitales 3 con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, máx. 350 mA (reducido a 200 mA a 60 °C). Optorrelé de estado sólido, 1 específico como salida de fallos (NC)
Tipo de conector Ethernet FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): M12 8 clavijas con codificación X, hembra
FLIR GF77f 25°: RJ45, hembra
Tipo de conexión Wifi: Par a par (ad hoc) o infraestructura (red)
Tipo de Ethernet 10/100Base-T
Transmisión de imágenes por Ethernet
Unicast Protocolo RTSP, protocolo GVSP (GigE Vision)
Wifi Estándar wifi – IEEE802.11a/b/g/n
General
Contenido del paquete Cámara térmica en la carcasa protectora
Prensaestopas adicionales para cables auxiliares
Documentación impresa que incluye el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en la interfaz web de la cámara
Material de la carcasa Aluminio
Panorámica/inclinación Característica opcional; norma de control – Pelco D
Peso FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): 0,82 kg (1,8 lb)
FLIR GF77f 25°: 5,90 kg (13,0 lb)
Peso del embalaje 6,8 kg (15,0 lb)
Tamaño del embalaje 645 × 207 × 225 mm (25,4 × 8,15 × 8,86 pulg.)
Tamaño [L. × An. × Al.] FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03")
FLIR GF77f 25°: 510 × 177 × 229 mm (20,1 × 6,97 × 9,02")
Tipo de embalaje Caja de cartón
Interfaz de usuario
Interfaz web
Alimentación
Consumo de energía 6,8 W a 24 V CC típico; 7,0 W a 48 V CC típico; 7,3 W a 48 V PoE típico
Funcionamiento con alimentación externa Compatible con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
General PoE o externo
Tensión externa FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): Rango permitido 18-56 VCC, 8 W máx
. FLIR GF77f 25°: PoE Clase 4 (25 W)
Características medioambientales y certificaciones
Corrección de transmisión de lente C
Corrosión Resistencia a niebla salina: ISO9227, hasta 1000 horas
EMC EN 55032:2015 Requisitos de emisiones
EN 55035:2017 Requisitos de inmunidad
FCC – Título 47 CFR Parte 15:2019
ICES-001 Edición 4:2014
Garantía http://www.flir.com/warranty/
Humedad (operativa y de almacenamiento) Humedad relativa: del 5 % al 95 %
Protección FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): IP 54 (IEC 60529) IP66 con accesorio
FLIR GF77f 25°: IP67
Rango de temperatura de almacenamiento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, de –40 a 70 °C (de –40 a 158 °F) para 16 horas
Temperatura operativa De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Historia de la aplicación

Detección y supervisión de fugas de gas metano en instalaciones de regulación de presión de GNL utilizando cámaras OGI Flir e IA

Lea la historia

Datasheet

Hoja de datos de GF77a

Brochure

Folleto FLIR OGI (imágenes ópticas de gases)

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

GF77a Datasheet A4

Datasheet

GF77a Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet
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
Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.