El Extech HDV700 es un videoscopio profesional versátil y ligero diseñado para realizar inspecciones en lugares de acceso difícil o peligroso. Con una o más de las ocho sondas de cámara sumergibles (IP67)*, puede utilizar la HDV700 para supervisar aplicaciones de fabricación, climatización/R, fontanería, construcción y automoción. Dispone de una gama de sondas de cámara de pequeño diámetro y articuladas que le proporcionarán una visibilidad clara de los componentes en una pantalla táctil a color de 5 pulgadas. Manipule fácilmente las sondas delgadas en pequeñas aberturas sin desmontar el equipo. El HDV700 también cuenta con múltiples opciones de grabación de datos para que pueda crear fácilmente informes en el lugar de trabajo y transferir imágenes y vídeos a su ordenador portátil.
*Se vende por separado o como kit (consulte la sección de productos relacionados para ver las opciones de sonda adicionales)

Videoscopio de alto rendimiento de la serie Extech HDV700
La pantalla ligera (705 g) incluye un soporte y una montura para trípode para facilitar las inspecciones
Puede elegir entre ocho sondas delgadas para cámara con las que podrá acceder a componentes difíciles de ver sin necesidad de desmontar el equipo
Capture imágenes estáticas y vídeos de alta calidad y grabe anotaciones de voz o añada notas a las fotos y elabore informes avanzados

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Articulation HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
Battery 3.6 V Li-Ion Battery
Depth of Field 10 mm to infinity
Diameter HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
Direction of Camera View HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
Encapsulation Display: IP54
Camera Probe: IP67
Field of view [FOV] HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
Frame Rate 30 fps
Operating Temperature -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Probe Flexibility HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
Probe Length HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
Resolution HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
Storage Capacity Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
Tripod Mounting UNC ¼"–20
Detalles adicionales
Certifications CE, UKCA
Warranty 2 years

Accessories

  1. Extech HDV700

Resources & Support

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

User Manual

Extech HDV700 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.