El Extech HDV700 es un videoscopio profesional versátil y ligero diseñado para realizar inspecciones en lugares de acceso difícil o peligroso. Con una o más de las ocho sondas de cámara sumergibles (IP67)*, puede utilizar la HDV700 para supervisar aplicaciones de fabricación, climatización/R, fontanería, construcción y automoción. Dispone de una gama de sondas de cámara de pequeño diámetro y articuladas que le proporcionarán una visibilidad clara de los componentes en una pantalla táctil a color de 5 pulgadas. Manipule fácilmente las sondas delgadas en pequeñas aberturas sin desmontar el equipo. El HDV700 también cuenta con múltiples opciones de grabación de datos para que pueda crear fácilmente informes en el lugar de trabajo y transferir imágenes y vídeos a su ordenador portátil.
*Se vende por separado o como kit (consulte la sección de productos relacionados para ver las opciones de sonda adicionales)

Videoscopio de alto rendimiento de la serie Extech HDV700
La pantalla ligera (705 g) incluye un soporte y una montura para trípode para facilitar las inspecciones
Puede elegir entre ocho sondas delgadas para cámara con las que podrá acceder a componentes difíciles de ver sin necesidad de desmontar el equipo
Capture imágenes estáticas y vídeos de alta calidad y grabe anotaciones de voz o añada notas a las fotos y elabore informes avanzados

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Articulación HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
Batería 3.6 V Li-Ion Battery
Campo de visión (FOV) HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
Capacidad de almacenamiento Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
Dirección de la vista de la cámara HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
Diámetro HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
Flexibilidad de la sonda HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
Frecuencia de imagen 30 fps
Longitud de sonda HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
Montaje en trípode UNC ¼"–20
Profundidad de campo 10 mm to infinity
Protección Display: IP54
Camera Probe: IP67
Resolución HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
Temperatura operativa -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Detalles adicionales
Certificaciones CE, UKCA
Garantía 2 years

Accessories

  1. Extech HDV700

Resources & Support

User Manual

Extech HDV700 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.