Flir IRW-xPC/xPS

Ventanas de inspección de infrarrojos de gran formato

La FLIR IRW-xPC/xPS se une a la familia existente de ventanas FLIR IR Windows para ayudarle a inspeccionar de forma más eficiente, a que los componentes inaccesibles sean accesibles y a ahorrar dinero evitando tiempo de inactividad no planificado. Las ventas rectangulares de polímero son resistentes a impactos y ofrecen el área de visión más amplia disponible para supervisar sin interferencias activos dentro de equipos eléctricos energizados. Las ventanas IR Windows-xPC/xPS son duraderas y estables en entornos difíciles, lo que hace que sean adecuadas para la mayoría de ajustes industriales, así como para uso a bordo.

Inspeccione de forma más segura y eficiente, y evite el tiempo de inactividad.
Inspeccione rápidamente equipos eléctricos energizados sin abrir la puerta del panel ni poner en peligro su seguridad.
La óptica, totalmente resistente a los impactos, durará mucho tiempo en entornos industriales sin riesgo de deterioro.
Consiga un campo de visión sin parangón dentro de la ventana grande y rectangular. Acceda a componentes que no suelen incluirse en los programas de inspección.

Especificaciones

Highlighted
Material del cuerpo IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: Aluminio || IRW-PS inoxidable 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable 24 pulgadas: Acero inoxidable lacado
Temperatura máxima operativa IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: de -40° a 200 °C (de -40° a 392 °F) || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: De -40 °C a 273 °C (de -40° a 523 °F)
Tipo de entorno NEMA IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: IP67 / NEMA 6
Material de los elementos ópticos Polímero transmisivo visual, UV e IR conforme a UL 746; de -40° a 325 °C (de -40 °a 617 °F)
Garantía Vida limitada
Generación de imágenes y óptica
Inspección visual
IR de onda media, IR de onda larga
Material de la rejilla reforzada de los elementos ópticos IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: Rejilla de aluminio de refuerzo (IP22 / IP2x estándar) || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: Rejilla de refuerzo de acero inoxidable (IP22 / IP2x estándar)
Material de los elementos ópticos Polímero transmisivo visual, UV e IR conforme a UL 746; de -40° a 325 °C (de -40 °a 617 °F)
Ultravioleta (UV)
Características medioambientales y certificaciones
Aplicaciones de exterior IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: N/A || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: Sí
Aplicaciones de medio y alto voltaje
Aprobaciones de agencias IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: Certificación de UL (EE. UU.) y cUL (Canadá) con los estándares siguientes: 50V, 50E, 756C: Impacto e inflamabilidad, 1558: Resistente a impacto y carga, 508A: ANSI 508A CSA C22.2 N.o 14-13 IP65 / NEMA 4x Lloyds of London Type American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicaciones marítimas, navales y marítimas IEEE C37 20.2.a.3.6: Impacto y carga Sistema
con certificación ISO 9001 IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: Certificación de UL (EE. UU.) y cUL (Canadá) con los estándares siguientes: 50V, 50E, 746C Y 746A-2012, 1558: Resistente a impacto y carga, 508A: Certificaciones ANSI 508A CSA: C22.2 n.o 14-13, C22.2 n.o 14-10, C22.2 n.o 94-M91, C22.2 n.o 94.1-07, C22.2 n.o 94.2-07 IP67 / NEMA 6 Aprobación de tipo Loyds de Londres Oficina Americana de Envío (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicaciones marítimas, navales y marítimas Certificaciones IEEE: C37 20.7 Tipo 2B, C37 20.2.a.3.6: Certificaciones IEC de impacto y carga: 62271-200, 60262271-200,60298 Apéndice A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012
Garantía Vida limitada
Material de la junta UL 94 5VA TPE; de -40° a 273 °C (de -40° a 523 °F)
Material de tornillería Acero inoxidable 316
Rango de temperatura de los elementos ópticos De -40° a 325 °C (de -40° a 617 °F)
Rango de voltaje Cualquiera
Temperatura máxima operativa IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: de -40° a 200 °C (de -40° a 392 °F) || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: De -40 °C a 273 °C (de -40° a 523 °F)
Tipo de entorno NEMA IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: IP67 / NEMA 6
Toma de tierra automática
General
Altura total IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: 21,8 cm (8,6 pulgadas)
IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas: 20,6 cm (8,1 pulgadas)
Altura total de la abertura IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: 15 cm (5,9 pulgadas)
IRW-PC de 24 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas: 12,7 cm (5 pulgadas)
Anchura total IRW-PC 6 pulgadas: 16 cm (6,3 pulgadas)
IRW-PC 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable 12 pulgadas: 30,5 cm (12 pulgadas)
IRW-PC 24 pulgadas, IRW-PS inoxidable 24 pulgadas: 61 cm (24 pulgadas)
Anchura total de la abertura IRW-PC 6 pulgadas: 9,1 cm (3,6 pulgadas)
IRW-PC 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable 12 pulgadas: 23,6 cm (9,3 pulgadas)
IRW-PC 24 pulgadas, IRW-PS inoxidable 24 pulgadas: 53 cm (20,9 pulgadas)
Material del cuerpo IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: Aluminio || IRW-PS inoxidable 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable 24 pulgadas: Acero inoxidable lacado
Peso IRW-PC 12 pulgadas: 2 lb
IRW-PS Inoxidable 12 pulgadas: 5 lb
IRW-PC 24 pulgadas: 4 lb
IRW-PS Inoxidable de 24 pulgadas: 10 lb
IRW-PC 6 pulgadas: 1 lb

Recursos y asistencia

User Manual

FLIR IRW-xPC IRW-xPS Manual de instalación

Datasheet

Hoja de datos de FLIR IRW-xPC/xPS Ventanas IR de Gran Formato

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Datasheet

User Manual

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Installation Manual

Application Story

IR Windows App Note Data Center

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Application Story

IR Windows App Note Transformer

Application Story

IR Windows App Note Bottled Water

Application Story

IR Windows App Note SLAC

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro