IRW-xPC/xPS

Ventanas de inspección de infrarrojos de gran formato

559,00 € ex. VAT

Flir IRW-xPC/xPS se une a la familia existente Flir IR Window para ayudarle a inspeccionar de forma más eficiente, hacer accesibles los componentes inaccesibles y ahorrar dinero al evitar tiempos de inactividad no planificados. Las ventas rectangulares de polímero son resistentes a impactos y ofrecen el área de visión más amplia disponible para supervisar sin interferencias activos dentro de equipos eléctricos energizados. Las ventanas IR Windows-xPC/xPS son duraderas y estables en entornos difíciles, lo que hace que sean adecuadas para la mayoría de ajustes industriales, así como para uso a bordo.

Inspeccione de forma más segura y eficiente, y evite el tiempo de inactividad.
Inspeccione rápidamente equipos eléctricos energizados sin abrir la puerta del panel ni poner en peligro su seguridad.
La óptica, totalmente resistente a los impactos, durará mucho tiempo en entornos industriales sin riesgo de deterioro.
Consiga un campo de visión sin parangón dentro de la ventana grande y rectangular. Acceda a componentes que no suelen incluirse en los programas de inspección.

Especificaciones

Resaltado
Material del cuerpo IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: Aluminio || IRW-PS inoxidable 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable 24 pulgadas: Acero inoxidable lacado
Temperatura máxima operativa IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: de -40° a 200 °C (de -40° a 392 °F) || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: De -40 °C a 273 °C (de -40° a 523 °F)
Tipo de entorno NEMA IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: IP67 / NEMA 6
Material de los elementos ópticos Polímero transmisivo visual, UV e IR conforme a UL 746; de -40° a 325 °C (de -40 °a 617 °F)
Garantía Vida limitada
Generación de imágenes y óptica
Inspección visual Sí
IR de onda media, IR de onda larga Sí
Material de la rejilla reforzada de los elementos ópticos IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: Rejilla de aluminio de refuerzo (IP22 / IP2x estándar) || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: Rejilla de refuerzo de acero inoxidable (IP22 / IP2x estándar)
Material de los elementos ópticos Polímero transmisivo visual, UV e IR conforme a UL 746; de -40° a 325 °C (de -40 °a 617 °F)
Ultravioleta (UV) Sí
Características medioambientales y certificaciones
Aplicaciones de exterior IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: N/A || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: Sí
Aplicaciones de medio y alto voltaje Sí
Aprobaciones de agencias IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: Certificación de UL (EE. UU.) y cUL (Canadá) con los estándares siguientes: 50V, 50E, 756C: Impacto e inflamabilidad, 1558: Resistente a impacto y carga, 508A: ANSI 508A CSA C22.2 N.o 14-13 IP65 / NEMA 4x Lloyds of London Type American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicaciones marítimas, navales y marítimas IEEE C37 20.2.a.3.6: Impacto y carga Sistema
con certificación ISO 9001 IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: Certificación de UL (EE. UU.) y cUL (Canadá) con los estándares siguientes: 50V, 50E, 746C Y 746A-2012, 1558: Resistente a impacto y carga, 508A: Certificaciones ANSI 508A CSA: C22.2 n.o 14-13, C22.2 n.o 14-10, C22.2 n.o 94-M91, C22.2 n.o 94.1-07, C22.2 n.o 94.2-07 IP67 / NEMA 6 Aprobación de tipo Loyds de Londres Oficina Americana de Envío (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicaciones marítimas, navales y marítimas Certificaciones IEEE: C37 20.7 Tipo 2B, C37 20.2.a.3.6: Certificaciones IEC de impacto y carga: 62271-200, 60262271-200,60298 Apéndice A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012
Garantía Vida limitada
Material de la junta UL 94 5VA TPE; de -40° a 273 °C (de -40° a 523 °F)
Material de tornillería Acero inoxidable 316
Rango de temperatura de los elementos ópticos De -40° a 325 °C (de -40° a 617 °F)
Rango de voltaje Cualquiera
Temperatura máxima operativa IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: de -40° a 200 °C (de -40° a 392 °F) || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: De -40 °C a 273 °C (de -40° a 523 °F)
Tipo de entorno NEMA IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: IP67 / NEMA 6
Toma de tierra automática Sí
General
Altura total IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: 21,8 cm (8,6 pulgadas)
IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas: 20,6 cm (8,1 pulgadas)
Altura total de la abertura IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 24 pulgadas: 15 cm (5,9 pulgadas)
IRW-PC de 24 pulgadas, IRW-PS inoxidable de 12 pulgadas: 12,7 cm (5 pulgadas)
Anchura total IRW-PC 6 pulgadas: 16 cm (6,3 pulgadas)
IRW-PC 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable 12 pulgadas: 30,5 cm (12 pulgadas)
IRW-PC 24 pulgadas, IRW-PS inoxidable 24 pulgadas: 61 cm (24 pulgadas)
Anchura total de la abertura IRW-PC 6 pulgadas: 9,1 cm (3,6 pulgadas)
IRW-PC 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable 12 pulgadas: 23,6 cm (9,3 pulgadas)
IRW-PC 24 pulgadas, IRW-PS inoxidable 24 pulgadas: 53 cm (20,9 pulgadas)
Material del cuerpo IRW-PC de 6 pulgadas, IRW-PC de 12 pulgadas, IRW-PC de 24 pulgadas: Aluminio || IRW-PS inoxidable 12 pulgadas, IRW-PS inoxidable 24 pulgadas: Acero inoxidable lacado
Peso IRW-PC 12 pulgadas: 2 lb
IRW-PS Inoxidable 12 pulgadas: 5 lb
IRW-PC 24 pulgadas: 4 lb
IRW-PS Inoxidable de 24 pulgadas: 10 lb
IRW-PC 6 pulgadas: 1 lb

Recursos y asistencia

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Switchgear Monitoring at SLAC

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro