Discontinued

ITS-Series AID

Cámara termográfica para la detección automática de incidencias

Las cámaras AID de la serie ITS de FLIR combinan la mejor tecnología termográfica con la analítica de vídeo avanzada para proporcionar una solución completa para la detección automática de incidencias, recopilación de datos y detección temprana de incendios. La analítica de vídeo de tráfico de FLIR ha demostrado su eficacia en el mundo entero en las autopistas y en los túneles y ahora se combinan con el poder de la termografía que permite a los operadores de tráfico ver claramente en la total oscuridad, con mal tiempo y con un gran alcance.

Detección automática de incidencias los siete días de la semana y las 24 horas del día
El AID de la Serie ITS de FLIR ofrece un rendimiento constante y a largo plazo, independientemente de las condiciones climáticas.
El AID de la serie ITS de FLIR proporciona información crítica sobre incidentes de tráfico y detecta incendios en cuestión de segundos tan solo unos instantes después de que se produzcan.
Los sistemas AID de la serie ITS de FLIR pueden penetrar el humo y como tal proporcionar una mejor visión en caso de incendio en comparación con las cámaras que utilizan luz visible.

Especificaciones

Comunicaciones
Analog Video Output PAL
Video Over Ethernet Two independent channels of H.264 or M-JPEG
Electricidad
Power Consumption, Source – 12VDC Heater off: <5.5 W Heater on (at 100%): <25 W
Power Consumption, Source – 24VAC[VA] Heater on: <8 W Heater off (at 100%): <32 W
Power Consumption, Source – 24VDC Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Power Consumption, Source – POE [802.3af] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): N/A
Power Consumption, Source – POEPlus [802.3at] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV
Características medioambientales
Humidity 0-95% relative humidity
IP Rating IP66 & IP67
Operating Temperature Range -50° to 70°C (-58° to 158°F) continuous operation -40° to 70°C (-40° to 158°F ) cold start
Shock MIL-STD-810G "Transportation"
Storage Temperature Range -50° to 85°C (-58° to 185°F)
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Vibration IEC 60068-2-27
Generación de imágenes y óptica
Automatic Heater Clears ice from windows Automatic deicing
Field of View FLIR ITS617 AID, 640 x 512, 17° FOV: 17° x 14°
FLIR ITS625 AID, 640 x 512, 25° FOV: 32° x 26°
FLIR ITS632 AID, 640 x 512, 32° FOV: 25° x 19°
FLIR ITS644 AID, 640 x 512, 44° FOV: 44° x 36°
Image Processing Automatic Gain Control (AGC) Digital Detail Enhancement (DDE)
Resolution 640 x 512
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Normativa
Approvals CE: EN55022 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
Descripción general del sistema
Fire Detection Early fire detection in tunnels

Resources & Support

Datasheet

ITS Series AID Datasheet

Datasheet

ITS Series AID Datasheet A4

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.