Discontinued

ITS-Series AID

Cámara termográfica para la detección automática de incidencias

Las cámaras AID de la serie ITS de FLIR combinan la mejor tecnología termográfica con la analítica de vídeo avanzada para proporcionar una solución completa para la detección automática de incidencias, recopilación de datos y detección temprana de incendios. La analítica de vídeo de tráfico de FLIR ha demostrado su eficacia en el mundo entero en las autopistas y en los túneles y ahora se combinan con el poder de la termografía que permite a los operadores de tráfico ver claramente en la total oscuridad, con mal tiempo y con un gran alcance.

Detección automática de incidencias los siete días de la semana y las 24 horas del día
El AID de la Serie ITS de FLIR ofrece un rendimiento constante y a largo plazo, independientemente de las condiciones climáticas.
El AID de la serie ITS de FLIR proporciona información crítica sobre incidentes de tráfico y detecta incendios en cuestión de segundos tan solo unos instantes después de que se produzcan.
Los sistemas AID de la serie ITS de FLIR pueden penetrar el humo y como tal proporcionar una mejor visión en caso de incendio en comparación con las cámaras que utilizan luz visible.

Especificaciones

Comunicaciones
Salida de vídeo analógica PAL
Vídeo mediante Ethernet Two independent channels of H.264 or M-JPEG
Electricidad
Consumo de energía - Fuente - 12 VCC Heater off: <5.5 W Heater on (at 100%): <25 W
Consumo de energía - Fuente - 24 VCA (VA) Heater on: <8 W Heater off (at 100%): <32 W
Consumo de energía - Fuente - 24 VCC Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Consumo de energía - Fuente - POE (802.3af) Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): N/A
Consumo de energía - Fuente - POE+ [802.3at] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de señales EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV
Características medioambientales
Clasificación IP IP66 & IP67
Golpes MIL-STD-810G "Transportation"
Humedad 0-95% relative humidity
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de alimentación de CA EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Rango de temperatura de almacenamiento -50° to 85°C (-58° to 185°F)
Rango de temperatura operativa -50° to 70°C (-58° to 158°F) continuous operation -40° to 70°C (-40° to 158°F ) cold start
Vibración IEC 60068-2-27
Generación de imágenes y óptica
Calentador automático Clears ice from windows Automatic deicing
Campo de visión FLIR ITS617 AID, 640 x 512, 17° FOV: 17° x 14°
FLIR ITS625 AID, 640 x 512, 25° FOV: 32° x 26°
FLIR ITS632 AID, 640 x 512, 32° FOV: 25° x 19°
FLIR ITS644 AID, 640 x 512, 44° FOV: 44° x 36°
Procesamiento de imágenes Automatic Gain Control (AGC) Digital Detail Enhancement (DDE)
Rango espectral 7.5 to 13.5 µm
Resolución 640 x 512
Normativa
Aprobaciones CE: EN55022 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
Descripción general del sistema
Detección de incendios Early fire detection in tunnels

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de ITS Series AID

Datasheet

ITS Series AID Datasheet

Datasheet

ITS Series AID Datasheet A4

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro