Discontinued

Extech MA3110

Pinza amperimétrica flexible de CA con RMS real de 3000 A

La Extech MA3110 es una pinza amperimétrica flexible de CA con RMS real de 3000 A. La mordaza de abrazadera de 28 cm (11 pulgadas) rodea fácilmente barras colectoras y haces de cables a los que puede ser difícil acceder con pinzas amperimétricas normales. El cable delgado de 8 mm de diámetro cabe fácilmente en espacios reducidos. Incluye cables de prueba para funciones de multímetro que miden voltaje, resistencia y capacitancia. La clasificación RMS real y CAT IV permite la máxima precisión y seguridad para sus mediciones.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 6 nF, 60 nF, 600 nF, 6µF, 60µF, 600µF
Continuidad
Corriente CA 600 A, 3000 A
Precisión básica de tensión CA ±1 %
Precisión básica de tensión CC ±0.8 %
Precisión de corriente CA básica ±1 %
Prueba de diodos
Resistencia 600Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,001 V
Resolución máx. de capacitancia 0,001 nF
Resolución máx. de corriente CA 0,1 A, 1 A
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de tensión CA 0,001 V
RMS real
Tamaño de la mordaza 11 pulgadas (28 cm)
Voltaje CA 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V
Voltaje CC 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 11,4 × 5,3 × 1,1 pulgadas (290 × 135 × 27,8 mm)
Garantía 2 años
Peso 7,3 oz (208 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech MA3110 Datasheet

User Manual

Extech MA3110 User Manual

Certification

Extech MA3110 Declaration of Conformity

Export Restrictions