MIO

Solución con sensores múltiples inteligentes

FLIR Systems, Inc. se enorgullece de ser el distribuidor mundial en exclusiva de la línea de productos MIO Series™ de MoviTHERM. Esta nueva solución de E/S inteligente permite a los clientes de FLIR combinar las cámaras FLIR AX8, A310 y FC-Series R con módulos MIO para configurar un sistema completo y fiable de supervisión de condiciones, detección temprana de incendios y supervisión de procesos.

El eslabón perdido hacia una mejor supervisión remota
MIO es compacto, con un diseño llave en mano que facilita la combinación de módulos para admitir más de 100 unidades.
Configure su MIO a través del servidor web integrado, sin necesidad de utilizar utilizar un PC o un software de ordenador personalizado.
MIO admite una variedad de sensores de temperatura de imagen térmica FLIR, incluidos los A310, AX8 y FC-Series.

Especificaciones

Highlighted
Ethernet Connectivity 100BASE-T
Comunicación y almacenamiento de datos
4_20 mA Transmitter Channels MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 2 CH, alimentado por lazo, MIO-A310-7 aislado
, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7 8 canales, con energía de bucle, aislados
Ethernet Connectivity 100BASE-T
Generación de imágenes y óptica
Maximum Cameras MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 1
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7
General
FLIR Camera Supported MIO-A310-1, MIO-A310-7:
FLIR A310
MIO-AX8-1, MIO-AX8-7: FLIR AX8
MIO-FCR-1, MIO-FCR-7: FLIR FCR
Características medioambientales y certificaciones
Enclosure Material MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: ABS
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: Aluminio anodizado
Alimentación
Digital Output Current 0,5 A por canal, 1,5 A en todos los canales
Digital Output Voltage 10-30 VCC
Maximum Power Consumption MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 3 W
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7 W

Resources & Support

Datasheet

MIO FCR Datasheet

Datasheet

MIO FCR Datasheet A4

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.