MIO

Solución con sensores múltiples inteligentes

FLIR Systems, Inc. se enorgullece de ser el distribuidor mundial en exclusiva de la línea de productos MIO Series™ de MoviTHERM. Esta nueva solución de E/S inteligente permite a los clientes de FLIR combinar las cámaras FLIR AX8, A310 y FC-Series R con módulos MIO para configurar un sistema completo y fiable de supervisión de condiciones, detección temprana de incendios y supervisión de procesos.

El eslabón perdido hacia una mejor supervisión remota
MIO es compacto, con un diseño llave en mano que facilita la combinación de módulos para admitir más de 100 unidades.
Configure su MIO a través del servidor web integrado, sin necesidad de utilizar utilizar un PC o un software de ordenador personalizado.
MIO admite una variedad de sensores de temperatura termográficos Flir, incluidos el A310, el AX8 y la serie FC.

Especificaciones

Highlighted
Conectividad Ethernet 100BASE-T
Comunicación y almacenamiento de datos
Canales del transmisor de 4-20 mA MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 2 CH, alimentado por lazo, MIO-A310-7 aislado
, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7 8 canales, con energía de bucle, aislados
Conectividad Ethernet 100BASE-T
Generación de imágenes y óptica
Número máximo de cámaras MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 1
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7
General
Cámaras FLIR compatibles MIO-A310-1, MIO-A310-7:
FLIR A310
MIO-AX8-1, MIO-AX8-7: FLIR AX8
MIO-FCR-1, MIO-FCR-7: FLIR FCR
Características medioambientales y certificaciones
Material de la carcasa MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: ABS
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: Aluminio anodizado
Alimentación
Consumo máximo de energía MIO-A310-1, MIO-AX8-1, MIO-FCR-1: 3 W
MIO-A310-7, MIO-AX8-7, MIO-FCR-7: 7 W
Corriente de salida digital 0,5 A por canal, 1,5 A en todos los canales
Voltaje de salida digital 10-30 VCC

Recursos y asistencia

Datasheet

MIO FCR Datasheet

Datasheet

MIO FCR Datasheet A4

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro