New

Extech MO50A

Compact Pin Moisture Meter

Aplicaciones principales
  1. Diagnóstico de edificios y calidad del aire interior

56,00 € ex. VAT

The MO50A Compact Pin-Type Moisture Meter makes it easy to take quick reference measurements on wood and building materials. It features a high-contrast color LCD with backlight for clear viewing in any lighting condition, along with intuitive display icons and audible alerts that simplify moisture level interpretation. Ideal for building restoration work, the MO50A helps detect moisture in floors, under carpets, behind walls, and in ceilings—making it an essential tool for assessing damage after water leaks.

Bright backlight makes for easy viewing in any lighting condition
Displays moisture levels in wood and building materials such as wall board, sheet rock, cardboard plaster, concrete, and mortar
Tone rate beeps faster as the moisture level increases

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Contenido de humedad de WME (pin) Rango de madera: del 5,0 % al 50,0 %
Rango de materiales de construcción: del 1,5 % al 33,0 %
Precisión básica del contenido de humedad de WME (pin) ±(3 % + 5 dígitos) a 22 °°C a 25 °°C (72 °°F a 77 °°F)
Principio de medición Resistencia eléctrica mediante clavijas
Rango de medición Madera:

Bajo: del 1,5 % al 16,9 %
Medio: del 12 % al 15,9 %
Alto: del 16 % al 50 %
Material

de
construcción Bajo: del 1,5 % al 16,9 %
Medio: del 17 % al 19,9 %
Alto: del 20 % al 33 %
Rango de temperatura de almacenamiento De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F); HR < del 85 %
Resolución máx. del contenido de humedad de WME (pin) 0,1 %
Tipo de sensor Replaceable threaded contact pins, 8 mm (0.3 in)
Detalles adicionales
Alimentación Después de aprox. 3 minutos
Certificaciones CE, UKCA
Condiciones operativas De 5 °C a 45 °C (de 41 °F a 113 °F); < HR del 80 %
Dimensiones 171,6 × 68 × 32,5 mm (6,7 × 2,7 × 1,3")
Garantía 2 años
Pantalla LCD en color retroiluminada
Peso 151 g (0,33 lb) sin baterías
Tipo de batería 3 pilas AAA de 1,5 V

Recursos y asistencia

User Manual

Manual de usuario del Extech MO50A

User Manual

Extech MO50A User Manual

Datasheet

Extech MO50A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro