Paquete FLIR NEXUS®

Serie DX de Elara™ + detección por radar con FLIR Nexus Logic

El paquete FLIR Nexus combina una cámara de seguridad multiespectral de panorámica/inclinación/zoom (PTZ) de la serie DX de FLIR Elara™ con un radar terrestre Elara R-190 para una conciencia situacional completa en los entornos más exigentes. La cobertura completa del radar, la termografía y la generación de imágenes de luz visible ofrece a los operadores la capacidad de supervisar grandes áreas en total oscuridad, con luz brillante y con condiciones climáticas adversas. Las excepcionales capacidades de detección e identificación de la serie DX de Elara ayudan a los integradores a proporcionar soluciones para problemas de imagen desafiantes, mientras que el radar Elara R-290 ofrece un alcance de hasta 300 metros para el seguimiento de vehículos y un alcance de 125 metros para el seguimiento humano con la capacidad de guiar las cámaras PTZ para la verificación visual para maximizar la cobertura de seguridad.

Conciencia completa en cualquier condición de iluminación o clima, con cobertura de cámara térmica/visible doble, así como radar terrestre de campo de visión de 90°.
Realice un seguimiento continuo y localice con precisión hasta 32 objetivos simultáneamente, con una comunicación perfecta de dispositivo a dispositivo, —incluida la activación de alarmas —a través de FLIR Nexus.
Integra información de seguimiento de objetivos por radar, así como datos visibles y térmicos con FLIR United VMS y otros sistemas de gestión de vídeo de terceros para una precisión precisa y un control total.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Compliance and Certifications FCC Parte 15 (Subparte B, clase A)
Con marca
CE RoHS
IP66
WEEE
NEMA 4X
IEC 62368
ONVIF Perfil S
Características medioambientales
Humidity 0-95 % relativa
IP Rating IP66
Operating Temperature Radar: De -40 °°C a 70 °°C (de -40 °F a 158 °F)
Cámara: De –40 a 60 °C (de –40 a 140 °F)
Shock IEC 60068-2-27
Vandal Resistance Cámara: IK10 excepto para ventanas
Vibe IEC 60068-2-64
General
Detector Type Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Focus Range DX-606z: Zoom continuo motorizado; enfoque automático con un rango de enfoque mínimo de 7 m (ancho) a 18 m
DX-608, DX-612, DX-624, DX-650: Atérmico, libre de enfoque
Input Voltage Radar: Cámara de 12V CC, 24V CA y PoE+
: 24 VCA (±10 %), inyector PoE universal
I_Os Bloque de terminales RJ45 Ethernet, 10 clavijas
Power Consumption Radar: Cámara de 7,5 W
: 24 VCA máx.: 61 W, PoE máx.: 43 W
Protocols AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, FLIR Nexus CGI
RF Transmit Power 6 dBm (0,005 W)
Visible Sensor Type Full HD 4K, CMOS de tipo 1/1,8
Weight Radar: 2,4 kg (5,29 lb)
Cámara: 9,1 kg (20,06 lb
Zoom Visible: Zoom óptico–31, zoom electrónico continuo a 8x
térmico: Zoom electrónico continuo a 4x
Medición y análisis
Angular Accuracy 0,6°
Coverage Area 12 000 m²/3,0 acres (detección humana)
Frequency Range Banda ISM de 24,000–24,250 GHz
Human Detection Range Radar: 125 m (410 pies)
Min Target Detection Speed 0,2 m/s (0,65 f/s)
Programmable Presets 256
Radar Targets Máx. 32
Range Resolution 0,6 m (1,97 pies)
Target Information Coordenadas GPS, velocidad, RCS, rango, ángulo de azimut/dirección, dirección, curso/pista, ID de objetivo
Vehicle Detection Range 300 m (984 pies)
PTZ
Pan Speed Continuo de 360°
0,1° a 90° /s
Tilt Speed De -10° a 190°
0,1° a 60°/s
Integración de sistema
Digital I_O Entrada: 4 conjuntos / 5 V 10 kΩ pull up
Salida: 2 conjuntos / salida de relé, máx. 130 mA 24 VCC/CA
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Network APIs FLIR SDK, FLIR CGI, perfil S de ONVIF
Streaming Resolutions Térmica: QVGA a VGA
Visible: VGA a 4K
Supported Protocols Radar: AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, cámara FLIR Nexus CGI
: IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Cámara térmica
Array format 640 × 480
Focal Length DX-650 de 8,7 mm y R-190 conforme a CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 8,7 mm
DX-624 18 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 18 mm
DX-612 36 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 36 mm
DX-608 55 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 55 mm
DX-606z 15-75 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmico: 15 mm–75 mm
Image Uniformity Optimization Corrección automática de campo plano (FFC): activadores térmicos y temporales
Lens Field of View HFOV: 61.8°–2.15°
VFOV: 36.65°–1.2°
Optical Characteristics DX-650 8,7 mm y R-190 CE-Compliant Bundle: Campo de visión: 50° × 38° Longitud
focal: 8,7 mm
DX-624 18 mm y R-190 CE-Compliant Bundle: Campo de visión: 24° × 18°
Longitud focal: 18 mm
DX-612 36 mm y R-190 CE-Compliant Bundle: Campo de visión: 12° × 9°
Longitud focal: 36 mm
DX-608 55 mm y R-190 CE-Compliant Bundle: Campo de visión: Longitud
focal de 8° × 6°: 55 mm
DX-606z 15-75 mm y R-190 CE-Compliant Paquete: Campo de visión: 30° × 23° a 6° × 3° Longitud
focal: 15 mm a 75 mm
Pixel Pitch 12 µm
Sensitivity Cámara visible: Color—0,25 lux (@ (f1,6 AGC activado, 30FPS)
B/W—0,10 lux (@ (f1,6 AGC activado, 30FPS)
Cámara térmica: <50 mK a 25 °C
Spectral Range De 7,5 μm a 13,5 μm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Thermal Image Settings Control automático de ganancia (AGC) automático, mejora dinámica de detalles (DDE), brillo, nitidez, contraste
Cámara de luz visible (Set: 155)
Array format 640 × 480
Focal Length DX-650 de 8,7 mm y R-190 conforme a CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 8,7 mm
DX-624 18 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 18 mm
DX-612 36 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 36 mm
DX-608 55 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 55 mm
DX-606z 15-75 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmico: 15 mm–75 mm
Lens Field of View HFOV: 61.8°–2.15°
VFOV: 36.65°–1.2°
Sensitivity Cámara visible: Color—0,25 lux (@ (f1,6 AGC activado, 30FPS)
B/W—0,10 lux (@ (f1,6 AGC activado, 30FPS)
Cámara térmica: <50 mK a 25 °C
Spectral Range De 7,5 μm a 13,5 μm
Vídeo y grabación
Video Compression Visible: Dos canales independientes de H.264 y M-JPEG
Thermal: Un canal de H.264 y M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Corrección automática de campo plano (FFC): disparadores térmicos y temporales
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés

Resources & Support

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.