Paquete Nexus®

Serie DX de Elara™ + detección de radar con lógica Flir Nexus

El paquete Nexus combina una cámara de seguridad multiespectral de panorámica/inclinación/zoom (PTZ) de la serie DX de Elara™ con un radar terrestre Elara R-190 para una conciencia situacional completa en los entornos más difíciles. La cobertura completa del radar, la termografía y la generación de imágenes de luz visible ofrece a los operadores la capacidad de supervisar grandes áreas en total oscuridad, luz brillante y condiciones climáticas adversas. Las excepcionales capacidades de detección e identificación de la serie DX de Elara ayudan a los integradores a proporcionar soluciones para problemas de imagen desafiantes, mientras que el radar Elara R-190 ofrece un alcance de hasta 300 metros para el seguimiento de vehículos y un alcance de 125 metros para el seguimiento humano con la capacidad de guiar las cámaras PTZ para la verificación visual para maximizar la cobertura de seguridad.

Conciencia completa en cualquier condición de iluminación o clima, con cobertura de cámara térmica/visible doble, así como radar terrestre de campo de visión de 90°.
Realice un seguimiento continuo y localice con precisión hasta 32 objetivos simultáneamente, con una comunicación perfecta de dispositivo a dispositivo, —incluida la activación de alarmas —a través de Flir Nexus.
Integra información de seguimiento de objetivos por radar, así como datos visibles y térmicos con Flir United VMS y otros sistemas de gestión de vídeo de terceros para una precisión precisa y un control total.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones FCC Parte 15 (Subparte B, clase A)
Con marca
CE RoHS
IP66
WEEE
NEMA 4X
IEC 62368
ONVIF Perfil S
Características medioambientales
Clasificación IP IP66
Golpes IEC 60068-2-27
Humedad 0-95 % relativa
Resistencia antivandalismo Cámara: IK10 excepto para ventanas
Temperatura operativa Radar: De -40 °°C a 70 °°C (de -40 °F a 158 °F)
Cámara: De –40 a 60 °C (de –40 a 140 °F)
Vibraciones IEC 60068-2-64
General
Consumo de energía Radar: Cámara de 7,5 W
: 24 VCA máx.: 61 W, PoE máx.: 43 W
Entradas/salidas Bloque de terminales RJ45 Ethernet, 10 clavijas
Peso Radar: 2,4 kg (5,29 lb)
Cámara: 9,1 kg (20,06 lb
Potencia de transmisión de RF 6 dBm (0,005 W)
Protocolos AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, FLIR Nexus CGI
Rango de enfoque DX-606z: Zoom continuo motorizado; enfoque automático con un rango de enfoque mínimo de 7 m (ancho) a 18 m
DX-608, DX-612, DX-624, DX-650: Atérmico, libre de enfoque
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Tipo de sensor visible Full HD 4K, CMOS de tipo 1/1,8
Voltaje de entrada Radar: Cámara de 12V CC, 24V CA y PoE+
: 24 VCA (±10 %), inyector PoE universal
Zoom Visible: Zoom óptico–31, zoom electrónico continuo a 8x
térmico: Zoom electrónico continuo a 4x
Medición y análisis
Información de objetivo Coordenadas GPS, velocidad, RCS, rango, ángulo de azimut/dirección, dirección, curso/pista, ID de objetivo
Intervalo de detección de vehículos 300 m (984 pies)
Objetivos de radar Máx. 32
Precisión angular 0,6°
Rango de detección de humanos Radar: 125 m (410 pies)
Rango de frecuencia Banda ISM de 24,000–24,250 GHz
Resolución de rango 0,6 m (1,97 pies)
Valores preestablecidos programables 256
Velocidad mínima de detección de objetivo 0,2 m/s (0,65 f/s)
Área de cobertura 12 000 m²/3,0 acres (detección humana)
PTZ
Velocidad de inclinación De -10° a 190°
0,1° a 60°/s
Velocidad de panorámica Continuo de 360°
0,1° a 90° /s
Integración de sistema
API de red FLIR SDK, FLIR CGI, perfil S de ONVIF
E/S digital Entrada: 4 conjuntos / 5 V 10 kΩ pull up
Salida: 2 conjuntos / salida de relé, máx. 130 mA 24 VCC/CA
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos compatibles Radar: AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, cámara FLIR Nexus CGI
: IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Resolución de transmisión Térmica: QVGA a VGA
Visible: VGA a 4K
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Control automático de ganancia (AGC) automático, mejora dinámica de detalles (DDE), brillo, nitidez, contraste
Campo de visión de la lente HFOV: 61.8°–2.15°
VFOV: 36.65°–1.2°
Características ópticas DX-650 8,7 mm y R-190 CE-Compliant Bundle: Campo de visión: 50° × 38° Longitud
focal: 8,7 mm
DX-624 18 mm y R-190 CE-Compliant Bundle: Campo de visión: 24° × 18°
Longitud focal: 18 mm
DX-612 36 mm y R-190 CE-Compliant Bundle: Campo de visión: 12° × 9°
Longitud focal: 36 mm
DX-608 55 mm y R-190 CE-Compliant Bundle: Campo de visión: Longitud
focal de 8° × 6°: 55 mm
DX-606z 15-75 mm y R-190 CE-Compliant Paquete: Campo de visión: 30° × 23° a 6° × 3° Longitud
focal: 15 mm a 75 mm
Formato en matriz 640 × 480
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Longitud focal DX-650 de 8,7 mm y R-190 conforme a CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 8,7 mm
DX-624 18 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 18 mm
DX-612 36 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 36 mm
DX-608 55 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 55 mm
DX-606z 15-75 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmico: 15 mm–75 mm
Optimización de la uniformidad de las imágenes Corrección automática de campo plano (FFC): activadores térmicos y temporales
Paso de píxel 12 µm
Rango espectral De 7,5 μm a 13,5 μm
Región de interés [ROI] del AGC termográfico Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Sensibilidad Cámara visible: Color—0,25 lux (@ (f1,6 AGC activado, 30FPS)
B/W—0,10 lux (@ (f1,6 AGC activado, 30FPS)
Cámara térmica: <50 mK a 25 °C
Cámara de luz visible (Set: 155)
Campo de visión de la lente HFOV: 61.8°–2.15°
VFOV: 36.65°–1.2°
Formato en matriz 640 × 480
Longitud focal DX-650 de 8,7 mm y R-190 conforme a CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 8,7 mm
DX-624 18 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 18 mm
DX-612 36 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 36 mm
DX-608 55 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmica: 55 mm
DX-606z 15-75 mm y R-190 Compatible con CE Paquete: Visible: 6,5 mm–202 mm
Térmico: 15 mm–75 mm
Rango espectral De 7,5 μm a 13,5 μm
Sensibilidad Cámara visible: Color—0,25 lux (@ (f1,6 AGC activado, 30FPS)
B/W—0,10 lux (@ (f1,6 AGC activado, 30FPS)
Cámara térmica: <50 mK a 25 °C
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Visible: Dos canales independientes de H.264 y M-JPEG
Thermal: Un canal de H.264 y M-JPEG
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): disparadores térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro