Discontinued

Scion OTM

Monocular térmico para exteriores

El FLIR Scion™ OTM captura claras imágenes térmicas y aprovecha una interfaz de usuario refinada para detectar rápidamente objetos de interés en total oscuridad y con luces deslumbrantes o en la bruma. Creada en torno al potente núcleo Boson de FLIR, el Scion OTM produce imágenes térmicas de 9 Hz y graba imágenes geoetiquetadas de vídeo y fijas para reproducir muchos después de que concluya la jornada. La resistente carcasa con clasificación IP67 y los controles intuitivos permiten el uso con una sola mano en condiciones climatológicas duras, lo que mantiene la fiabilidad de las imágenes térmicas en los entornos de exterior más exigentes.

Reviva todas las experiencias con la vida salvaje en imágenes térmicas vívidas con la memoria interna y de microSD™ ampliable
Los claros menús permiten realizar rápidamente ajustes en las paletas térmicas y ofrecen un fácil acceso a nuevas características como el zoom de imagen en imagen, grabación de vídeo y funcionalidad GPS.
El avanzado procesamiento de imágenes del núcleo térmico Boson® de FLIR y una clara pantalla OLED ofrecen una magnífica calidad en una imagen térmica de 9 Hz.

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Scion firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR Scion OTM 9HZ Datasheet

Datasheet

FLIR Scion OTM 60Hz Datasheet

Tech Note

Your Perfect Palette
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471