Scout Pro II

Monocular de visión térmica para profesionales de las fuerzas del orden público

3 199,00 € ex. VAT

La Flir Scout Pro II le ofrece una potente ventaja sobre el terreno con un rango de detección de hasta 1000 metros, un campo de visión de 18° y una lente de enfoque manual de 35 mm. Tanto si está realizando un seguimiento de las señales de calor en terrenos escarpados, patrullando áreas rurales remotas o escaneando aguas abiertas, la Scout Pro II ofrece la claridad y el alcance que necesita para actuar con confianza. Fabricado con un diseño equilibrado y ergonómico, está listo para adaptarse a los entornos más difíciles, lo que proporciona a los agentes de la policía, servicios de emergencia y equipos marítimos una herramienta fiable en la que pueden confiar cuando cada segundo cuenta.

Detecte señales de calor humano a una distancia de hasta 1000 metros con un campo de visión de 18°, perfecto para la vigilancia a larga distancia en terrenos escarpados, patrullas rurales y entornos marinos.
La Scout Pro II, diseñada para los equipos de seguridad pública, búsqueda y rescate, ofrece la fiabilidad, durabilidad y rendimiento térmico fundamentales en los que puede confiar cuando hay vidas en juego.
Diseñada para momentos de alta presión, la Scout Pro II cuenta con un control sencillo con una sola mano, lo que le ofrece una visión térmica sin esfuerzo cuando más la necesita.

Especificaciones

Highlighted
Resolución del detector 640 × 480, microbolómetro VOx
Sensibilidad térmica <38 mK a 30 °C (86 °F)
Resolución de pantalla XGA 1024 × 768
Bluetooth BLE
Grabación de vídeo
Wifi
Sensor y óptica
Campo de visión (FOV) 18°
Capacidad de almacenamiento de imágenes >1000
Distancia focal mínima 2 m (6 ft 7 in)
Enfoque Enfoque manual
Longitud focal 35 mm
Paso de píxel 17 µm
Procesamiento de imágenes FSX™ 2.0
Rango espectral 7,5 µm – 13,5 µm
Resolución del detector 640 × 480, microbolómetro VOx
Sensibilidad térmica <38 mK a 30 °C (86 °F)
Características medioambientales y aprobaciones
Temperatura operativa De −15°C a 45°C (de 5°F a 113°F)
Alimentación
Duración de la batería Hasta 6 horas
Tipo de batería Celda de iones de litio interna
Almacenamiento de archivos y comunicación
Bluetooth BLE
Capacidad de almacenamiento 12 GB
Grabación de vídeo
Grabación de vídeo IR no radiométrico MPEG4 AVC (ITU-T H.264)
Media Gallery Aplicación Flir Responder (iOS y Android)
Modo de almacenamiento de imágenes IR
Soporte de almacenamiento Flash incorporado
Vídeo Transmisión
Wifi
UI-UX
Resolución de pantalla XGA 1024 × 768
Descripción general del sistema
Contenido del paquete Cámara térmica de mano, cable USB-C, 1 ocular × estándar, 1 ocular × asimétrico, estuche
Garantía 2 años + 3 años adicionales después del registro
support.flir.com/scout-pro
Paletas de colores Caliente blanco, caliente negro, sepia, calor
Tamaño (L. × An. × Al.) 21,2 × 6,4 × 6,4 cm (8,33 × 2,51 × 2,51")
Zoom 2x, 4x, 6x, 8x
Características físicas
Clasificación IP IP67
Montaje en trípode UNC ¼”-20
Mostrar frecuencia de imagen 60 Hz
Peso [batería incluida] 660 g (1455 lb)

Accesorios

  1. Estación de carga FLIR Scout Pro

Recursos y asistencia

Datasheet

FLIR Scout Pro Series Ficha técnica

Datasheet

FLIR Scout Pro Series Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.