Scout Pro™ de FLIR

Monocular de visión térmica para profesionales de las fuerzas del orden público

2 399,00 €

La Scout Pro de FLIR es la nueva generación de monoculares térmicos, diseñada para y con profesionales de seguridad pública y agentes del orden. Creada para ofrecer fiabilidad en misiones de alto riesgo en las que el tiempo y el enfoque son fundamentales, la Scout Pro ofrece controles simplificados para que nunca te pierdas en los menús, durabilidad sólida para soportar condiciones difíciles y capacidades de visualización en tiempo real para mantener a su equipo informado en tiempo real. Con una lente de enfoque fijo que cuenta con un campo de visión de 32°, el más amplio disponible en el mercado, la Scout Pro permite barridos rápidos de área, identificando señales de calor humano a una distancia de hasta 500 metros, incluso en la oscuridad. Las mejoras de imagen avanzadas están diseñadas específicamente para la detección humana, lo que garantiza que nunca se pierda un objetivo.

Diseñado para el calor de la acción
Vea a las personas en la oscuridad desde una distancia de hasta 500 m, con un amplio campo de visión de 32° para una cobertura máxima y barridos más rápidos de las áreas.
Creado para las misiones más difíciles, la Scout Pro es ideal para las operaciones de seguridad pública, búsqueda y rescate, y las fuerzas del orden.
Listo en segundos con una interfaz intuitiva, funcionamiento con una sola mano y control sin esfuerzo, incluso en situaciones de alta presión.

Especificaciones

Highlighted
Resolución del detector ×Microbolómetro de óxido de vanadio (VOx) de 640 480
Sensibilidad térmica <38 mK a 30 °C (86 °F)
Resolución de pantalla XGA 1024 × 768
Bluetooth BLE
Grabación de vídeo
Wifi
Sensor y óptica
Campo de visión (FOV) 32°
Capacidad de almacenamiento de imágenes >1000
Detector Frame Rate 30 Hz
Distancia focal mínima 4 m (13 ft)
Enfoque Enfoque fijo
Longitud focal 19 mm
Paso de píxel 17 µm
Procesamiento de imágenes Mejora digital del detalle de FLIR™
Rango espectral 7,5 µm – 13,5 µm
Resolución XGA 1024 × 768
Resolución del detector ×Microbolómetro de óxido de vanadio (VOx) de 640 480
Sensibilidad térmica <38 mK a 30 °C (86 °F)
Características medioambientales y aprobaciones
Temperatura operativa De −15°C a 45°C (de 5°F a 113°F)
Alimentación
Carga de la batería 2 h al 80 %
Duración de la batería Hasta 6 horas
Tipo de batería Celda de iones de litio interna
Almacenamiento de archivos y comunicación
Bluetooth BLE
Capacidad de almacenamiento 16 GB
Conector USB - C Transmisión: UVC (YUV422 sin superposición)
Disable Radio and Wi-Fi Interruptor físico de encendido/apagado
Grabación de vídeo
Grabación de vídeo IR no radiométrico MPEG4 AVC (ITU-T H.264)
IR File Formats JPEG estándar
Media Gallery Scout Pro App (solo iOS)
Modo de almacenamiento de imágenes IR
Soporte de almacenamiento Flash incorporado
USB Transmisión: UVC (YUV422 sin superposición)
Vídeo Transmisión
Wifi
UI-UX
Pantalla integrada XGA 1024 × 768
Resolución de pantalla XGA 1024 × 768
Descripción general del sistema
Contenido del paquete Cámara térmica portátil, cable USB-C, 2 oculares, estuche
Garantía 2 años + 3 años adicionales después del registro
support.flir.com/scout-pro
Paletas de colores Caliente blanco, caliente negro, sepia, calor
Tamaño (L. × An. × Al.) 19,2 cm × 6,4 cm × 6,4 cm (7,5 in × 2,5 in × 2,5 in)
Zoom 2x, 4x, 6x, 8x
Características físicas
Clasificación IP IP67
Color (carcasa) Negro
Drop Rating (Drop Test Rating) 2 m (6 ft 7 in)
Montaje en trípode UNC ¼”-20
Mostrar frecuencia de imagen 60 Hz
Peso [batería incluida] 498 g (1 lb 2 oz)

Accesorios

  1. Estación de carga FLIR Scout Pro

Recursos y asistencia

Datasheet

FLIR Scout Pro Series Ficha técnica

User Manual

FLIR Scout Pro User Manual

Datasheet

FLIR Scout Pro Series Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions