Flir T1020

Cámara termográfica de alta definición con visor

¡En stock y lista para enviar!

Prepárese para un excelente rendimiento de termografía basado en 50 años de experiencia. Con su gran alcance, hasta 3,1 M de resolución (UltraMax®) y una nueva interfaz de usuario ágil, la prestigiosa T1020 de FLIR está diseñada para agilizar su jornada laboral y convertirle en un héroe. Si desea obtener las imágenes más nítidas, las lecturas de temperatura más precisas y la máxima flexibilidad,—la cámara T1020 es el resultado de cinco décadas de experiencia en el campo de la tecnología de infrarrojos. La FLIR T1020 viene con el modo de ruta de inspección integrado para que pueda descargar y ejecutar planes de estudio en su cámara desde FLIR Thermal Studio Pro con el complemento Route Creator (suscripción de 3 meses incluida).

Creada por expertos, para expertos.
El T1020 ahora ofrece una nueva GUI ágil que responde como un teléfono inteligente, además de mejoras de imagen en vivo como 1-Touch Level / Span.
El sistema óptico Flir OSX™ Precision HDIR ofrece un enfoque automático continuo y una resolución nítida para mediciones precisas, incluso a distancia.
La T1020 tiene un bloque óptico giratorio de 120° y un visor LCD brillante de alta resolución, lo que permite que cualquier objetivo esté dentro de un cómodo alcance de visión.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 1024 × 768; hasta 3,1 MP con UltraMax
Sensibilidad térmica/NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Campo de visión (FOV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° y 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 45° × 34° (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 12° × 9° (lente 12°), 45° × 34° (lente 45°)
Cámara digital El campo de visión se adapta a la lente de infrarrojos
Modos de imagen Térmica, MSX térmica, imagen en imagen, cámara digital
Pantalla Pantalla táctil integrada, pantalla LCD ancha de 4,3", 800 × 480 píxeles
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD o SDHC de medios extraíble. Se recomienda clase 10 o superior
Generación de imágenes y óptica
Actualización de software para la cámara Mediante cable USB o tarjeta SD
Ajuste automático de imagen Estándar o basados en histograma del contenido de imágenes
Ajuste manual de imagen Basado en ajuste lineal, se puede establecer el nivel/intervalo/máx./mín.
Alineación láser La posición se muestra automáticamente en la imagen de infrarrojos
Boceto Utilice la imagen térmica/digital o añada sellos predefinidos. Separe el software del PC con una amplia generación de informes.
Campo de visión (FOV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° y 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 45° × 34° (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 12° × 9° (lente 12°), 45° × 34° (lente 45°)
Cámara digital El campo de visión se adapta a la lente de infrarrojos
Cámara digital integrada 5 megapíxeles con luz LED
Descripción de imagen Añadir nota breve (almacenada en la etiqueta exif JPEG)
Distancia de alineación visual de IR mínima FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 pies)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 pies)
FLIR T1020, 45°: 0,5 m (1,64 pies)
Distancia focal de IR mínima FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 pies)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 pies)
FLIR T1020, 45°: 0,2 m (0,66 pies)
Enfoque De un disparo o manual
Frecuencia de imagen [ventana completa] 30 Hz
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR no radiométrico H.264 en tarjeta de memoria
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (RTRR) en la tarjeta de memoria
Grabación de vídeo visual H.264 en tarjeta de memoria
Identificación de la lente Automática
Imagen de infrarrojos Imagen de infrarrojos a todo color
Imagen dinámica multiespectral (MSX) Imagen térmica con presentación de detalles mejorada
Imagen en imagen Área de infrarrojos redimensionable y móvil en la imagen visible
Imagen visual Imagen visible a todo color
Lentes opcionales Lentes °de aproximación de 7°, 12°, 28 y 3x
Longitud focal FLIR T1020 12°: 83,4 mm (3,28")
FLIR T1020 28°: 36 mm (1,42")
FLIR T1020 45°: 21,2 mm (0,83")
FLIR T1020 28° y 12°: lente de 28°: 36 mm (1,42"); lente de 12°: 83,4 mm (3,28")
FLIR T1020 28° y 45°: lente de 28°: 36 mm (1,42 pulg.); lente de 45°: 21,2 mm (0,83 pulg.)
FLIR T1020 28°, 12 y 45°: lente de 28°: 36 mm (1,42 pulg.); lente de 12°: 83,4 mm (3°,28 pulg.); lente de 45°: 21,2 mm (0,83 pulg.)
Lámpara de vídeo Luz LED integrada
Láser Se activa mediante un botón específico
Mejora digital de la imagen Reducción de ruido digital adaptativa
Modos de imagen Térmica, MSX térmica, imagen en imagen, cámara digital
Número F FLIR T1020 12°: 1.2
FLIR T1020 28°: 1.15
FLIR T1020 45°: 1.1
FLIR T1020 28° y 12°: 1.15 (lente 28°), 1.2 (lente 12°)
FLIR T1020 28° y 45°: 1.15 (lente 28°), 1.1 (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °y 45°: 1.15 (lente 28°), 1.2 (lente 12°), 1.1 (lente 45°)
Orientación automática Orientación horizontal o vertical automática
Paletas de colores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic y Lava
Pantalla de 4,3" 800 × 480 píxeles
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 7,5–14 µm
Resolución de IR 1024 × 768; hasta 3,1 MP con UltraMax
Resolución espacial (IFOV) FLIR T1020 12°: 0,20 mrad
FLIR T1020 28°: 0,47 mrad
FLIR T1020 45°: 0,80 mrad
FLIR T1020 28° y 12°: 0,47 mrad (lente 28°), 0,20 mrad (lente 12°)
FLIR T1020 28° y 45°: 0,47 mrad (lente 28°), 0,80 mrad (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 y 45°: 0°,47 mrad (lente 28°), 0 mrad° (lente 0,85°)
Resolución MSX 1024 × 768 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Tamaño de la cámara, lente no incluida (L. × An. × Al.) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6,6 pulg. × 8,0 pulg. × 7,4")
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Tipo de pantalla Pantalla táctil capacitiva
Transmisión de vídeo IR no radiométrico Vídeo H.264 mediante vídeo Wi-Fi H.264 mediante USB
Transmisión de vídeo IR radiométrico Transmisión radiométrica en tiempo real (RTRS) mediante USB
Transmisión de vídeo visual Vídeo H.264 mediante vídeo Wi-Fi H.264 mediante USB
UltraMax Yes
Visor 800 × 480 píxeles integrados
Zoom digital 1–8× continuos
Medición y análisis
Alarma de color (isoterma) Superior/inferior/intervalo
Alarma de función de medición Alarmas sonoras/visuales (por encima/por debajo) de cualquier función de medición seleccionada
Comandos de configuración Definir valores preestablecidos de usuario, guardar opciones, botón programable, restablecer opciones, configurar cámara, wifi, GPS y brújula, Bluetooth, idioma, tiempo y unidades, información de la cámara
Correcciones de medición Emisividad, temperatura reflejada, humedad relativa, temperatura atmosférica, distancia al objeto y compensación de ventana de infrarrojos externa
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
Corrección de temperatura aparente reflejada Automática, basada en entradas de transmisión y temperatura de ventana
Corrección de transmisión atmosférica Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Corrección de transmisión óptica Automática, basada en señales de sensores internos
Diferencia de temperatura Delta de temperatura entre las funciones de medición y la temperatura de referencia
Medidor puntual 10
Perfil Perfil de 1 línea con temperatura máx./mín.
Precisión de rango de temperatura del objeto ±1 °C (±1,8 °F) o ±1 % a 25 °C para temperaturas entre 5 °C y 150 °C ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura a 25 °C para temperaturas de hasta 1200 °C
Rango de temperatura del objeto De -40 °C a 2000 °C (de -40 °F a 3632 °F)
Temperatura de referencia Establecido manualmente mediante diferencia de temperatura
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Valores preestablecidos de usuario El usuario puede seleccionar y combinar mediciones desde cualquier número de los puntos/cuadros/círculos/perfiles/deltas
Área 5+5 áreas (cuadros y círculos) con máx./mín./media
Óptica externa y corrección de ventanas Automática, basada en entradas de transmisión y temperatura de ventana
Interfaz de usuario
Idiomas Alemán, árabe, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, turco
Pantalla Pantalla táctil integrada, pantalla LCD ancha de 4,3", 800 × 480 píxeles
Pantalla táctil
Texto Agregar tabla, seleccionar entre plantillas predefinidas
Voz 60 segundos (por Bluetooth) almacenado con la imagen
Comunicación y almacenamiento de datos
Almacenamiento de imágenes JPEG estándar, incluidos datos de medición e imagen digital, en la tarjeta de memoria
Antena Interna
Audio Auriculares con micrófono por Bluetooth para la anotación por voz de imágenes
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
Formatos de archivo JPEG estándar, datos de medición incluidos CSQ, datos de medición incluidos
Formatos de archivo - Visual JPEG estándar, asociada automáticamente a la imagen térmica correspondiente
Interfaz USB Micro-B, Bluetooth, wifi, HDMI
Lapso de tiempo de 15 segundos a 24 horas
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth) a: medidores FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Comunicación con auriculares y sensores externos
Modo de almacenamiento de imágenes Almacenamiento simultáneo de imágenes térmicas y digitales en el mismo archivo JPEG Opción para almacenar una foto digital como un archivo JPEG independiente
Salida de vídeo HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD o SDHC de medios extraíble. Se recomienda clase 10 o superior
Tarjeta SD Una ranura de tarjeta para tarjetas de memoria SD extraíbles
Tipo de conector de vídeo HDMI tipo C
USB USB Micro-B: transferencia de datos desde el PC y al PC, vídeo coloreado sin comprimir
USB - Estándar Conector USB 2.0 Micro-B USB de alta velocidad
Wifi Estándar: 802,11 b/g/n Rango de frecuencia: 2412–2462 MHz Potencia de salida máx.: 15 dBm
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa Adaptador de CA 90–260 V CA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo (cable con enchufe estándar, opcional)
Gestión energética Funcionalidad de apagado automático, configurable por el usuario entre 5 minutos, 20 minutos y sin apagado automático
Sistema de carga En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Temperatura de carga 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F), excepto para el mercado coreano: De 10 °C a 45 °C (de 50 °F a 113 °F)
Tiempo de carga 2,5 h para el 90 % de capacidad, estado de carga indicado con LED
Tiempo operativo de la batería >2,5 horas a 25 °°C (68 °°F) y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio recargable
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación de láser Clase 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (inmunidad) EN 61000-6-3 (emisión) FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión) ICES-003
Ergonomía El visor y el bloque óptico giratorio de 120° le permiten apuntar la cámara en varias direcciones mientras mantiene una posición cómoda
Espectro de radio ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-247 Edición 2
Golpes 25 g (IEC 60068-2-29)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30 / 24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C (77–104 °F) / 2 ciclos
Montaje en trípode UNC ¼"-20
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento –De 40 a +70 °C (de –40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Tipo de láser Diodo láser AlGaInP semiconductor, 1 mW, 635 nm (rojo)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Brújula Dirección de la cámara añadida automáticamente a cada imagen
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, visor ocular pequeño, dos baterías, cargador de batería, estuche de transporte rígido, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses) + complemento FLIR Route Creator para Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses)
Material de la carcasa Magnesio
Peso FLIR T1020 12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
FLIR T1020 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28° y 12°: con 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
con 12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28° y 45°: con 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
con 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28°, 12 y 45°: con 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
con 12°: 2,1 kg (4°,6 lb)
con 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
Tamaño del embalaje 494 mm x 355 mm x 188 mm (19,4 pulg. x 14,0 pulg. x 7,4 pulg.)

Accesorios

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com

Seminario web grabado

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR T1020 Hoja de datos

Brochure

Folleto FLIR T1K [T1020]

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Energía Renovable Folleto Sobre Energía Eólica

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Brochure

Folleto del Programa de Utilidades Globales de FLIR

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions