T560 - Reacondicionado

Cámara termográfica profesional

Solucione puntos calientes, encuentre fallos ocultos y confirme las reparaciones rápidamente con la Flir T560 ergonómica y de alta resolución. Esta cámara termográfica de 640 x 480 (307 200 píxeles) incluye una pantalla LCD brillante de 4 pulgadas y una lente giratoria de 180° para que pueda diagnosticar fácilmente problemas eléctricos o mecánicos, incluso en áreas de difícil acceso. Las herramientas avanzadas de medición incluidas en la cámara, como 1-Touch Level/Span, además del enfoque automático dirigido por láser, le aseguran que registrará mediciones de temperatura precisas en todo momento. Combine la T560 con una lente de doble campo de visión Flir FlexView™ para tener la comodidad de cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo sin cambiar la lente. Con el modo Flir Inspection Route integrado, puede descargar y ejecutar planes de inspección en su cámara desde Flir Thermal Studio Pro. Juntos, estos sistemas le ayudarán a registrar datos de temperatura e imágenes en una secuencia lógica para una resolución de problemas y reparación más rápidas.
Todas las cámaras de la serie T de Flir ahora incluyen un crédito gratuito para asistir a una sesión de formación de la Academia Flir —por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Resolución, comodidad y rendimiento sobresaliente
El enfoque automático asistido por láser le garantiza ’un enfoque preciso para obtener lecturas de temperatura precisas que conducen a decisiones rápidas pero sólidas.
El bloque óptico del T560 gira 180°, por lo que puede crear imágenes de objetivos en cualquier ángulo, —cómodamente,— durante todo el día.
Planifique inspecciones en Flir Thermal Studio Pro y cárguelas en una T560 con la opción de cámara Flir Inspection Route para agilizar las inspecciones y gestionar mejor los datos críticos. Active Flir Ignite para cargar imágenes automáticamente directamente desde la cámara a la nube para un almacenamiento y uso compartido eficientes y seguros.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK a 30°C (lente de 24°)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Cámara digital 5 MP, con iluminación LED para fotos/vídeo incorporada
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4", 640 × 480 píxeles con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Cámara digital 5 MP, con iluminación LED para fotos/vídeo incorporada
Distancia focal mínima 0,15 m; modo macro opcional
Enfoque Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Identificación de la lente Automática
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Número F 1,3
Paletas de colores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7,5 - 14,0 µm
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK a 30°C (lente de 24°)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 12 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, por UVC
UltraMax Cuadruplica el recuento de píxeles; se activa en el menú y se procesa en FLIR Tools
Visor Sí
Zoom digital De 1-8x continuo
Medición y análisis
Medidor puntual 3 cada uno en modo en directo
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); de 300 °C a 2000 °C (de 572 °F a 3632 °F)
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4", 640 × 480 píxeles con rotación automática
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth, wifi
Lapso de tiempo De 10 segundos a 24 horas
METERLiNK Sí
Modo de almacenamiento de imágenes Infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Alimentación
Tiempo operativo de la batería Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Compatible con el software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, cubreojos de visor pequeño, 2 baterías, cargador de batería, estuche de transporte rígido, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C)
Puntero láser Sí

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Hoja de datos de FLIR T500-Series

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.